(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附D3100連結器電源線

附D3100連結器電源線

耐電壓AC1500V、額定電壓AC250V以下【特色】・採用FA機器十分信賴的D3100系列尼龍連結器的電纜線・端子間距3.81mm・並備有單芯電線型(UL1007 AWG20)

  • 電源用
  • 訊號用
  • 壓著
  • 鍍金

耐電壓AC1500V、額定電壓AC250V以下
●採用D3100系列尼龍連接器的電線。
●端子間距3.81mm
D3100連接器付電線:関連画像

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

D3100連接器付電線:関連画像
D3100連接器付電線:関連画像
D3100連接器付電線:関連画像
D3100連接器付電線:関連画像
連接器TYPE形狀規格TYPE外形示意圖(單位:mm)電線TYPE芯數指定長(m)
D31R
動態3100連接器
(圓形電纜線型)

D3100連接器付電線:関連画像








D31T
動態3100連接器
(單芯電纜線型)

D3100連接器付電線:関連画像

TE
Connectivity
S
(母端插座)
D3100連接器付電線:関連画像圓形電纜線用
(D31R-*)

D3100連接器付電線:関連画像







單芯電纜線用
(D31T-*)
UL1007
AWG20

A
黃色

B
藍色

E
紅色
3圓形電纜線型
0.2



50











單芯電纜線型
0.2



10


指定單位
0.1m
5
6
10
16
20
JP
(中繼用公端)
D3100連接器付電線:関連画像3
5
6
10
16
20
SS
(母端插座・
母端插座)
D3100連接器付電線:関連画像3
5
6
10
16
20
JPJP
(中繼用公端・
中繼用公端)
D3100連接器付電線:関連画像3
5
6
10
16
20
SJP
(母端插座・
中繼用公端)
D3100連接器付電線:関連画像3
5
6
10
16
20
SY
(母端插座・Y端子)
含插針碼
標識軟管
D3100連接器付電線:関連画像3
5
6
10
16
20
JPY
(中繼用公端・Y端子)
含插針碼
標識軟管
D3100連接器付電線:関連画像3
5
6
10
16
20
ST
(母端插座・
散線100mm)
含插針碼
標識軟管
D3100連接器付電線:関連画像3
5
6
10
16
20
JPT
(中繼用公端・
散線100mm)
含插針碼
標識軟管
D3100連接器付電線:関連画像3
5
6
10
16
20
型號
D31R-JP-A-3-[0.2-50/0.1]
D31R-JP-A-5-[0.2-50/0.1]
D31R-JP-A-6-[0.2-50/0.1]
D31R-JP-A-10-[0.2-50/0.1]
D31R-JP-A-16-[0.2-50/0.1]
D31R-JP-A-20-[0.2-50/0.1]
D31R-JP-E-3-[0.2-50/0.1]
D31R-JP-E-5-[0.2-50/0.1]
D31R-JP-E-6-[0.2-50/0.1]
D31R-JP-E-10-[0.2-50/0.1]
D31R-JP-E-16-[0.2-50/0.1]
D31R-JP-E-20-[0.2-50/0.1]
D31R-JPJP-A-3-[0.2-50/0.1]
D31R-JPJP-A-5-[0.2-50/0.1]
D31R-JPJP-A-6-[0.2-50/0.1]
D31R-JPJP-A-10-[0.2-50/0.1]
D31R-JPJP-A-16-[0.2-50/0.1]
D31R-JPJP-A-20-[0.2-50/0.1]
D31R-JPJP-E-3-[0.2-50/0.1]
D31R-JPJP-E-5-[0.2-50/0.1]
D31R-JPJP-E-6-[0.2-50/0.1]
D31R-JPJP-E-10-[0.2-50/0.1]
D31R-JPJP-E-16-[0.2-50/0.1]
D31R-JPJP-E-20-[0.2-50/0.1]
D31R-JPT-A-3-[0.2-50/0.1]
D31R-JPT-A-5-[0.2-50/0.1]
D31R-JPT-A-6-[0.2-50/0.1]
D31R-JPT-A-10-[0.2-50/0.1]
D31R-JPT-A-16-[0.2-50/0.1]
D31R-JPT-A-20-[0.2-50/0.1]
D31R-JPT-E-3-[0.2-50/0.1]
D31R-JPT-E-5-[0.2-50/0.1]
D31R-JPT-E-6-[0.2-50/0.1]
D31R-JPT-E-10-[0.2-50/0.1]
D31R-JPT-E-16-[0.2-50/0.1]
D31R-JPT-E-20-[0.2-50/0.1]
D31R-JPY-A-3-[0.2-50/0.1]
D31R-JPY-A-5-[0.2-50/0.1]
D31R-JPY-A-6-[0.2-50/0.1]
D31R-JPY-A-10-[0.2-50/0.1]
D31R-JPY-A-16-[0.2-50/0.1]
D31R-JPY-A-20-[0.2-50/0.1]
D31R-JPY-E-3-[0.2-50/0.1]
D31R-JPY-E-5-[0.2-50/0.1]
D31R-JPY-E-6-[0.2-50/0.1]
D31R-JPY-E-10-[0.2-50/0.1]
D31R-JPY-E-16-[0.2-50/0.1]
D31R-JPY-E-20-[0.2-50/0.1]
D31R-S-A-3-[0.2-50/0.1]
D31R-S-A-5-[0.2-50/0.1]
D31R-S-A-6-[0.2-50/0.1]
D31R-S-A-10-[0.2-50/0.1]
D31R-S-A-16-[0.2-50/0.1]
D31R-S-A-20-[0.2-50/0.1]
D31R-S-E-3-[0.2-50/0.1]
D31R-S-E-5-[0.2-50/0.1]
D31R-S-E-6-[0.2-50/0.1]
D31R-S-E-10-[0.2-50/0.1]
D31R-S-E-16-[0.2-50/0.1]
D31R-S-E-20-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN1 CN2 電纜線形狀 芯數 電纜線額定電壓
(V)
電纜線規格(UL/CSA) 電纜線顏色 指定長度
(m)
5天~ 公端平型圓型3未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端平型圓型5未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端平型圓型6未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端平型圓型10未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端平型圓型16未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端平型圓型20未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端平型圓型3300深藍0.2 ~ 50
5天~ 公端平型圓型5300深藍0.2 ~ 50
5天~ 公端平型圓型6300深藍0.2 ~ 50
5天~ 公端平型圓型10300深藍0.2 ~ 50
5天~ 公端平型圓型16300深藍0.2 ~ 50
5天~ 公端平型圓型20300深藍0.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型3未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型5未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型6未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型10未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型16未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型20未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型3300深藍0.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型5300深藍0.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型6300深藍0.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型10300深藍0.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型16300深藍0.2 ~ 50
5天~ 公端公端圓型20300深藍0.2 ~ 50
5天~ 公端散線圓型3未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端散線圓型5未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端散線圓型6未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端散線圓型10未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端散線圓型16未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端散線圓型20未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端散線圓型3300深藍0.2 ~ 50
5天~ 公端散線圓型5300深藍0.2 ~ 50
5天~ 公端散線圓型6300深藍0.2 ~ 50
5天~ 公端散線圓型10300深藍0.2 ~ 50
5天~ 公端散線圓型16300深藍0.2 ~ 50
5天~ 公端散線圓型20300深藍0.2 ~ 50
5天~ 公端Y端子圓型3未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端Y端子圓型5未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端Y端子圓型6未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端Y端子圓型10未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端Y端子圓型16未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端Y端子圓型20未滿1000.2 ~ 50
5天~ 公端Y端子圓型3300深藍0.2 ~ 50
5天~ 公端Y端子圓型5300深藍0.2 ~ 50
5天~ 公端Y端子圓型6300深藍0.2 ~ 50
5天~ 公端Y端子圓型10300深藍0.2 ~ 50
5天~ 公端Y端子圓型16300深藍0.2 ~ 50
5天~ 公端Y端子圓型20300深藍0.2 ~ 50
5天~ 母端平型圓型3未滿1000.2 ~ 50
5天~ 母端平型圓型5未滿1000.2 ~ 50
5天~ 母端平型圓型6未滿1000.2 ~ 50
5天~ 母端平型圓型10未滿1000.2 ~ 50
5天~ 母端平型圓型16未滿1000.2 ~ 50
5天~ 母端平型圓型20未滿1000.2 ~ 50
5天~ 母端平型圓型3300深藍0.2 ~ 50
5天~ 母端平型圓型5300深藍0.2 ~ 50
5天~ 母端平型圓型6300深藍0.2 ~ 50
5天~ 母端平型圓型10300深藍0.2 ~ 50
5天~ 母端平型圓型16300深藍0.2 ~ 50
5天~ 母端平型圓型20300深藍0.2 ~ 50

Loading...

動態連接器

共通規格(D3100系列、D3200系列)

材質/表面處理

種 類材 質表面處理
母接頭端子
公接頭端子
銅合金亮面鍍錫以及鎳底鍍金
外殼UL94V-0、玻璃纖維補強聚酯纖維(PBT)、PPS(SMTTYPE)、黑色

接合方式

適用電線規格

 AWG導體截面積(mm2
規格28〜160.08〜1.25

規格

項 目D3100系列D3200系列* 額定電流值為1芯時的電流值。因此6芯時連接器全體的流通電流
為60A。
但是,芯數每增加1芯時容許電流值會減少。
左表未標示的芯數電流值,請參考下表的電流曲線。
額定電壓AC250V以下AC600V以下
額定電流*1芯:12A
3芯:15A
6芯:10A
16芯:8A
(AWG16電線使用時)
耐電壓AC1500V/1分鐘AC2200V/1分鐘
接觸電阻10mΩ以下
使用溫度範圍−55℃〜+105℃s
絕緣電阻1000MΩ以上
插拔力(1芯時)插入500g以下,拔起:30g以上
端子保持力5kg以上
溫度上昇(額定時)30℃以下
耐久性插拔500次(100mm/分)後的接觸電阻為10mΩ以下

額 定

 D3100(3.81mm間距)D3200(5.08mm間距)
額定電壓額定電流額定溫度額定電壓額定電流額定溫度
AMP規格
108-5349
250V,AC(參照下表)−55℃〜+105℃600V,AC(連接器單體時)(參照下表)−55℃〜+105℃
UL
File No.E28476
(Recognized Component)
依使用機器的
要求條件
決定
依使用機器的
要求條件
決定
依使用機器的
要求條件
決定
依使用機器的
要求條件
決定
CSA
Report No.
LR7189
250V,AC8A,MAX額定溫度,130℃250V,AC8A,MAX130℃
TÜV
Licence No.
R9151488(VDE0627)
IP保護,IP-00
過電壓分類(Ⅱ)
重複插入
拉拔次數50次
200V,AC
AWGA
282
263
243
224
205
186
168
148
−20℃〜+105℃400V,AC
AWGA
282
263
243
224
205
186
168
148
−20℃〜+105℃

適用電線規格
共通規格(D5200系列)

規格

額定電壓AC/DC 630V
額定電流max 30A(參照表A)
耐電壓AC3000V(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ以上
接觸電阻2mΩ以下
適用電線範圍AWG16〜10(1.23〜5.50mm2
適用電線絕緣被覆外徑3.0〜5.2mm
使用溫度範圍−55〜+105℃
適用面板厚度1.6〜2.4mm±0.1
●額定電流根據壓接電線有所差異。各外殼、電線相對應額定電流如下。
使用電線規格(AWG)10121416
電流(安培)30251916

材質/表面處理

種 類材 質表面處理
母接頭端子
公接頭端子
銅合金鎳底鍍金
以及鎳底鍍銀
外殼UL94V-0、玻璃纖維補強聚酯纖維
(PBT)黑色

接合方式

接合方式

基本資訊

連結器種類 Dynamic3100 連結器製造商 TE Connectivity 導體尺寸(AWG) 20

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767