(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

板裝・基板安裝型 (型號表)

同軸連結器

板裝・基板安裝型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2024/06/30截止

各種同軸連結器板裝/基板安裝型

  • 焊接

(i)請注意

  • 以下商品訂購時有MOQ,型式:050-1500,MOQ=2
  • [停售通知] 型號:050-1500 預計2025年2月底停止販售,實際停售日視庫存銷售狀況而定。無代替品,造成不便敬請見諒。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MF91J9-BS50

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

板裝・基板実装TYPE:関連画像
型式阻抗額定電壓耐電壓接觸電阻頻率帶VSWR絕緣電阻重量 
ΩAC VAC V/分DC1V/1ADC〜以下MΩ以上
/DC500V
gMOQ
050-14215050015003mΩ4GHz1.2/0.1〜2GHz100010-
MF70J9-FS525035010003mΩ4GHz1.25/0.1〜4GHz500010-
051-RM13A7550010002.5mΩ3GHz1.2/0.1〜3GHz100011.5-
MF70J9-AS535035010003mΩ4GHz1.4/0.1〜4GHz50009-
050-14165050015003mΩ4GHz1.2/0.1〜2GHz10007-
MF70J9-AS585035010001.5mΩ4GHz1.3/0.1〜4GHz50008-
MF70J9-YS505035010003mΩ6GHz未測定50007-
050-1500不整合50015003mΩ4GHz12/0.1〜200MHz10006.62
BNC-LR5050015003mΩ4GHz1.4/0.1〜2GHz100014-
088-20625033510003mΩ12.4GHz1.2/0〜8GHz10002-
080-00305033510003mΩ4GHz1.2/0.1〜2GHz10001.2-
MF91J9-BS50501707006mΩ4GHz1.3/0.1〜4GHz10001.2-
050-14245050015003mΩ4GHz1.2/0.1〜1GHz10008.9-
MF70J5-NS505035010003mΩ4GHz1.3/0.1〜4GHz50004.5-
050-14255050015003mΩ4GHz1.2/0.1〜2GHz100011.8-
088-2080502507503mΩ4GHz1.2/0.1〜4GHz50003.5-
MF78J5-NR51501207003mΩ12.4GHz1.55/0.1〜12.4GHz50004-
080-00405033510003mΩ4GHz1.2/0.1〜2GHz10003.1-

概要規格

板裝・基板実装TYPE:関連画像
型號
MF91J9-BS50
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS連結器系列開頭字母 A・B・C S・T・U 適用針、連接器 連接方向 阻抗
(Ω)
其他規格(IEC) 其他規格(JIS) 結線方法 形狀 凸緣型安裝孔
(個)
頻率範圍
(GHz)
連結器型1 形狀
當日可能 -S・T・U-SMB[公端(插頭)] 公端(插座)直型50--直型結線散裝插座(母端)-DC~4SMB插座直型

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 同軸 用途 板裝 電線連接方法 焊接
保護功能(耐環境性) 其他規格(MIL)

板裝・基板安裝型的型號MF91J9-BS50頁面。
記載關於型號MF91J9-BS50之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
050-1416
050-1421
050-1424
050-1425
050-1500
051-RM13A
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS連結器系列開頭字母 A・B・C S・T・U 適用針、連接器 連接方向 阻抗
(Ω)
其他規格(IEC) 其他規格(JIS) 結線方法 形狀 凸緣型安裝孔
(個)
頻率範圍
(GHz)
連結器型1 形狀
4天~ -A・B・CBNC-[母端(插座)] 母端直型50直型結線散裝插座(母端)-DC~4--
4天~ -A・B・CBNC-[母端(插座)] 母端直型50直型結線面板插座(母端)4DC~4--
4天~ -A・B・CBNC-[母端(插座)] 母端直型50直型結線基板用插座(母端)-DC~4--
4天~ -A・B・CBNC-[母端(插座)] 母端彎角型50彎角型結線基板用插座(母端)-DC~4--
4天~ -A・B・CBNC-[母端(插座)] 母端直型[其他] 不整合直型結線絕緣型散裝插座(母端)-DC~4--
4天~ -A・B・CBNC-[母端(插座)] 母端直型75直型結線面板插座(母端)4DC~3--

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767