(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
微波用高性能、超小型連結器,可用於0〜18GHz的廣泛頻率範圍,不鏽鋼本體外殼,堅固且耐久性優異。
項目 | 材料 | 表面處理 |
本體外殼 | 不鏽鋼鋼(088-****) | 鍍金(088-****) |
黃銅(089-****) | 鍍鎳(089-****) | |
黃銅(MF78****) | 鍍金(MF78****) | |
絕緣體 | PTFE(氟素樹脂) | — |
插針端子 | 黃銅 | 鍍金 |
插孔端子 | 鈹青銅 | 鍍金 |
壓接用環(套管) | 黃銅 | 鍍金(088-****) 鍍鎳(089-****) |
O型環(襯墊) | 矽氧橡胶 | — |
收縮管 | 橋接聚烯烴 | — |
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
089-K604A-NI
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 製造商 | TYPE | 形狀 | 適用電線 | 外形圖 | 阻抗 | 額定電壓 | 耐電壓 | 接觸電阻 | 頻率帶 | VSWR | 絕緣電阻 | 重量 |
Ω | AC V | AC V/分 | DC1V/1A | GHz(DC〜) | 以下 | MΩ以上/DC500V | g | ||||||
089-J503A-NI | YUETSU | 插 頭 | P | RG-58AU | A | 50 | 330 | 1000 | 3mΩ | 12.4 | 1.15+0.03F/0.1〜12.4GHz | 1000 | 3.5 |
MF78P1-NS501 | 海外 | E | 120 | 500 | 3mΩ | 12.4 | 1.4/0.1〜12.4GHz | 5000 | 5 | ||||
088-0040G | YUETSU | RG-188AU | A | 330 | 1000 | 3mΩ | 12.4 | 1.2/0.1〜4GHz | 1000 | 3.1 | |||
089-FZ01A-NI | YUETSU | 1.5D-2V | A | 250 | 750 | 3mΩ | 12.4 | 1.2/0.1〜3GHz | 5000 | 3 | |||
MF78P1-NS509 | 海外 | RG-188AU/1.5D-2V | E | 120 | 500 | 3mΩ | 12.4 | 1.3/0.1〜12.4GHz | 5000 | 3 | |||
088-1021G | YUETSU | LP | RG-188AU | B | 250 | 750 | 3mΩ | 12.4 | 1.15+0.2F/0.1〜3GHz | 5000 | 5 | ||
089-K604A-NI | YUETSU | 1.5D-2V | B | 250 | 750 | 3mΩ | 12.4 | 1.2/0.1〜3GHz | 1000 | 5.6 | |||
MF78P1-NR5 | 海外 | RG-188AU/1.5D-2V | I | 120 | 500 | 3mΩ | 12.4 | 1.5/0.1〜12.4GHz | 5000 | 6 | |||
088-4021G | YUETSU | 插 座 | J | RG-188AU | C | 250 | 750 | 3mΩ | 2 | 1.8/0.1〜1GHz | 1000 | 3.8 | |
MF78J1-NS509 | 海外 | F | 120 | 500 | 6mΩ | 12.4 | 1.3/0.1〜12.4GHz | 5000 | 3 | ||||
MF78J1-NS501 | 海外 | RG-58AU | F | 120 | 500 | 6mΩ | 12.4 | 1.3/0.1〜12.4GHz | 5000 | 4 | |||
MF78J1-ES5 | 海外 | PJ | RG-188AU/1.5D-2V | J | 120 | 500 | 6mΩ | 12.4 | 1.5/0.1〜12.4GHz | 5000 | 3 | ||
MF78J1-FS5 | 海外 | J | 120 | 500 | 6mΩ | 12.4 | 1.5/0.1〜12.4GHz | 5000 | 4 | ||||
088-5021G | YUETSU | RG-188AU | D | 330 | 1000 | 3mΩ | 4 | 1.6/0.1〜2GHz | 1000 | 4.8 | |||
MF78J1-BS501 | 海外 | BJ | RG-58AU | H | 120 | 500 | 6mΩ | 12.4 | 1.5/0.1〜12.4GHz | 5000 | 6 | ||
MF78J1-BS509 | 海外 | RG-188AU | H | 120 | 500 | 6mΩ | 12.4 | 1.5/0.1〜12.4GHz | 5000 | 5 | |||
MF78J1-BR5 | 海外 | LBJ | RG-188AU/1.5D-2V | G | 120 | 500 | 6mΩ | 12.4 | 1.5/0.1〜12.4GHz | 5000 | 6 |
連結器形狀 | 同軸 | 連結器系列開頭字母 | S・T・U | S・T・U | SMA |
---|---|---|---|---|---|
電線連接方法 | 焊接 | 保護功能(耐環境性) | 無 | 阻抗(Ω) | 50 |
其他規格(MIL) | ○ |
SMA插頭&插座的型號089-K604A-NI頁面。
記載關於型號089-K604A-NI之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
088-5021G |
089-FZ01A-NI |
089-J503A-NI |
MF78J1-BR5 |
MF78J1-BS501 |
MF78J1-BS509 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 適用針、連接器 | 用途 | 連接方向 | 其他規格(IEC) | 其他規格(JIS) | 適用電纜線 | 結線方法 | 形狀 | 凸緣型安裝孔 (個) | 頻率範圍 (GHz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | - | 其他 | 板裝 | 直型 | ○ | ○ | RG-188AU | 直型結線 | 面板插座(母端) | 4 | DC~4 | ||
4天~ | 10 | [公端(插頭)] 公端(插頭) | 電纜線連接 | 直型 | ○ | ○ | 1.5D-2V | 直型結線 | 插頭(公端) | - | DC~12.4 | ||
4天~ | - | [公端(插頭)] 公端(插頭) | 電纜線連接 | 直型 | ○ | ○ | RG-58AU | 直型結線 | 插頭(公端) | - | DC~12.4 | ||
4天 | 10 | 其他 | 電纜線連接 | 彎角型 | - | - | RG-188AU/1.5D-2V | 彎角型結線 | L型散裝插座(母端) | - | DC~12.4 | ||
4天 | 10 | 其他 | 板裝 | 直型 | - | - | RG-58AU | 直型結線 | 散裝插座(母端) | - | DC~12.4 | ||
4天 | 10 | 其他 | 板裝 | 直型 | - | - | RG-188AU/1.5D-2V | 直型結線 | 散裝插座(母端) | - | DC~12.4 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策