(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
以焊接方式接線的插頭連接一般用同軸電纜線中心導體與連接器,卡扣方式的嵌合只要一轉即可拆裝。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
050-1391A
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | TYPE | 形狀 | 接線 | 適用電線 | 外形圖 | 阻抗 | 頻率帶 | 額定電壓 | 耐電壓 | VSWR | 接觸電阻 | 絕緣電阻 | 重量 |
Ω | GHz(DC〜) | AC V | AC V/分 | 以下 | DC1V/1A | MΩ以上/DC500V | g | ||||||
050-1391A | 插頭 | P | 焊接 / 壓著 | RG-188AU | A | 50 | 4 | 500 | 1500 | 1.2/0.1〜300MHz | 3mΩ | 1000 | 9.1 |
050-1391D | 1.5D-2V | A | 50 | 4 | 500 | 1500 | 1.2/0.1〜300MHz | 3mΩ | 1000 | 9.1 | |||
MF70P1-NS509 | RG-188AU/1.5D-2V | G | 50 | 4 | 350 | 1000 | 1.4/0.1~4GHz | 1.5mΩ | 5000 | 11 | |||
050-1391N | RG-58AU | A | 50 | 2 | 500 | 1500 | 1.2/0.1〜300MHz | 3mΩ | 1000 | 9 | |||
MF70P1-NS501 | G | 50 | 4 | 350 | 1000 | 1.2/0.1~4GHz | 1.5mΩ | 5000 | 11 | ||||
050-1392A | 3D-2V | A | 50 | 4 | 500 | 1500 | 1.2/0.1〜300MHz | 3mΩ | 1000 | 9 | |||
050-1392N | 3C-2V | A | 50(75)(註1) | 2 | 500 | 1500 | 1.2/0.1〜300MHz | 3mΩ | 1000 | 9 | |||
050-1372 | 5D-2V | A | 50 | 4 | 500 | 1500 | 1.2/0.1〜300MHz | 3mΩ | 1000 | 10 | |||
050-1371 | 5C-2V | A | 50(75)(註1) | 2 | 500 | 1500 | 1.2/0.1〜300MHz | 3mΩ | 1000 | 10 | |||
051-7501 | 焊接 | 3C-2V | B | 75 | 4 | 500 | 1500 | 1.2/0.1〜1.5GHz | 3mΩ | 1000 | 9.2 | ||
050-1393N | LP | RG-58AU | C | 50 | 2 | 500 | 1500 | 1.2/0.1〜2GHz | 6mΩ | 1000 | 18 | ||
MF70P1-NR501 | F | 50 | 4 | 350 | 1000 | 1.4/0.1~4GHz | 1.5mΩ | 5000 | 18 | ||||
MF70P1-NR509 | RG-188AU/1.5D-2V | F | 50 | 4 | 350 | 1000 | 1.5/0.1~4GHz | 1.5mΩ | 5000 | 19 | |||
050-1395N-3DV | 3D-2V | C | 50 | 2 | 500 | 1500 | 1.2/0.1〜2GHz | 6mΩ | 1000 | 18 | |||
051-NE53B | 3C-2V | C | 75 | 300 (MHz) | 500 | 1000 | 1.5/100〜300MHz | 3mΩ | 5000(註2) | 17 | |||
050-JZ27C | 插座 | J | 壓著 | 1.5D-2V | E | 50 | 4 | 500 | 1500 | 1.2/0.1〜1GHz | 3mΩ | 1000 | 9 |
MF70J1-NS509 | 焊接 / 壓著 | RG-188AU/1.5D-2V | H | 50 | 4 | 350 | 1000 | 1.3/0.1~4GHz | 1.5mΩ | 5000 | 10 | ||
050-J605A | RG-58AU | D | 50 | 4 | 500 | 1500 | 1.2/0.1〜1GHz | 3mΩ | 1000 | 10 | |||
MF70J1-NS501 | H | 50 | 4 | 350 | 1000 | 1.4/0.1~4GHz | 1.5mΩ | 5000 | 10 | ||||
050-J605B-3DV | 3D-2V | D | 50 | 4 | 500 | 1500 | 1.2/0.1〜1GHz | 3mΩ | 1000 | 10 | |||
MF70J1-AS501 | BJ | RG-58AU | I | 50 | 4 | 350 | 1000 | 1.3/0.1~4GHz | 1.5mΩ | 5000 | 12 | ||
MF70J1-AS509 | RG-188AU/1.5D-2V | I | 50 | 4 | 350 | 1000 | 1.3/0.1~4GHz | 1.5mΩ | 5000 | 12 | |||
MF70J1-FS501 | PJ | RG-58AU | J | 50 | 4 | 350 | 1000 | 1.3/0.1~4GHz | 1.5mΩ | 5000 | 13 | ||
MF70J1-FS509 | RG-188AU/1.5D-2V | J | 50 | 4 | 350 | 1000 | 1.4/0.1~4GHz | 1.5mΩ | 5000 | 13 |
連結器形狀 | 同軸 | 連結器系列開頭字母 | A・B・C | A・B・C | BNC |
---|---|---|---|---|---|
保護功能(耐環境性) | 無 | 其他規格(MIL) | ○ |
BNC插頭&插座/壓著結線・壓著固定型的型號050-1391A頁面。
記載關於型號050-1391A之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
050-1371 |
050-1372 |
050-1391D |
050-1391N |
050-1392A |
050-1392N |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 適用針、連接器 | 用途 | 電線連接方法 | 連接方向 | 阻抗 (Ω) | 其他規格(IEC) | 其他規格(JIS) | 適用電纜線 | 結線方法 | 形狀 | 凸緣型安裝孔 (個) | 頻率範圍 (GHz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | - | [公端(插頭)] 公端(插頭) | 電纜線連接 | 其他 | 直型 | [其他] 50/75 | ○ | ○ | 5C-2V | 直型結線 | 插頭(公端) | - | DC~2 | ||
4天~ | - | [公端(插頭)] 公端(插頭) | 電纜線連接 | 其他 | 直型 | 50 | ○ | ○ | 5D-2V | 直型結線 | 插頭(公端) | - | DC~4 | ||
4天~ | - | [公端(插頭)] 公端(插頭) | 電纜線連接 | 其他 | 直型 | 50 | ○ | ○ | 1.5D-2V | 直型結線 | 插頭(公端) | - | DC~4 | ||
4天~ | - | [公端(插頭)] 公端(插頭) | 電纜線連接 | 其他 | 直型 | 50 | ○ | ○ | RG-58AU | 直型結線 | 插頭(公端) | - | DC~2 | ||
4天~ | - | [公端(插頭)] 公端(插頭) | 電纜線連接 | 其他 | 直型 | 50 | ○ | ○ | 3D-2V | 直型結線 | 插頭(公端) | - | DC~4 | ||
4天~ | 10 | [公端(插頭)] 公端(插頭) | 電纜線連接 | 其他 | 直型 | [其他] 50/75 | ○ | ○ | 3C-2V | 直型結線 | 插頭(公端) | - | DC~2 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策