(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
耐衝擊性優異的具防水功能電子配線。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
連接器TYPE | 形狀規格 TYPE | 外形示意圖 (單位:mm) | 外殼 規格 | 芯數 | 電線TYPE | 指定長 (m) |
單側附直型連接器型 | ||||||
CNRW 七星科學研究所連接器 | PF (母端・平型) PM (公端・平型) ADF (母端中繼・平型) ADM (公端中繼・平型) | ![]() | 20 | 2 | ![]() | 0.2 ~ 50 指定 單位 0.1m |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
7 | ||||||
12 | ||||||
24 | 10 | |||||
16 | ||||||
PFT (母端・標識軟管) PMT (公端・標識軟管) ADFT (母端中繼・標識軟管) ADMT (公端中繼・標識軟管) | ![]() | 20 | 2 | |||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
7 | ||||||
12 | ||||||
24 | 10 | |||||
16 | ||||||
RF (母端板裝・平型) RM (公端板裝・平型) RFT (母端板裝・標識軟管) RMT (公端板裝・標識軟管) | ![]() | 20 | 2 | |||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
7 | ||||||
12 | ||||||
24 | 10 | |||||
16 |
連接器TYPE | 形狀規格 TYPE | 外形示意圖 (單位:mm) | 外殼 規格 | 芯數 | 電線TYPE | 指定長 (m) |
兩端附直型連接器型 | ||||||
CNRW 七星科學研究所 連接器 | PFPF (母端・母端) PFPM (母端・公端) PMPM (公端・公端) | ![]() | 20 | 2 | ![]() | 0.2 ~ 50 指定 單位 0.1m |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
7 | ||||||
12 | ||||||
24 | 10 | |||||
16 | ||||||
附中繼連接器型 | ||||||
ADFPF (母端中繼・母端) ADFPM (母端中繼・公端) ADMPF (公端中繼・母端) ADMPM (公端中繼・公端) | ![]() | 20 | 2 | |||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
7 | ||||||
12 | ||||||
24 | 10 | |||||
16 |
型號 |
---|
CNRW-ADF-20-2-A-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADF-20-2-B-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADF-20-2-C-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADF-20-2-D-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADF-20-3-A-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADF-20-3-B-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADF-20-3-C-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADF-20-3-D-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADF-20-4-A-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADF-20-4-B-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADF-20-4-C-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADF-20-4-D-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADF-20-5-A-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADF-20-5-B-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADF-20-5-C-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADF-20-5-D-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADF-20-7-A-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADF-20-7-B-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADF-20-7-C-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADF-20-7-D-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADF-20-12-A-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADF-20-12-B-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADF-20-12-C-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADF-20-12-D-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADF-24-10-A-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADF-24-10-B-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADF-24-10-C-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADF-24-10-D-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADF-24-16-A-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADF-24-16-B-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADF-24-16-C-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADF-24-16-D-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADFPF-20-2-A-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADFPF-20-2-B-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADFPF-20-2-C-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADFPF-20-2-D-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADFPF-20-3-A-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADFPF-20-3-B-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADFPF-20-3-C-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADFPF-20-3-D-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADFPF-20-4-A-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADFPF-20-4-B-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADFPF-20-4-C-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADFPF-20-4-D-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADFPF-20-5-A-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADFPF-20-5-B-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADFPF-20-5-C-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADFPF-20-5-D-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADFPF-20-7-A-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADFPF-20-7-B-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADFPF-20-7-C-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADFPF-20-7-D-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADFPF-20-12-A-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADFPF-20-12-B-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADFPF-20-12-C-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADFPF-20-12-D-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADFPF-24-10-A-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADFPF-24-10-B-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADFPF-24-10-C-[0.2-50/0.1] |
CNRW-ADFPF-24-10-D-[0.2-50/0.1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | CN1 | CN2 | 芯數 | 電纜線額定電壓 (V) | 外殼尺寸 | 屏蔽 | 電纜線規格(UL/CSA) | 電纜線顏色 | 雙絞線 | 導體尺寸 (AWG) | 耐環境 | 耐繞曲 | 電纜線類型 | 指定長度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 母端中繼直型 | 平型 | [2] 2 | 300 | 20 | 無 | 無 | 灰 | 無 | 14 | 無 | 無 | A | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 平型 | [2] 2 | 300 | 20 | 無 | 無 | 深藍 | 無 | 14 | 耐油 | 柔軟 | B | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 平型 | [2] 2 | 300 | 20 | 單重 | 無 | 深藍 | 有 | 14 | 耐油 | 柔軟 | C | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 平型 | [2] 2 | 300 | 20 | 無 | UL | 深藍 | 無 | 14 | 耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 平型 | [3] 3 | 300 | 20 | 無 | 無 | 灰 | 無 | 14 | 無 | 無 | A | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 平型 | [3] 3 | 300 | 20 | 無 | 無 | 深藍 | 無 | 14 | 耐油 | 柔軟 | B | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 平型 | [3] 3 | 300 | 20 | 單重 | 無 | 深藍 | 有 | 14 | 耐油 | 柔軟 | C | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 平型 | [3] 3 | 300 | 20 | 無 | UL | 深藍 | 無 | 14 | 耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 平型 | 4 | 300 | 20 | 無 | 無 | 灰 | 無 | 16 | 無 | 無 | A | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 平型 | 4 | 300 | 20 | 無 | 無 | 深藍 | 無 | 16 | 耐油 | 柔軟 | B | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 平型 | 4 | 300 | 20 | 單重 | 無 | 深藍 | 有 | 16 | 耐油 | 柔軟 | C | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 平型 | 4 | 300 | 20 | 無 | UL | 深藍 | 無 | 16 | 耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 平型 | [5] 5 | 300 | 20 | 無 | 無 | 灰 | 無 | 16 | 無 | 無 | A | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 平型 | [5] 5 | 300 | 20 | 無 | 無 | 深藍 | 無 | 16 | 耐油 | 柔軟 | B | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 平型 | [5] 5 | 300 | 20 | 單重 | 無 | 深藍 | 有 | 16 | 耐油 | 柔軟 | C | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 平型 | [5] 5 | 300 | 20 | 無 | UL | 深藍 | 無 | 16 | 耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 平型 | [7] 7 | 300 | 20 | 無 | 無 | 灰 | 無 | 16 | 無 | 無 | A | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 平型 | [7] 7 | 300 | 20 | 無 | 無 | 深藍 | 無 | 16 | 耐油 | 柔軟 | B | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 平型 | [7] 7 | 300 | 20 | 單重 | 無 | 深藍 | 有 | 16 | 耐油 | 柔軟 | C | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 平型 | [7] 7 | 300 | 20 | 無 | UL | 深藍 | 無 | 16 | 耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 平型 | 12 | 300 | 20 | 無 | 無 | 灰 | 無 | 20 | 無 | 無 | A | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 平型 | 12 | 300 | 20 | 無 | 無 | 深藍 | 無 | 20 | 耐油 | 柔軟 | B | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 平型 | 12 | 300 | 20 | 單重 | 無 | 深藍 | 有 | 20 | 耐油 | 柔軟 | C | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 平型 | 12 | 300 | 20 | 無 | UL | 深藍 | 無 | 20 | 耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 平型 | 10 | 300 | 24 | 無 | 無 | 灰 | 無 | 16 | 無 | 無 | A | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 平型 | 10 | 300 | 24 | 無 | 無 | 深藍 | 無 | 16 | 耐油 | 柔軟 | B | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 平型 | 10 | 300 | 24 | 單重 | 無 | 深藍 | 有 | 16 | 耐油 | 柔軟 | C | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 平型 | 10 | 300 | 24 | 無 | UL | 深藍 | 無 | 16 | 耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 平型 | [16] 16 | 300 | 24 | 無 | 無 | 灰 | 無 | 20 | 無 | 無 | A | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 平型 | [16] 16 | 300 | 24 | 無 | 無 | 深藍 | 無 | 20 | 耐油 | 柔軟 | B | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 平型 | [16] 16 | 300 | 24 | 單重 | 無 | 深藍 | 有 | 20 | 耐油 | 柔軟 | C | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 平型 | [16] 16 | 300 | 24 | 無 | UL | 深藍 | 無 | 20 | 耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 母端直型 | [2] 2 | 300 | 20 | 無 | 無 | 灰 | 無 | 14 | 無 | 無 | A | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 母端直型 | [2] 2 | 300 | 20 | 無 | 無 | 深藍 | 無 | 14 | 耐油 | 柔軟 | B | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 母端直型 | [2] 2 | 300 | 20 | 單重 | 無 | 深藍 | 有 | 14 | 耐油 | 柔軟 | C | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 母端直型 | [2] 2 | 300 | 20 | 無 | UL | 深藍 | 無 | 14 | 耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 母端直型 | [3] 3 | 300 | 20 | 無 | 無 | 灰 | 無 | 14 | 無 | 無 | A | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 母端直型 | [3] 3 | 300 | 20 | 無 | 無 | 深藍 | 無 | 14 | 耐油 | 柔軟 | B | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 母端直型 | [3] 3 | 300 | 20 | 單重 | 無 | 深藍 | 有 | 14 | 耐油 | 柔軟 | C | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 母端直型 | [3] 3 | 300 | 20 | 無 | UL | 深藍 | 無 | 14 | 耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 母端直型 | 4 | 300 | 20 | 無 | 無 | 灰 | 無 | 16 | 無 | 無 | A | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 母端直型 | 4 | 300 | 20 | 無 | 無 | 深藍 | 無 | 16 | 耐油 | 柔軟 | B | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 母端直型 | 4 | 300 | 20 | 單重 | 無 | 深藍 | 有 | 16 | 耐油 | 柔軟 | C | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 母端直型 | 4 | 300 | 20 | 無 | UL | 深藍 | 無 | 16 | 耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 母端直型 | [5] 5 | 300 | 20 | 無 | 無 | 灰 | 無 | 16 | 無 | 無 | A | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 母端直型 | [5] 5 | 300 | 20 | 無 | 無 | 深藍 | 無 | 16 | 耐油 | 柔軟 | B | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 母端直型 | [5] 5 | 300 | 20 | 單重 | 無 | 深藍 | 有 | 16 | 耐油 | 柔軟 | C | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 母端直型 | [5] 5 | 300 | 20 | 無 | UL | 深藍 | 無 | 16 | 耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 母端直型 | [7] 7 | 300 | 20 | 無 | 無 | 灰 | 無 | 16 | 無 | 無 | A | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 母端直型 | [7] 7 | 300 | 20 | 無 | 無 | 深藍 | 無 | 16 | 耐油 | 柔軟 | B | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 母端直型 | [7] 7 | 300 | 20 | 單重 | 無 | 深藍 | 有 | 16 | 耐油 | 柔軟 | C | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 母端直型 | [7] 7 | 300 | 20 | 無 | UL | 深藍 | 無 | 16 | 耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 母端直型 | 12 | 未滿100 | 20 | 無 | 無 | 灰 | 無 | 20 | 無 | 無 | A | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 母端直型 | 12 | 300 | 20 | 無 | 無 | 深藍 | 無 | 20 | 耐油 | 柔軟 | B | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 母端直型 | 12 | 300 | 20 | 單重 | 無 | 深藍 | 有 | 20 | 耐油 | 柔軟 | C | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 母端直型 | 12 | 300 | 20 | 無 | UL | 深藍 | 無 | 20 | 耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 母端直型 | 10 | 300 | 24 | 無 | 無 | 灰 | 無 | 16 | 無 | 無 | A | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 母端直型 | 10 | 300 | 24 | 無 | 無 | 深藍 | 無 | 16 | 耐油 | 柔軟 | B | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 母端直型 | 10 | 300 | 24 | 單重 | 無 | 深藍 | 有 | 16 | 耐油 | 柔軟 | C | 0.2 ~ 50 | ||
6天~ | 母端中繼直型 | 母端直型 | 10 | 300 | 24 | 無 | UL | 深藍 | 無 | 16 | 耐油 | 柔軟 | D | 0.2 ~ 50 |
型號 |
---|
Loading...
材料/表面處理
項目 | 材料 | 表面處理 |
---|---|---|
外殼 | 合成樹脂 | − |
絕緣體 | 合成樹脂 | − |
端子 | 銅合金 | 鍍銀 |
密封墊 | 合成橡膠 | − |
組合方法
連結器種類 | NRW | 連結器製造商 | Nanaboshi Electric | 電纜線形狀 | 圓 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策