(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【規格】・7.62mm間距的端子台,搭載MR連結器・端子台與連結器的極數從20極到50極,選擇多元。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 極數 |
PCN-2M-20A | 20(公端) |
PCN-2M-34A | 34(公端) |
PCN-2M-34B | 34(母端) |
PCN-2M-50A | 50(公端) |
PCN-2M-50B | 50(母端) |
型式 | 極數 | 安裝連接器 本多通信工業製 | 推薦電子配線 |
PCN-2M-20A | 20(公端) | MR-20RMD2(公端) | AR系列(商品頁面) |
PCN-2M-20B | 20(母端) | MR-20RFD2(母端) | |
PCN-2M-34A | 34(公端) | MR-34RMD(公端) | |
PCN-2M-34B | 34(母端) | MR-34RFD(母端) | |
PCN-2M-50A | 50(公端) | MR-50RMD2(公端) | |
PCN-2M-50B | 50(母端) | MR-50RFD2(母端) |
額定電壓 | AC/DC125V |
額定電流 | 1A |
耐電壓 | AC600V 1分鐘 |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(以DC500V絕緣電阻計) |
耐振動性 | 10〜55Hz/複振幅 1.5mm |
耐衝撃性 | 500m/S2 |
周圍溫度(使用) | -10〜+50℃(無不結冰或結露) |
周圍溫度(保管) | -25〜+85℃ |
相對濕度 | 45〜85%R.H. |
端子間間距 | 7.62mm |
適用電線 | 1.25mm2/AWG16 |
安裝扭矩範圍 | 1.2N・m |
端子螺絲 | M3×9.5L |
適用壓著端子 | Y型壓著端子1.25mm2/AWG16 |
安裝方法 | 35mmDIN軌道或直接安裝 |
連接器安裝方向 | 垂直 |
型號 |
---|
PCN-2M-20A |
PCN-2M-34A |
PCN-2M-34B |
PCN-2M-50A |
PCN-2M-50B |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 連結器芯數 (極) | 尺寸 橫向 (mm) | 端子台極數 (極) | 連結器極性(搭載連結器) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 10 | 20 | 86 | 20 | 公端 | ||
3天~ | 10 | 34 | 140 | 34 | 公端 | ||
3天~ | 10 | 34 | 140 | 34 | 母端 | ||
3天~ | 10 | 50 | 200 | 50 | 公端 | ||
3天~ | 10 | 50 | 200 | 50 | 母端 |
型號 |
---|
Loading...
連結器 | MR連結器 | 端子台螺絲 | M3 | 安裝方法 | DIN軌道/直接安裝 |
---|---|---|---|---|---|
端子間距(mm) | 7.62 | 對應設備 | 其他 | 尺寸 縱向(mm) | 36 |
尺寸 深度(mm) | 40 | 對應壓著端子 | Y端子 | 端子台螺絲型 | 自鎖式 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策