(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
自鎖式螺絲MIL連結器型。
連結器部搭載廣瀨電機製MIL插座連結器HIF3BA系列(公端)20芯、34芯、40芯、50芯。
於連結器上下配置端子台,全長為舊式的1/2。横向無空間時,可有效利用。
可簡單安裝於35mm DIN軌道,也可直接安裝。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 極數 | 重量(g) |
PX7DW-20V4 | 20 | 118 |
PX7DW-34V4 | 34 | 206 |
PX7DW-40V4 | 40 | 206 |
PX7DW-50V4 | 50 | 302 |
型式 | 極數 | 使用連結器(公端) (廣瀨電機) | 導引鍵位置 | 推薦線束 |
PX7DW-20V4 | 20 | HIF3BA-20PA-2.54DSA | 中央1處 | HIFS系列 |
PX7DW-34V4 | 34 | HIF3BA-34PA-2.54DSA | ||
PX7DW-40V4 | 40 | HIF3BA-40PA-2.54DSA | ||
PX7DW-50V4 | 50 | HIF3BA-50PA-2.54DSA | 左右2處 |
規格 | |
額定電壓 | AC/DC125V |
額定電流 | 1A |
耐電壓 | AC500V 1分鐘:異極間 |
(AC1000V 1分鐘/對接地) | |
絕緣電阻 | 1000MΩ以上 充電部ー接地間 |
(以DC500V絕緣電阻計) | |
耐振動性 | 10〜55Hz/複振幅1.5mm |
耐衝撃性 | 491m/S2(50G)以上 |
周圍溫度(使用) | −20〜+55℃ |
周圍溫度(保管) | −25〜+85℃ |
相對濕度 | 45〜85%R.H. |
端子間間距 | 7.62mm |
合適電線 | 1.25mm2/AWG16 |
緊固扭力範圍 | 0.5〜0.75N・m |
端子螺絲 | M3×6L |
安裝方法 | 35mm DIN軌道或直接安裝 |
連結器安裝方向 | 垂直 |
端子台 | PBT(聚對苯二甲酸丁二酯) |
外殼 | PPE(聚乙醚) |
基板 | GE4F(玻璃環氧) |
型號 |
---|
PX7DW-34V4 |
PX7DW-40V4 |
PX7DW-50V4 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 連結器芯數 (極) | 對應設備 | 尺寸 橫向 (mm) | 端子台極數 (極) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 10 | 34 | PLC | 101.21 | 34 | ||
4天~ | 10 | 40 | PLC | 101.21 | 40 | ||
4天~ | 10 | 50 | 伺服馬達 | 139.31 | 50 |
Loading...
連結器 | MIL連結器 | 端子台螺絲 | M3 | 安裝方法 | DIN軌道/直接安裝 |
---|---|---|---|---|---|
端子間距(mm) | 7.62 | 代表規格 | UL / CSA | 尺寸 縱向(mm) | 64 |
尺寸 深度(mm) | 48 | 對應壓著端子 | 圓型端子 | 端子台螺絲型 | 彈簧上浮 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策