(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
低價格・高品質的FA用平型連接器。支援250系列,低價格的平型端子。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
1包 | 100個裝 |
型式 | MOQ |
MTRDO-1LR-F | – |
MTRDO-1LR-M | – |
MTRDO-2.5LR-F | – |
MTRDO-2.5LR-M | – |
MTRDO-PVC-F | – |
MTRDO-PVC-M | 2 |
◆套筒「MTRDO-PVC」系列
型號 |
---|
MTRDO-1LR-F |
MTRDO-1LR-M |
MTRDO-2.5LR-F |
MTRDO-2.5LR-M |
MTRDO-PVC-F |
MTRDO-PVC-M |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 形狀 | 外徑 (mm) | 全長 (mm) | 適用電線尺寸 (AWG) | 另一側插片厚度 (mm) | 素材 | 端子型分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為100 | 3天~ | 插入型 | 6.6 | 19.2 | 22~16 | 0.8 | 黃銅 | F型 | ||
包裝數為100 | 3天~ | 插入型 | 6.3 | 20 | 22~16 | 0.8 | 黃銅 | M型 | ||
包裝數為100 | 3天~ | 插入型 | 6.6 | 19.2 | 16~14 | 0.8 | 黃銅 | F型 | ||
包裝數為100 | 3天~ | 插入型 | 6.3 | 20 | 16~14 | 0.8 | 黃銅 | M型 | ||
包裝數為100 | 3天~ | 套筒 | 12 | 36 | 22~14 | - | PVC | F型 | ||
包裝數為100 | 3天~ | 套筒 | 7.8 | 27 | 22~14 | - | PVC | M型 |
型號 |
---|
Loading...
■端子
外形尺寸表與規格
型式 | 類型 | 外形尺寸(單位:mm) | 適用電線範圍 | 適用工具 | ||||||
A | B | C | D | 另一側插片厚度 | 另一側插片寬度 | 絞線(mm2) | AWG | |||
MTRDO-1LR-M | 公端 | 4.3±0.5 | 2.6±0.5 | 2.7±0.5 | 4±0.5 | 0.8 | 6.35 | 0.3〜1.5 | 22〜16 | MTR-TOOL-DO |
MTRDO-2.5LR-M | 4.8±0.5 | 3±0.5 | 3.2±0.5 | 4.5±0.5 | 1.5~2.5 | 16~14 | ||||
MTRDO-1LR-F | 母端 | 4±0.3 | 2.5±0.3 | 2±0.3 | 2±0.3 | 0.3〜1.5 | 22〜16 | |||
MTRDO-2.5LR-F | 5±0.3 | 3.6±0.3 | 3±0.3 | 2.2±0.3 | 1.5~2.5 | 16~14 |
■絕緣蓋
型式 | 插入型連接端子 | 系列 | 250 | 包裝產品數量(個) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
備註 | 端子形狀、端子型分類詳情請參閱型錄。 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策