(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

防水型壓接套管 SB型【包裝數為100】

CRIMPING TERMINAL

防水型壓接套管 SB型

防水・防塵性佳的壓接套管。
【特長】
・絕緣披覆部使用高密度聚乙烯及聚烯烴系接著劑的雙層構造套管。
・壓接後使用加熱槍使披覆部收縮,即可使套管與電線披覆層熔接,達到防水・防塵效果。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SB 1816-RED

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

防水型壓接套管 SB型

防水形圧着スリーブ
防水形圧着スリーブ外形図

各部位尺寸

型號各部位尺寸 mm電線包覆範圍顏色
φdLAWG
SB 1816-RED1.73718~16透明紅


用途

汽車、水泵、船舶、家電用品(洗衣機、廚房設備)等,需防水・防油・耐震・防塵處使用。

使用電線

適用所有線材,但披覆材質為矽膠、玻璃編織、鐵弗龍(FET、TFE等)、氟素橡膠時,無密封効果。

使用上(防水加工)注意事項

  • 請將絕緣體加熱至約120℃。直接使用火焰加熱會導致燒焦及收縮。請避免過度收縮(使用電氣爐140℃、5分以上)。
  • 熱源請由壓接部中心向端面旋轉進行加熱。
  • 加熱完成參考:内層劑由絕緣體少量釋出即可。(如下圖A)

注意

  • 防水製品有熱收縮性,保存時請注意。特別要避免陽光直射處,及暖氣設備附近。
  • 為防止絕緣體收縮破裂,請避免過度收縮。

壓接作業工程

絶縁被覆部分にヒートガン等で熱を加えて収縮させると、被覆内部の接着剤が溶融し、電線と絶縁被覆が密着します。

絕緣披覆部份使用加熱槍加熱,會使其收縮,同時披覆內部接著劑會融化,將電線及絕緣披覆層密封。

型號
SB 1816-RED
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為100

4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 絕緣壓著端子 形狀 套筒 內徑(φ) 1.7
全長(mm) 37 適用電線尺寸(AWG) 18~16 特長 防水
絕緣部素材 高密度聚乙烯 絕緣外皮(顏色) 紅色透明 袋裝數量 100

防水型壓接套管 SB型的型號SB 1816-RED頁面。
記載關於型號SB 1816-RED之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767