(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特色】・支援VGA連接・在圖像延長之外,另有本地/遠端2台螢幕同時顯示的分配功能・遠端側VGA型最長到150m,DVI型則可延長至60m・通過配管時也省空間
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
PNVS-VE-150A-R
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 連接埠 |
PNVS-VE-150A-R | VGA |
PNVS-VE-600A-R | DVI |
元件TYPE | 本地 | 遠端 | ||
消耗電流 | AC9V/130mA(最大) | AC9V/180mA(最大) | ||
連結器 | 輸入 | HD-15pin公端 | RJ-45 (8極8芯) | |
輸出 | HD-15pin母端 RJ-45(8極8芯) | HD-15pin母端 | ||
畫像補正 | − | 16段旋鈕 | ||
LED | 電源 | |||
線長 | 150m(最大) | |||
解析度 | 1,280×1,024@60Hz(僅本地螢幕依據DDC2B標準) | |||
使用環境 | 使用 | 溫度:0〜50℃、溼度:0〜80%RH(無結露) | ||
保存 | 溫度:−20〜60℃、溼度:0〜80%RH(無結露) | |||
材質 | 鋼 | |||
重量 | 250g | |||
外形尺寸(mm) | 119(W)×86(D)×23(H) | |||
附屬品 | VGA線(HD-15pin公端/母端、1m)、其他手冊類 | |||
規格 | CE、FCC Class B |
元件TYPE | 本地 | 遠端 | ||
消耗電力 | 2.05W | 1.45W | ||
連結器 | 輸入 | DVI-D25 PIN母端 | - | |
輸出 | - | DVI-DV25 PIN×1 | ||
元件間連接 | RJ45×2 | RJ45×2 | ||
LED | 電源Green×1 遠端側Online Green×1 | |||
線長 | 60m(最大) | |||
解析度 | 1,920×1,200 | |||
使用環境 | 使用 | 溫度:0〜50℃、溼度:0〜80%RH(無結露) | ||
保存 | 溫度:−20〜60℃、溼度:0〜80%RH(無結露) | |||
材質 | 金屬 | |||
重量 | 本地 165g、遠端 170g | |||
外形尺寸(mm) | 91(W)×56(D)×24(H) | |||
附屬品 | 電源供應器×2、機架安裝套件×2、手冊 |
種類 | 分離器 | 供應電源 | AC轉接器 | PC連接埠數(埠) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
控制台連接埠數(埠) | 2 | PC側螢幕介面 | VGA(HD-15pin) | 控制台側螢幕介面 | VGA(HD-15pin) |
最大延長距離(m) | 150 | 代表規格 | CE | 尺寸 縱向(mm) | 23 |
尺寸 橫向(mm) | 119 | 尺寸 深度(mm) | 86 | 規格 | FCC Class B |
附延長功能・省配線空間(2埠)的型號PNVS-VE-150A-R頁面。
記載關於型號PNVS-VE-150A-R之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策