(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

KVM開關專用PS/2連接線

KVM延長器(配件・其他相關商品)

KVM開關專用PS/2連接線

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【用途】・KVM開關(PS/2鍵盤、滑鼠)專用線・連接具有PS/2連結器的PC與KVM

  • PS/2
  • USB 1.1
KVM開關(PS/2鍵盤・滑鼠)專用線
●高屏蔽效果,可使KVM開關/控制台延伸器穩定運作的專用線。
●連接具有PS/2連結器的PC與KVM。
・所有安裝螺絲部分皆為#4-40(英吋螺絲)。
・外觀和規格如有變更,恕不另行通知。

(i)請注意

  • 部分商品庫存販賣完畢後即停止販售:CBLCS-PS2U-R-1.8M、CBLCS-PS2U-R-3M、CBLCS-PS2U-R-5M

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CBLCS-PS2-R-1.8M

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式全長適用商品
(KVM開關與控制台延伸器)
電纜線類型
(PC本體連接埠)
系列名稱No.
CBLCS-PS2U-R1.8M1.8MPNCSW-CS-1732A-R/1734A-R

PNCSW-CS-1754B-R/1758B-R
 
PS/2滑鼠與鍵盤
 
3M3M
5M5M
CBLCS-PS2-R1.8M 1.8MPNCSW-CS-82A-R/84A-R

PNCSWD-CS-9134B-R/9138B-R
 
3M3M

概要規格

KVM開關專用PS/2連接線:相關圖像

KVM開關專用PS/2連接線:相關圖像

 
型號
CBLCS-PS2-R-1.8M
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
4天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

電纜線長度(m) 1.8 電纜線類型 PS/2滑鼠與鍵盤 備註 PNCSW-CS-82A-R/84A-R、PNCSW-CS-124A-R、PNCSW-CS-9134-R/9138-R、PNCEX-CE-120-R專用

KVM開關專用PS/2連接線的型號CBLCS-PS2-R-1.8M頁面。
記載關於型號CBLCS-PS2-R-1.8M之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767