(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
MISUMI獨創企劃開發的一體型手動壓著工具,模具部分使用的金屬模具用的高品質材料。AE公司製造的Dsub系列連結器用連接器試作專用。
●JAE公司製造的Dsub系列連結器用連接器的試作專用手動壓著工具。
・請勿用於適用連接器以外的壓著作業。否則可能導致工具損壞故障。
用於指定外的作業,將無法完成正常的壓著。
・此工具未進行校正。
・模具部分的鋼材使用的是利用模型生產的高品質材料。
壓著時若手會碰觸到工具,請留意工具的保養,如拭除汗等鹽分。
・本工具為三住獨創企劃開發的一體型手動壓著工具。
・如需要求連結器製造商的保固,建議使用連結器製造商指定的工具。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MSHT-N01
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 適用 系列 | 適用 連接器 | 連接器 類型 | 適用電線 | 重量 (g) | ||
AWG | 導體截面積mm2 | 外皮外徑φmm | |||||
MSHT-N01 | Dsub | D*C-20-18P-PKG100 | 公端(pin) | 22~18 | 0.32~0.81 | 1.95以下 | 600 |
D*C-20-22P-PKG100 | 24~22 | 0.21~0.32 | 1.2~1.7 | ||||
D*C-20-18S-PKG100 | 母端(插座) | 22~18 | 0.32~0.81 | 1.95以下 | |||
D*C-20-22S-PKG100 | 24~22 | 0.21~0.32 | 1.2~1.7 |
模具刃形狀
適用類型 | Dsub連結器 | 適用類型 | Dsub連結器 | 產品分類 | 壓著工具 |
---|
Dsub連結器 原創手動壓著工具的型號MSHT-N01頁面。
記載關於型號MSHT-N01之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策