(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線(使用3M製連結器)

附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線(使用3M製連結器)

採用日中共通型式 使用原廠零件 IEEE1284(MDR)圓型線

  • PLC

於日本、中國不須變更型式,可直接於當地購入!
●GRNEK、GRNET使用高信頼性3M製外殼!
●GRNE使用三住原創外殼,實現低價格!
●連結器零件及材料都是使用3M製產品。

●電纜線使用對應伺服驅動等各種控制機器的IEEE1284連結器。

・屏蔽與外殼連接。
 
IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル  (3M製コネクタ使用):関連画像
IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル  (3M製コネクタ使用):関連画像
IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル  (3M製コネクタ使用):関連画像

(i)請注意

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル (3M製コネクタ使用):関連画像

IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル (3M製コネクタ使用):関連画像

連結器TYPE形狀規格TYPE外形示意圖(單位:mm)線材TYPE芯數指定長度(m)
GRNE
EMI對策
附塑膠外殼
出貨時隨附
支柱螺絲


使用三住原創
外殼




GRNEK
EMI對策
附壓鑄金屬外殼

使用住友3M製
外殼




GRNET
EMI對策
附塑膠外殼

使用住友3M製
外殼
H
(公端)
IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル (3M製コネクタ使用):関連画像IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル (3M製コネクタ使用):関連画像140.2

50


(每0.1m
為單位
指定)
20
26
36
50
68
HH
(公端・公端)
IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル (3M製コネクタ使用):関連画像14
20
26
36
50
68
HY
(公端・Y端子)
附印刷PIN號
的標示套管
IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル (3M製コネクタ使用):関連画像14
20
26
36
50
68
HT
(公端・散線)
附印刷PIN號
的標示套管
IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル (3M製コネクタ使用):関連画像14
20
26
36
50
68
HUJ
(公端・融接)
順列結線
IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル (3M製コネクタ使用):関連画像141

50


(每0.1m
為單位
指定)
20
26
36
50
68
HUC
(公端・融接)
交錯結線
14
20
26
36
50
68
IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル (3M製コネクタ使用):関連画像
型號
GRNE-H-WA-14-[0.2-50/0.1]
GRNE-H-WA-50-[0.2-50/0.1]
GRNE-H-WA-68-[0.2-50/0.1]
GRNE-HH-WA-14-[0.2-50/0.1]
GRNE-HH-WA-50-[0.2-50/0.1]
GRNE-HH-WA-68-[0.2-50/0.1]
GRNE-HT-WA-14-[0.2-50/0.1]
GRNE-HT-WA-50-[0.2-50/0.1]
GRNE-HT-WA-68-[0.2-50/0.1]
GRNE-HUC-WA-14-[1-50/0.1]
GRNE-HUC-WA-50-[1-50/0.1]
GRNE-HUC-WA-68-[1-50/0.1]
GRNE-HUJ-WA-14-[1-50/0.1]
GRNE-HUJ-WA-50-[1-50/0.1]
GRNE-HUJ-WA-68-[1-50/0.1]
GRNE-HY-WA-14-[0.2-50/0.1]
GRNE-HY-WA-50-[0.2-50/0.1]
GRNE-HY-WA-68-[0.2-50/0.1]
GRNEK-H-WA-14-[0.2-50/0.1]
GRNEK-H-WA-50-[0.2-50/0.1]
GRNEK-H-WA-68-[0.2-50/0.1]
GRNEK-HH-WA-14-[0.2-50/0.1]
GRNEK-HH-WA-50-[0.2-50/0.1]
GRNEK-HH-WA-68-[0.2-50/0.1]
GRNEK-HT-WA-14-[0.2-50/0.1]
GRNEK-HT-WA-50-[0.2-50/0.1]
GRNEK-HT-WA-68-[0.2-50/0.1]
GRNEK-HUC-WA-14-[1-50/0.1]
GRNEK-HUC-WA-50-[1-50/0.1]
GRNEK-HUC-WA-68-[1-50/0.1]
GRNEK-HUJ-WA-14-[1-50/0.1]
GRNEK-HUJ-WA-50-[1-50/0.1]
GRNEK-HUJ-WA-68-[1-50/0.1]
GRNEK-HY-WA-14-[0.2-50/0.1]
GRNEK-HY-WA-50-[0.2-50/0.1]
GRNEK-HY-WA-68-[0.2-50/0.1]
GRNET-H-WA-14-[0.2-50/0.1]
GRNET-H-WA-50-[0.2-50/0.1]
GRNET-HH-WA-14-[0.2-50/0.1]
GRNET-HH-WA-50-[0.2-50/0.1]
GRNET-HT-WA-14-[0.2-50/0.1]
GRNET-HT-WA-50-[0.2-50/0.1]
GRNET-HUC-WA-14-[1-50/0.1]
GRNET-HUC-WA-50-[1-50/0.1]
GRNET-HUJ-WA-14-[1-50/0.1]
GRNET-HUJ-WA-50-[1-50/0.1]
GRNET-HY-WA-14-[0.2-50/0.1]
GRNET-HY-WA-50-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
外罩 CN2 芯數 連結器固定方法 連結器2詳情 指定長度
(m)
8天~ EMI對策塑膠平型14單壓(附更換用插座螺絲)-0.2 ~ 50
8天~ EMI對策塑膠平型50單壓(附更換用插座螺絲)-0.2 ~ 50
8天~ EMI對策塑膠平型68單壓(附更換用插座螺絲)-0.2 ~ 50
8天~ EMI對策塑膠公端14單壓(附更換用插座螺絲)-0.2 ~ 50
8天~ EMI對策塑膠公端50單壓(附更換用插座螺絲)-0.2 ~ 50
8天~ EMI對策塑膠公端68單壓(附更換用插座螺絲)-0.2 ~ 50
8天~ EMI對策塑膠散線14單壓(附更換用插座螺絲)-0.2 ~ 50
8天~ EMI對策塑膠散線50單壓(附更換用插座螺絲)-0.2 ~ 50
8天~ EMI對策塑膠散線68單壓(附更換用插座螺絲)-0.2 ~ 50
8天~ EMI對策塑膠融接14單壓(附更換用插座螺絲)融接面交錯排列1 ~ 50
8天~ EMI對策塑膠融接50單壓(附更換用插座螺絲)融接面交錯排列1 ~ 50
8天~ EMI對策塑膠融接68單壓(附更換用插座螺絲)融接面交錯排列1 ~ 50
8天~ EMI對策塑膠融接14單壓(附更換用插座螺絲)融接面依序排列1 ~ 50
8天~ EMI對策塑膠融接50單壓(附更換用插座螺絲)融接面依序排列1 ~ 50
8天~ EMI對策塑膠融接68單壓(附更換用插座螺絲)融接面依序排列1 ~ 50
8天~ EMI對策塑膠Y端子14單壓(附更換用插座螺絲)-0.2 ~ 50
8天~ EMI對策塑膠Y端子50單壓(附更換用插座螺絲)-0.2 ~ 50
8天~ EMI對策塑膠Y端子68單壓(附更換用插座螺絲)-0.2 ~ 50
8天~ EMI對策金屬平型14單壓-0.2 ~ 50
8天~ EMI對策金屬平型50單壓-0.2 ~ 50
8天~ EMI對策金屬平型68單壓-0.2 ~ 50
8天~ EMI對策金屬公端14單壓-0.2 ~ 50
8天~ EMI對策金屬公端50單壓-0.2 ~ 50
8天~ EMI對策金屬公端68單壓-0.2 ~ 50
8天~ EMI對策金屬散線14單壓-0.2 ~ 50
8天~ EMI對策金屬散線50單壓-0.2 ~ 50
8天~ EMI對策金屬散線68單壓-0.2 ~ 50
8天~ EMI對策金屬融接14單壓融接面交錯排列1 ~ 50
8天~ EMI對策金屬融接50單壓融接面交錯排列1 ~ 50
8天~ EMI對策金屬融接68單壓融接面交錯排列1 ~ 50
8天~ EMI對策金屬融接14單壓融接面依序排列1 ~ 50
8天~ EMI對策金屬融接50單壓融接面依序排列1 ~ 50
8天~ EMI對策金屬融接68單壓融接面依序排列1 ~ 50
8天~ EMI對策金屬Y端子14單壓-0.2 ~ 50
8天~ EMI對策金屬Y端子50單壓-0.2 ~ 50
8天~ EMI對策金屬Y端子68單壓-0.2 ~ 50
8天~ EMI對策塑膠平型14單壓-0.2 ~ 50
8天~ EMI對策塑膠平型50單壓-0.2 ~ 50
8天~ EMI對策塑膠公端14單壓-0.2 ~ 50
8天~ EMI對策塑膠公端50單壓-0.2 ~ 50
8天~ EMI對策塑膠散線14單壓-0.2 ~ 50
8天~ EMI對策塑膠散線50單壓-0.2 ~ 50
8天~ EMI對策塑膠融接14單壓融接面交錯排列1 ~ 50
8天~ EMI對策塑膠融接50單壓融接面交錯排列1 ~ 50
8天~ EMI對策塑膠融接14單壓融接面依序排列1 ~ 50
8天~ EMI對策塑膠融接50單壓融接面依序排列1 ~ 50
8天~ EMI對策塑膠Y端子14單壓-0.2 ~ 50
8天~ EMI對策塑膠Y端子50單壓-0.2 ~ 50
型號
型號數量折扣標準
出貨日
外罩 CN2 芯數 連結器固定方法 連結器2詳情 指定長度
(m)

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器種類 IEEE 連結器製造商 3M 連結器形狀 直型
加工方法 壓接 電纜線形狀 CN1 公端
電纜線額定電壓(V) 30 屏蔽 單重 電纜線規格(UL/CSA) UL
電纜線顏色 雙絞線 AWG AWG28
電纜線類型 WA

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767