(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【用途】・支援本地/遠端排他控制的CPU共享裝置・同時達成雙介面的CPU共享裝置及最大150m的遠端控制功能・可以快捷鍵方式進行本地/遠端排他控制,減少操作錯誤的危險性・以遠端元件附屬電線連接PC本體,可做為雙介面KVM切換器使用
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
PNCES-EKP222C-R
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 |
PNCES-EKP222C-R |
元件TYPE | 本地 | 遠端 | |
消耗電流 | |||
線長 | 150m(最大) | ||
解析度 | 1,280×1,024(最大)/60Hz | ||
連結器 (連接操作盤) | 鍵盤 | MINI DIN 6pin母端 | |
滑鼠 | MINI DIN 6pin母端 | ||
顯示器 | HD-15pin母端 | ||
連結器 (連接PC本體) | 鍵盤 | − | − |
滑鼠 | − | − | |
顯示器 | HD-15pin公端 | HD-15pin母端 | |
連結器(元件間連接) | RJ-45母端(UTP線)(備註) | ||
LED | 連接 | ||
電源輸入方式 | 內部電源 | 附屬電源供應器 | |
使用環境 | 使用 | 溫度:0〜50℃、溼度:0〜80%(無結露) | |
保存 | 溫度:−20〜60℃、溼度:0〜80%(無結露) | ||
材質 | 鋼 | ||
重量 | 300g | 300g | |
外形尺寸(mm) | 156×65×20 | 156×65×20 | |
附屬品 | 遠端元件&本地元件用PC本體連接1.8m電線、 (MINI DIN 6pin公端×2、HD-15pin公端)2個、 AC電源供應器(輸入:AC100〜240V、輸出:DC9V/0.6A、 腳墊×2、說明書 1份 | ||
取得規範 | CE、FCC Class A |
種類 | 共享裝置 | 供應電源 | AC轉接器 | PC連接埠數(埠) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
控制台連接埠數(埠) | 1 | PC側鍵盤、滑鼠介面 | PS2 | PC側螢幕介面 | VGA(HD-15pin) |
控制台側鍵盤、滑鼠介面 | PS2 | 控制台側螢幕介面 | VGA(HD-15pin) | 最大延長距離(m) | 150 |
尺寸 縱向(mm) | 20 | 尺寸 橫向(mm) | 156 | 尺寸 深度(mm) | 65 |
對應本地/遠端排他控制・附延長功能的型號PNCES-EKP222C-R頁面。
記載關於型號PNCES-EKP222C-R之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策