(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

熱收縮軟管(大地色・阻燃)【包裝數為10】 (型號表)

熱收縮軟管(大地色・阻燃)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

對應歐洲接地線顏色的少量包裝熱收縮軟管

  • UL
  • 阻燃

●符合歐洲地線配色標準的熱收縮軟管。
●使用容易1m×10條的少量袋裝
●符合UL224・VW-1規格認定

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

熱收縮軟管(アース顏色・難燃):関連画像
1袋10條入
單位:mm
型式規格
裝入數
收縮前規格收縮後規格重量※
(g/m)
內徑φ壁厚內徑φ(最大)壁厚
HSHTYG210P
(10條入)
2.5+0.2/−0.10.20±0.051.00.42±0.082.3
33.5+0.2/−0.10.22±0.051.50.46±0.083.1
44.6+0.2/−0.12.05.2
55.5+0.2/−0.10.25±0.052.50.50±0.085.7
66.5+0.2/−0.13.00.55±0.107.2
88.5+0.2/−0.10.28±0.064.08.4
1010.5+0.3/−0.15.00.58±0.1010.6
1212.5+0.3/−0.16.012.8
※參考值

概要規格

基本特性
材質耐燃聚烯烴樹脂
收縮溫度90℃以上
收縮率2:1
使用溫度範圍−55℃〜+125℃
額定電壓600V
耐燃性UL224 VW-1
顏色黃/綠
性能
特性項目特性值代表值*
機械特性拉伸強度(老化前)10.4MPa以上14.0MPa
拉伸強度(老化後)7.3MPa以上9.3MPa
延展(老化前)200%以上400%
延展(老化後)100%以上200%
電氣特性耐電壓2,500V(60秒)無破壞合格
體積電阻率1.0×1012Ω・cm以上3.6×1012Ω・cm
*並非保證值。
型號
HSHTYG-2-10P
HSHTYG-3-10P
HSHTYG-4-10P
HSHTYG-5-10P
HSHTYG-6-10P
HSHTYG-8-10P
HSHTYG-10-10P
HSHTYG-12-10P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
內徑(收縮前)
(mm)
壁厚(收縮後)
(mm)
內徑(收縮後)
(mm)

包裝數為10

4天~ 2.50.421

包裝數為10

4天~ 3.50.461.5

包裝數為10

4天~ 4.60.462

包裝數為10

4天~ 5.50.52.5

包裝數為10

4天~ 6.50.553

包裝數為10

4天~ 8.50.554

包裝數為10

4天~ 10.50.585

包裝數為10

4天~ 12.50.586

Loading...

  1. 1

基本資訊

收縮率 2:1 材質 聚烯烴 顏色 黃/綠
阻燃性 接著劑 軟管長度(mm) 1000
特殊功能、用途 其他 代表規格 UL 包裝數量(條) 10
特殊功能、用途(其他) 對應歐洲接地線顏色 連續使用溫度範圍(Min)(℃) -55 連續使用溫度範圍(Max)(℃) 125

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767