(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

耐熱氟素樹脂軟管

耐熱氟素樹脂軟管

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

耐熱性、耐藥品性優異的氟樹脂軟管

  • UL
  • 阻燃
  • 耐熱

●於−80~260℃均可使用的套管。
●耐腐蝕、絕緣性、機械強度均有優越性能。
●定格電壓600V

・型號的No.為AWG尺寸。與內徑(mm)無關、敬請注意。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

耐熱フッ素樹脂チューブ:関連画像
型式全長
(m)
內徑(mm)外徑
(mm)
重量※
(g/m)
TYPENo.(AWG)標準最小最大
TUBF26100.460.410.530.921.0
240.560.510.661.161.3
220.710.660.811.311.5
200.860.810.971.662.2
190.960.911.071.762.4
181.071.011.171.872.6
171.191.141.321.992.8
161.341.291.472.143.1
151.501.451.652.303.4
141.681.621.832.483.8
131.931.832.052.734.2
122.162.052.312.964.8
112.412.312.573.215.2
102.692.592.843.495.7
93.002.903.154.008.1
83.383.283.534.389.0
73.763.653.944.7610.0
64.224.114.415.2211.1
54.724.624.955.7212.3
45.285.185.536.2813.6
35.945.816.206.9415.2
26.686.556.937.6817.0
17.467.347.758.4618.9
08.388.268.699.3821.1
※參考值
 

規格概要

規格
材質PTFE
定格電壓600V
阻燃性VW-1
使用溫度範圍−80℃~260℃
拉拔強度490MPa
顏色乳白色(半透明)
型號
TUBF0-10
TUBF1-10
TUBF2-10
TUBF3-10
TUBF4-10
TUBF5-10
TUBF6-10
TUBF7-10
TUBF8-10
TUBF9-10
TUBF10-10
TUBF11-10
TUBF12-10
TUBF13-10
TUBF14-10
TUBF15-10
TUBF16-10
TUBF17-10
TUBF18-10
TUBF19-10
TUBF20-10
TUBF22-10
TUBF24-10
TUBF26-10
型號數量折扣標準
出貨日
必要內徑尺寸
(mm)
標準內徑 φ
(mm)
最小內徑 φ
(mm)
最大內徑 φ
(mm)
外徑 φ
(mm)
4天~ 8.26(最小)8.388.268.699.38
4天~ 7.34(最小)7.467.347.758.46
4天~ 6.55(最小)6.686.556.937.68
4天~ 5.81(最小)5.945.816.206.94
4天~ 5.18(最小)5.285.185.536.28
4天~ 4.62(最小)4.724.624.955.72
4天~ 4.11(最小)4.224.114.415.22
4天~ 3.65(最小)3.763.653.944.76
4天~ 3.28(最小)3.383.283.534.38
4天~ 2.9(最小)32.903.154
4天~ 2.59(最小)2.692.592.843.49
4天~ 2.31(最小)2.412.312.573.21
4天~ 2.05(最小)2.162.052.312.96
4天~ 1.83(最小)1.931.832.052.73
4天~ 1.62(最小)1.681.621.832.48
4天~ 1.45(最小)1.51.451.652.3
4天~ 1.29(最小)1.341.291.472.14
4天~ 1.14(最小)1.191.141.321.99
4天~ 1.01(最小)1.071.011.171.87
4天~ 0.91(最小)0.960.911.071.76
4天~ 0.81(最小)0.860.810.971.66
4天~ 0.66(最小)0.710.660.811.31
4天~ 0.51(最小)0.560.510.661.16
4天~ 0.41(最小)0.460.410.530.92

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 圓型 使用溫度(下限)(℃) -80 使用溫度(上限)(℃) 260
額定電壓(V) 600 顏色 其他 保護功能(耐環境性) 阻燃性 / 耐熱性
材質 PTFE 使用溫度範圍(℃) -80~260 額定電壓(V) 600V
顏色 乳白色 全長(m) 10 認證規格 UL

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767