(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

RJ-45連結器端子台

連結器端子台

RJ-45連結器端子台

【規格】・搭載RJ-45連結器的連結器端子台・也適用於開發小型通訊裝置


●使用低價格網路線中繼通訊訊號及供應弱電源的連結器端子台
●也適用於開發小型通訊裝置
●DIN軌道安裝與螺絲安裝雙對應

・無法用於中繼乙太網(LAN)通訊訊號。
・用於供應電源時,請務必事先確認所使用網路線的容許電流電壓。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MWH-RJ45

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

RJ-45連結器端子台:相關圖像
型式
MWH-RJ45

概要規格

RJ-45連結器端子台:相關圖像
RJ-45連結器端子台:相關圖像
規格
額定電壓AC/DC 24V
額定電流300mA
耐電壓AC2,000V 1分鐘(對接地間)
絕緣電阻100MΩ以上(DC500V、對接地間)
端子螺絲M3×6L
鎖緊扭力0.5~0.8N・m
適用電線1.25mm2 max
端子間距7.62mm
使用溫度範圍-20℃~75℃
材質端子台本體聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT)
端子台護蓋聚碳酸酯(PC)
基板CEM-3
螺絲鋼(鍍三價鉻)
連結器RJ-45(模組插座)
重量60g
型號
MWH-RJ45
型號數量折扣標準
出貨日
8天~
型號
型號數量折扣標準
出貨日

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器 其他 端子台螺絲 M3 連結器芯數(極) 10
安裝方法 DIN軌道/直接安裝 端子間距(mm) 7.62 對應設備 其他
尺寸 縱向(mm) 64 尺寸 橫向(mm) 63 尺寸 深度(mm) 36.5
對應壓著端子 Y端子/圓型端子 端子台極數(極) 10 連結器極性(搭載連結器) 母端
端子台螺絲型 自鎖式

RJ-45連結器端子台的型號MWH-RJ45頁面。
記載關於型號MWH-RJ45之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767