(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

動態連結器 已壓著的連接器線(D5200系列)【包裝數為50】

動態連結器 已壓著的連接器線(D5200系列)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

無需專用工具!最適合出貨日期短的現場組裝。每包50條裝。



●已壓著的電纜線以包裝販售
●由三住工廠進行壓著加工的高品質連接器線
●無須投資購買工具即可組裝連結器電源線
●50條裝包裝販售

・配線錯誤時請用專用拔取工具拔出。
・再次使用時請將連接器的矛頭扳起。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

動態連結器 已壓著的連接器線(D5200系列):相關圖像
型式連接器
類型
電纜線顏色指定零件規格重量1m
庫存(1m)
非庫存(2m〜)
非庫存使用電纜線使用連接器
型式
(g)
316041-10母端
(插座)
E(紅)
C(白)
D(黑)
A(褐)
B(藍)
F(黃)
G(綠)
AWG10UL1015
類型
316041-23,595
316040-14AWG14316040-21,640
917805-10公端
(插頭)
AWG10917805-23,605
917804-14AWG14917804-21,655

1包50條裝

概要規格

動態連結器 已壓著的連接器線(D5200系列):相關圖像
型號
316040-14-A-1
316040-14-A-2
316040-14-A-3
316040-14-A-5
316040-14-A-7
316040-14-A-10
316040-14-B-1
316040-14-B-2
316040-14-B-3
316040-14-B-5
316040-14-B-7
316040-14-B-10
316040-14-C-1
316040-14-C-2
316040-14-C-3
316040-14-C-5
316040-14-C-7
316040-14-C-10
316040-14-D-1
316040-14-D-2
316040-14-D-3
316040-14-D-5
316040-14-D-7
316040-14-D-10
316040-14-E-1
316040-14-E-2
316040-14-E-3
316040-14-E-5
316040-14-E-7
316040-14-E-10
316040-14-F-1
316040-14-F-2
316040-14-F-3
316040-14-F-5
316040-14-F-7
316040-14-F-10
316040-14-G-1
316040-14-G-2
316040-14-G-3
316040-14-G-5
316040-14-G-7
316040-14-G-10
316041-10-A-1
316041-10-A-2
316041-10-A-3
316041-10-A-5
316041-10-A-7
316041-10-A-10
316041-10-B-1
316041-10-B-2
316041-10-B-3
316041-10-B-5
316041-10-B-7
316041-10-B-10
316041-10-C-2
316041-10-C-3
316041-10-C-5
316041-10-C-7
316041-10-C-10
316041-10-D-2
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS適用電線AWG尺寸 連接器形狀 適用連結器 電纜線長度
(m)
使用連接器型式 使用電纜線類型 電纜線顏色

包裝數為50

6天~ -14母端D5200插座外殼共用1316040-2UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端D5200插座外殼共用2316040-2UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端D5200插座外殼共用3316040-2UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端D5200插座外殼共用5316040-2UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端D5200插座外殼共用7316040-2UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端D5200插座外殼共用10316040-2UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端D5200插座外殼共用1316040-2UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端D5200插座外殼共用2316040-2UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端D5200插座外殼共用3316040-2UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端D5200插座外殼共用5316040-2UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端D5200插座外殼共用7316040-2UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端D5200插座外殼共用10316040-2UL1007-14

包裝數為50

4天~ 1014母端D5200插座外殼共用1316040-2UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端D5200插座外殼共用2316040-2UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端D5200插座外殼共用3316040-2UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端D5200插座外殼共用5316040-2UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端D5200插座外殼共用7316040-2UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端D5200插座外殼共用10316040-2UL1007-14

包裝數為50

4天~ 1014母端D5200插座外殼共用1316040-2UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端D5200插座外殼共用2316040-2UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端D5200插座外殼共用3316040-2UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端D5200插座外殼共用5316040-2UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端D5200插座外殼共用7316040-2UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端D5200插座外殼共用10316040-2UL1007-14

包裝數為50

4天~ 1014母端D5200插座外殼共用1316040-2UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端D5200插座外殼共用2316040-2UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端D5200插座外殼共用3316040-2UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端D5200插座外殼共用5316040-2UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端D5200插座外殼共用7316040-2UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端D5200插座外殼共用10316040-2UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端D5200插座外殼共用1316040-2UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端D5200插座外殼共用2316040-2UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端D5200插座外殼共用3316040-2UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端D5200插座外殼共用5316040-2UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端D5200插座外殼共用7316040-2UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端D5200插座外殼共用10316040-2UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端D5200插座外殼共用1316040-2UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端D5200插座外殼共用2316040-2UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端D5200插座外殼共用3316040-2UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端D5200插座外殼共用5316040-2UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端D5200插座外殼共用7316040-2UL1007-14

包裝數為50

6天~ -14母端D5200插座外殼共用10316040-2UL1007-14

包裝數為50

6天~ -10母端D5200插座外殼共用1316041-2UL1007-10

包裝數為50

6天~ -10母端D5200插座外殼共用2316041-2UL1007-10

包裝數為50

6天~ -10母端D5200插座外殼共用3316041-2UL1007-10

包裝數為50

6天~ -10母端D5200插座外殼共用5316041-2UL1007-10

包裝數為50

6天~ -10母端D5200插座外殼共用7316041-2UL1007-10

包裝數為50

6天~ -10母端D5200插座外殼共用10316041-2UL1007-10

包裝數為50

6天~ -10母端D5200插座外殼共用1316041-2UL1007-10

包裝數為50

6天~ -10母端D5200插座外殼共用2316041-2UL1007-10

包裝數為50

6天~ -10母端D5200插座外殼共用3316041-2UL1007-10

包裝數為50

6天~ -10母端D5200插座外殼共用5316041-2UL1007-10

包裝數為50

6天~ -10母端D5200插座外殼共用7316041-2UL1007-10

包裝數為50

6天~ -10母端D5200插座外殼共用10316041-2UL1007-10

包裝數為50

6天~ -10母端D5200插座外殼共用2316041-2UL1007-10

包裝數為50

6天~ -10母端D5200插座外殼共用3316041-2UL1007-10

包裝數為50

6天~ -10母端D5200插座外殼共用5316041-2UL1007-10

包裝數為50

6天~ -10母端D5200插座外殼共用7316041-2UL1007-10

包裝數為50

6天~ -10母端D5200插座外殼共用10316041-2UL1007-10

包裝數為50

6天~ -10母端D5200插座外殼共用2316041-2UL1007-10

Loading...

基本資訊

連結器系列開頭字母 文字・其他 文字・其他 Dynamic 電線連接方法 壓著
保護功能(耐環境性)

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767