無需專用工具!最適合出貨日期短的現場組裝。每包50條裝。
型式 | 連接器 類型 | 電纜線顏色指定 | 零件規格 | 重量1m | |||
庫存(1m) 非庫存(2m〜) | 非庫存 | 使用電纜線 | 使用連接器 型式 | ||||
(g) | |||||||
BEH001-22 | 母端 (插座) | B(藍) C(白) D(黑) | A(褐) E(紅) F(黃) G(綠) | AWG22 | UL1007型 | BEH-001T-P0.6 | 293 |
1包 | 50條裝 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 連結器系列開頭字母 | 電纜線長度 (m) | 使用連接器型式 | 使用電纜線類型 | 電纜線顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50入裝 | 3天~ | - | D・E・F | 1 | BEH-001T-P0.6 | UL1007-26 | 褐 | ||
50入裝 | 3天~ | - | D・E・F | 2 | BEH-001T-P0.6 | UL1007-26 | 褐 | ||
50入裝 | 3天~ | - | D・E・F | 3 | BEH-001T-P0.6 | UL1007-26 | 褐 | ||
50入裝 | 3天~ | - | D・E・F | 5 | BEH-001T-P0.6 | UL1007-26 | 褐 | ||
50入裝 | 3天~ | - | D・E・F | 7 | BEH-001T-P0.6 | UL1007-26 | 褐 | ||
50入裝 | 3天~ | - | D・E・F | 10 | BEH-001T-P0.6 | UL1007-26 | 褐 | ||
50入裝 | 3天~ | 10 | D・E・F | 1 | BEH-001T-P0.6 | UL1007-26 | 藍 | ||
50入裝 | 3天~ | - | D・E・F | 2 | BEH-001T-P0.6 | UL1007-26 | 藍 | ||
50入裝 | 3天~ | - | D・E・F | 3 | BEH-001T-P0.6 | UL1007-26 | 藍 | ||
50入裝 | 3天~ | - | D・E・F | 5 | BEH-001T-P0.6 | UL1007-26 | 藍 | ||
50入裝 | 3天~ | - | D・E・F | 7 | BEH-001T-P0.6 | UL1007-26 | 藍 | ||
50入裝 | 3天~ | - | D・E・F | 10 | BEH-001T-P0.6 | UL1007-26 | 藍 | ||
50入裝 | 3天~ | 10 | D・E・F | 1 | BEH-001T-P0.6 | UL1007-26 | 白 | ||
50入裝 | 3天~ | - | D・E・F | 2 | BEH-001T-P0.6 | UL1007-26 | 白 | ||
50入裝 | 3天~ | - | D・E・F | 3 | BEH-001T-P0.6 | UL1007-26 | 白 | ||
50入裝 | 3天~ | - | D・E・F | 5 | BEH-001T-P0.6 | UL1007-26 | 白 | ||
50入裝 | 3天~ | - | D・E・F | 7 | BEH-001T-P0.6 | UL1007-26 | 白 | ||
50入裝 | 3天~ | - | D・E・F | 10 | BEH-001T-P0.6 | UL1007-26 | 白 | ||
50入裝 | 3天~ | 10 | D・E・F | 1 | BEH-001T-P0.6 | UL1007-26 | 黑 | ||
50入裝 | 3天~ | - | D・E・F | 2 | BEH-001T-P0.6 | UL1007-26 | 黑 | ||
50入裝 | 3天~ | - | D・E・F | 3 | BEH-001T-P0.6 | UL1007-26 | 黑 | ||
50入裝 | 3天~ | - | D・E・F | 5 | BEH-001T-P0.6 | UL1007-26 | 黑 | ||
50入裝 | 3天~ | - | D・E・F | 7 | BEH-001T-P0.6 | UL1007-26 | 黑 | ||
50入裝 | 3天~ | - | D・E・F | 10 | BEH-001T-P0.6 | UL1007-26 | 黑 | ||
50入裝 | 3天~ | - | D・E・F | 1 | BEH-001T-P0.6 | UL1007-26 | 紅 | ||
50入裝 | 3天~ | - | D・E・F | 2 | BEH-001T-P0.6 | UL1007-26 | 紅 | ||
50入裝 | 3天~ | - | D・E・F | 3 | BEH-001T-P0.6 | UL1007-26 | 紅 | ||
50入裝 | 3天~ | - | D・E・F | 5 | BEH-001T-P0.6 | UL1007-26 | 紅 | ||
50入裝 | 3天~ | - | D・E・F | 7 | BEH-001T-P0.6 | UL1007-26 | 紅 | ||
50入裝 | 3天~ | - | D・E・F | 10 | BEH-001T-P0.6 | UL1007-26 | 紅 | ||
50入裝 | 3天~ | - | D・E・F | 1 | BEH-001T-P0.6 | UL1007-26 | 黃 | ||
50入裝 | 3天~ | - | D・E・F | 2 | BEH-001T-P0.6 | UL1007-26 | 黃 | ||
50入裝 | 3天~ | - | D・E・F | 3 | BEH-001T-P0.6 | UL1007-26 | 黃 | ||
50入裝 | 3天~ | - | D・E・F | 5 | BEH-001T-P0.6 | UL1007-26 | 黃 | ||
50入裝 | 3天~ | - | D・E・F | 7 | BEH-001T-P0.6 | UL1007-26 | 黃 | ||
50入裝 | 3天~ | - | D・E・F | 10 | BEH-001T-P0.6 | UL1007-26 | 黃 | ||
50入裝 | 3天~ | - | D・E・F | 1 | BEH-001T-P0.6 | UL1007-26 | 綠 | ||
50入裝 | 3天~ | - | D・E・F | 2 | BEH-001T-P0.6 | UL1007-26 | 綠 | ||
50入裝 | 3天~ | - | D・E・F | 3 | BEH-001T-P0.6 | UL1007-26 | 綠 | ||
50入裝 | 3天~ | - | D・E・F | 5 | BEH-001T-P0.6 | UL1007-26 | 綠 | ||
50入裝 | 3天~ | - | D・E・F | 7 | BEH-001T-P0.6 | UL1007-26 | 綠 | ||
50入裝 | 3天~ | - | D・E・F | 10 | BEH-001T-P0.6 | UL1007-26 | 綠 |
Loading...
D・E・F | EH | 電線連接方法 | 壓著 | 保護功能(耐環境性) | 無 |
---|---|---|---|---|---|
適用電線AWG尺寸 | 22 | 連接器形狀 | 母端 | 適用連結器 | HER-* |
包裝數(個/包) | 50個/包 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策