(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

輔助接點元件

輔助接點元件

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【規格】・用於增設接點的輔助接點元件。・安裝簡單,接點構成豐富。


●安裝簡單。
●豐富的接點構成。
  排列1a、1b、2a、2b、4a、3a1b、2a2b、1a3b、4b。
●KHK6~65可共通使用。
●最小適用負荷DC17V、DC5mA(UA-1),DC24V,DC10mA(UA-2,-4)
●衝擊耐電壓AC6KV


UA-1對電磁開關器KHK9~22系列、接觸器MCR-9B~22B請從左側安裝
若從右側安裝可能會導致開關動作故障。

(i)請注意

  • UA-2-2B有MOQ:30PCS

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

補助接点ユニット:関連画像
外形示意圖接點構成圖接點重量極數安裝方向型式
補助接点ユニット:関連画像補助接点ユニット:関連画像1a1b530g2UA-1
補助接点ユニット:関連画像補助接点ユニット:関連画像2a280g前面UA-2-2A
1a1bUA-2-1A1B
2bUA-2-2B
補助接点ユニット:関連画像補助接点ユニット:関連画像4b500g4UA-4-4B
1a3bUA-4-1A3B
2a2bUA-4-2A2B
3a1bUA-4-3A1B
4aUA-4-4A

概要規格

補助接点ユニット:関連画像
規格
型式UA-1UA-2,4
額定使用電壓600V600V
額定絕緣電壓600V600V
額定衝擊耐電壓6kV6kV
額定頻率50/60Hz50/60Hz
最小適用負荷電壓DC17VDC24V
電流DC5mADC10mA
額定發熱電流(Ith,AC12 duty)10A16A
額定使用電流AC120V6A6A
AC240V3A3A
AC380V1.9A1.9A
AC480V1.5A1.5A
AC500V1.4A1.4A
AC600V1.2A1.2A
DC125V1.1A1.1A
DC250V0.55A0.55A
DC400V0.31A0.31A
DC500V0.27A0.27A
DC600V0.2A0.2A
電氣壽命AC220V50萬次50萬次
AC440V
DC220V
DC440V
開關頻率(次/時間)18001800
電線尺寸AWG18~1018~10
mm21~2.51~2.5
型號
UA-1
UA-2-1A1B
UA-2-2A
UA-4-1A3B
UA-4-2A2B
UA-4-4A
型號數量折扣標準
出貨日
安裝方向 接點 極數
(極)
4天~ 橫向1a1b2
4天~ 前面1a1b2
4天~ 前面2a2
4天~ 前面1a3b4
4天~ 前面2a2b4
4天~ 前面4a4

Loading...

  1. 1

基本資訊

規格 輔助接點元件 適用機種 KHK6~65

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767