(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

微型接觸器用分離式安裝

電磁開關(配件・其他相關商品)

微型接觸器用分離式安裝

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

將單個熱繼電器安裝於DIN軌道的元件

  • 螺絲安裝
  • DIN軌道

●微型接觸器用熱繼電器可單獨安裝在DIN軌道上。

・微型接觸器用熱繼電器專用的安裝元件。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AZ-12MH

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

微型接觸器用分離式安裝:相關圖像
型式
AZ-12MH

概要規格

微型接觸器用分離式安裝:相關圖像
微型接觸器用分離式安裝:相關圖像
型號
AZ-12MH
型號數量折扣標準
出貨日
3天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

尺寸 長度(mm) 89 尺寸 寬度(mm) 45 尺寸 厚度(mm) 57

微型接觸器用分離式安裝的型號AZ-12MH頁面。
記載關於型號AZ-12MH之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767