(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

編織軟管(鍍錫銅箔屏蔽・伸縮型)

編織軟管(鍍錫銅箔屏蔽・伸縮型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

伸縮型屏蔽編織軟管

  • UL
  • 阻燃
  • EMI對策

●包附鍍錫銅箔的導線所編織的伸縮型屏蔽軟管。
●具有耐撕裂及刮傷的構造,屏蔽性能不易降低
●使用間位芳香族聚醯胺纖維的柔軟型

・無法焊接。進行焊接時請使用非伸縮型。
・100m以上的產品由於產品製造的性質,中間可能會有接縫。
・外觀和規格如有變更,恕不另行通知。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

編織軟管(鍍錫銅箔屏蔽・伸縮型):相關圖像
■全長5m
型式全長
(m)
BTUSS35
BTUSS6
BTUSS12
BTUSS19
■全長100m(捲)
型式全長
(m)
BTUSS3100
BTUSS6
BTUSS12
BTUSS19
■規格表
(mm)
型式縮小內徑φ擴大最大內徑φ重量(g/m)
BTUSS3378.0
BTUSS661516.0
BTUSS1281824.0
BTUSS19112034.0

概要規格

規格
國外認證規格UL(E154480)
材質間位芳香族聚醯胺纖維+鍍錫銅箔線
使用溫度範圍-15℃ 〜 +120℃
顏色
型號
BTUSS3-5
BTUSS3-100
BTUSS6-5
BTUSS6-100
BTUSS12-5
BTUSS12-100
BTUSS19-5
BTUSS19-100
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS必要內徑尺寸
(㎜)
最小縮小徑 φ
(mm)
擴大最大徑 φ
(mm)
全長
(m)
3天~ 103375
11天~ -337100
3天~ 1066155
11天~ -6615100
3天~ 1088185
11天~ -8818100
3天~ 101111205
11天~ -111120100

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 屏蔽型 使用溫度(下限)(℃) -15 使用溫度(上限)(℃) 120
顏色 材質 間位芳香族聚醯胺纖維+鍍錫銅箔線 使用溫度範圍(℃) -15~120
顏色

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767