(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

卡扣式MS連結器 彎角型插頭(防水)

卡扣式MS連結器 彎角型插頭(防水)

點擊圖片,放大顯示

  • DMS3108CA-22-22-P
  • DMS3108CA-22-22-S

【特色】第一電子工業(DDK)製卡扣式MS連結器、防水彎角型插頭。便於在狹窄空間設置時使用的90度直角型連結器。本商品為於第一電子工業商品加裝背殼的MISUMI型號商品。嵌合方式為逆卡扣式,裝卸容易。可由聲音與標識確認是否完全嵌合。連接器為焊接型。耐振動・衝擊。

  • MIL
  • IP67
  • 電源用
  • 訊號用
  • 焊接
  • 卡扣鎖定

卡扣式MS連結器 彎角型插頭
本商品為第一電子工業的商品加裝背殼的三住型號商品


●嵌合方式為逆卡扣式,裝卸容易。
●可由聲音與標識確認是否完全嵌合。
●連接器為焊接型。
●耐振動、衝擊
●使用溫度範圍:−55℃~+125℃
●符合VG95234(嵌合方式)與MIL-DTL-5015(嵌入裝置配置)

・無法與非卡扣式MS連結器嵌合。
・嵌合請務必以公端(插頭)與母端(插座)搭配進行。

(i)請注意

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

卡扣式MS連結器 彎角型插頭(防水):相關圖像
型號外殼配置連接器
形狀
芯數
DMS3108CA181P:公端

S:母端
10
104
126
1910
213
2078
2714
2917
22224
242824
282137
32174

概要規格

卡扣式MS連結器 彎角型插頭(防水):相關圖像
●組合
直型插頭嵌合對象線夾鉗
板裝插座蓋子
DMS3108CADMS3102CADCAPCCE3057

 

卡扣式MS連結器 彎角型插頭(防水):相關圖像

卡扣式MS連結器 彎角型插頭(防水):相關圖像

卡扣式MS連結器 彎角型插頭(防水):相關圖像

卡扣式MS連結器 彎角型插頭(防水):相關圖像

型號
DMS3108CA-18-1-P
DMS3108CA-18-1-S
DMS3108CA-18-10-S
DMS3108CA-18-12-P
DMS3108CA-18-19-P
DMS3108CA-18-19-S
DMS3108CA-18-21-P
DMS3108CA-18-21-S
DMS3108CA-20-7-P
DMS3108CA-20-7-S
DMS3108CA-20-27-P
DMS3108CA-20-27-S
DMS3108CA-20-29-P
DMS3108CA-20-29-S
DMS3108CA-22-22-P
DMS3108CA-22-22-S
DMS3108CA-24-28-P
DMS3108CA-28-21-S
DMS3108CA-32-17-P
DMS3108CA-32-17-S
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
外殼尺寸
11天~ 公端(插頭)101350018
11天~ 母端(插座)101350018
11天~ 母端(插座)42350018
11天~ 公端(插頭)61350018
11天~ 公端(插頭)101350018
11天~ 母端(插座)101350018
11天~ 公端(插頭)32350018
11天~ 母端(插座)32350018
11天~ 公端(插頭)81390020
11天~ 母端(插座)81390020
11天~ 公端(插頭)141350020
11天~ 母端(插座)141350020
11天~ 公端(插頭)171350020
11天~ 母端(插座)171350020
11天~ 公端(插頭)44650022
11天~ 母端(插座)44650022
8天~ 公端(插頭)241320024
8天~ 母端(插座)371350028
11天~ 公端(插頭)48090032
11天~ 母端(插座)48090032
型號
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
外殼尺寸

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 M・N・O M・N・O MS
用途 電纜線對板裝 電線連接方法 焊接 連接方向 直型
保護功能(耐環境性) 代表規格 UL 其他規格(MIL)
連結器型 彎角型 裝卸方法 卡扣

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767