(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
經濟型M螺絲・樹脂製線接頭 適用電線外徑Φ3~30 保護構造IP68
型式 | No. | 顏色 | 適用電線徑 (mm) | SW | A | B | C | D | 重量 (g) | 安裝螺絲 | 安裝孔徑 (mm) | 適用板厚 |
CRMPM | M12-3053 | G (灰) B (黑) | φ3~5.3 | 19 | 21.2 | 9 | 16.6 | 5 | 7 | M12(P=1.5) | 12.3 | 2.5mm以下 |
M12-4578 | φ4.5~7.8 | |||||||||||
M16-60100 | φ6~10 | 22 | 25 | 15 | 19 | 5.5 | 12 | M16(P=1.5) | 16.3 | 7mm以下 | ||
M20-70120 | φ7~11※ | 24 | 27 | 20 | 14 | M20(P=1.5) | 20.3 | 5.5mm以下 | ||||
M20-90140 | φ9~14 | 27 | 30.4 | 21.2 | 19 | 7mm以下 | ||||||
M25-140180 | φ14~18 | 33 | 36.5 | 25 | 29 | M25(P=1.5) | 25.4 | 6.5mm以下 | ||||
M32-180250 | φ18~25 | 42 | 46 | 28 | 6 | 46 | M32(P=1.5) | 32.4 | 6mm以下 | |||
M40-240300 | φ24~30 | 52 | 56 | 20 | 31 | 74 | M40(P=1.5) | 40.4 | 8.5mm以下 |
材質 | 尼龍66材質(本體、標籤、鎖緊螺母、密封螺母)UL94V-2 |
EPDM(墊圈、密封) | |
保護構造 | IP68 |
使用溫度範圍 | −40〜105℃ |
顏色 | 灰(標準)或黑(耐候性) |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 使用電纜外徑 | 顏色 | 保護功能(耐環境性) | 螺絲尺寸 | 適用電線徑 (mm) | 安裝螺絲 | 顏色 | 安裝孔徑 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 10 | Ф3~5.3mm | 黑 | 防水性 / 耐候性 | M12×1.5 | φ3~5.3 | M12(P=1.5) | 黑 | 12.3mm | ||
3天~ | 10 | Ф3~5.3mm | 灰 | 防水性 | M12×1.5 | φ3~5.3 | M12(P=1.5) | 灰 | 12.3mm | ||
3天~ | 10 | Ф4.5~7.8mm | 黑 | 防水性 / 耐候性 | M12×1.5 | φ4.5~7.8 | M12(P=1.5) | 黑 | 12.3mm | ||
3天~ | 10 | Ф4.5~7.8mm | 灰 | 防水性 | M12×1.5 | φ4.5~7.8 | M12(P=1.5) | 灰 | 12.3mm | ||
3天~ | 10 | Ф6~10mm | 黑 | 防水性 / 耐候性 | M16×1.5 | φ6~10 | M16(P=1.5) | 黑 | 16.3mm | ||
3天~ | 10 | Ф6~10mm | 灰 | 防水性 | M16×1.5 | φ6~10 | M16(P=1.5) | 灰 | 16.3mm | ||
3天~ | 10 | Ф7~12mm | 黑 | 防水性 / 耐候性 | M20×1.5 | φ7~12 | M20(P=1.5) | 黑 | 20.3mm | ||
3天~ | 10 | Ф7~12mm | 灰 | 防水性 | M20×1.5 | φ7~12 | M20(P=1.5) | 灰 | 20.3mm | ||
3天~ | 10 | Ф9~14mm | 黑 | 防水性 / 耐候性 | M20×1.5 | φ9~14 | M20(P=1.5) | 黑 | 20.3mm | ||
3天~ | 10 | Ф9~14mm | 灰 | 防水性 | M20×1.5 | φ9~14 | M20(P=1.5) | 灰 | 20.3mm | ||
3天~ | 10 | Ф14~18mm | 黑 | 防水性 / 耐候性 | M25×1.5 | φ14~18 | M25(P=1.5) | 黑 | 25.4mm | ||
3天~ | 10 | Ф14~18mm | 灰 | 防水性 | M25×1.5 | φ14~18 | M25(P=1.5) | 灰 | 25.4mm | ||
3天~ | 10 | Ф18~25mm | 黑 | 防水性 / 耐候性 | M32×1.5 | φ18~25 | M32(P=1.5) | 黑 | 32.4mm | ||
3天~ | 10 | Ф18~25mm | 灰 | 防水性 | M32×1.5 | φ18~25 | M32(P=1.5) | 灰 | 32.4mm | ||
3天~ | 10 | Ф24~30mm | 黑 | 防水性 / 耐候性 | M40×1.5 | φ24~30 | M40(P=1.5) | 黑 | 40.4mm | ||
3天~ | 10 | Ф24~30mm | 灰 | 防水性 | M40×1.5 | φ24~30 | M40(P=1.5) | 灰 | 40.4mm |
型號 |
---|
Loading...
形狀 | 一體型 | 螺絲規格 | M螺絲 | 材質 | 樹脂 |
---|---|---|---|---|---|
種類 | 電線固定頭 | 材質(本體部) | 尼龍66材質/EPDM | 使用溫度範圍(℃) | -40~105 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策