(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

絕緣壓著端子 專用棒端子(金屬環端子)【包裝數為100】 (型號表)

壓著端子

絕緣壓著端子 專用棒端子(金屬環端子)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 規格擴大

【新商品】新發售與小型端子台匹配的5mm端子長度。

  • 訊號用
  • 壓著
  • 鍍錫

・ 歐式端子台使用的金屬環壓著端子。
・本端子用於將絞線前端的散線束起、加工為棒狀端子。
・備有多種端子,不同電線尺寸以絕緣顏色區分。
・除了舊有8mm端子,還追加了小型端子台用的5mm端子。
・5mm型最適合用於間距3.5mm端子台(MFL系列)。
・8mm型追加可壓著2條0.75線的TWIN型(MTFL系列)。


絕緣壓著端子 專用棒端子(金屬環端子):相關圖像

 

請使用專用壓著工具進行壓著作業。
・販售單位為1包(100個裝)。

・並非將絞線單線化
的電線與端子強力壓著固定的產品。


■省空間小型連結器端子台請參閱>>>
絕緣壓著端子 專用棒端子(金屬環端子):相關圖像

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MFL35-5TQ

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

絕緣壓著端子 專用棒端子(金屬環端子):相關圖像
絕緣壓著端子 專用棒端子(金屬環端子):相關圖像
型號截面積
mm2
AWG電線
插入數
尺寸(mm)絕緣材質使用溫度範圍絕緣
彩色
適用工具
AB 端子長度CDEF
MFL25-5BE0.25241個9.454.41.10.81.9尼龍+105℃淡藍
206-204
MFL35-5TQ0.3524藍綠色
MFL50-5WH0.502011.06.01.31.02.6
MFL75-5GY0.751811.36.31.51.22.8
MTRE0.25-8VI0.252412.484.41.10.81.9
MTRE0.34-8TQ0.3422藍綠色
MTRE0.5-8WH0.502014.06.01.31.02.6
MTRE0.75-8GY0.751814.36.31.51.22.8
MTRE1.0-8RD0.82181.71.43.0
MTRE1.5-8BK1.30162.01.73.5
MTFL75-8GY18×22個14.76.75.5

概要規格

絕緣壓著端子 專用棒端子(金屬環端子):相關圖像
型號
MFL35-5TQ
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
內徑
(φ)
外徑
(mm)
全長
(mm)
適用電線尺寸
(AWG)
絕緣外皮(顏色) 包裝產品數量
(個)
其他規格(JEM)

包裝數為100

4天~ 0.81.19.422[其他] 藍綠色100DIN46 228

Loading...

  1. 1

特長

●壓著端子為電線連接零件,廣泛用於包括電氣工程在內的家庭用電器、測量設備、FA控制設備等用途。
●本公司備有2種不同類型,分為既有的無絕緣外皮裸線壓著端子與附絕緣套筒壓著端子。
●部分產品取得JIS、UL、CSA等安全規格,可安心使用。

容許電流

使用電線尺寸端子
公稱編號
容許電流以下(30℃時)
單線絞線AWG使用橡膠絕緣電線時電線
單線絞線
0.08280.08
0.326,240.3
0.80.3,0.522,200.5
1.0,1.20.75,0.9,1.2518,161.2516A,19A16A,17A,19A7A(0.75mm), 12A
1.6214227A27A17A
2.03.5123.535A37A23A
2.65.5105.548A48A35A
3.288862A62A

容許電壓

裸線壓著端子  :AC600V以下
絕緣壓著端子:AC300V以下

材料

導體部:無氧銅(鍍錫)
絕緣部:請參閱各產品頁面

適用電線尺寸

請參閱各產品頁面。

壓著方法

壓著方法

圖A

圖A
端子公稱
(註3)
使用電線尺寸電線的外皮尺寸(mm)
絞線(mm2)單線
(直徑mm)
電線抱合容量
(註1)
L
(註2)
L1L2
0.080.08B+L1+L20.5〜20〜1
1.250.3, 0.5,0.75,
0.9,1.25
0.75~1.440.25~1.65B+L1+L20.5〜20〜1
21.25,2.01.14~1.821.04~2.63B+L1+L20.5〜20〜1
5.53.5,5.51.82~2.892.63~6.64B+L1+L20.5〜20〜1
882.89~3.656.64~10.52B+L1+L21〜20〜2
(註1)將2條以上電線插入端子壓著時,請使電線截面積總和保持在電線抱合容量範圍內,且接近端子公稱。
(註2)L尺寸的計算式為電線外皮尺寸的簡易求法,並非用於表示壓著後形狀或尺寸。
(註3)0.3時的適用電線請使用導體截面積接近端子公稱的產品。另外,AWG28等較細的電線請將芯線對折後再壓著。
電線的外皮尺寸請以端子的公稱1.25為準。

壓著參考

壓著工具的選定

壓著後的目視檢查

基本資訊

型式 絕緣壓著端子 形狀 棒型 絕緣部素材 尼龍

絕緣壓著端子 專用棒端子(金屬環端子)的型號MFL35-5TQ頁面。
記載關於型號MFL35-5TQ之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 通常情況下端子如何選型?
回答: 首先根據需求,確認端子產品的絕緣情況。絕緣端子,PVC絕緣端子(價格優惠,但是耐溫較低,75℃左右)尼龍絕緣端子(品質高,耐溫105℃左右,價格偏高)。裸端子的話,主要根據使用環境跟用途,決定端子的形狀。然後根據電纜線徑,螺絲孔徑確認端子的大小尺寸。
質問: 端子產品具體有哪些認證?
回答: 端子產品最主要的認證為UL認證,測試標準較為嚴苛。UL認證沒有專門的認證證書,而是通過列名的方式,表明該產品符合UL的標準。具體方法,具體產品型號都會對應一個UL No,根據UL No可以在UL官網上搜索到UL列名清單,確認產品型號即可。
質問: 為什麼MISUMI端子質地很軟,稍微一用力就變形了?
回答: 首先紫銅材質的特性就是柔軟,純度越高的紫銅導電性越好同時硬度越低,越柔軟。其次MISUMI的端子特地經過熱處理,使其更加柔軟更具延展性。主要目的有兩個,一是端子穿線壓接時更加輕鬆省力,二是較硬的端子在壓接時尤其是機器壓接時容易發生斷裂,較軟的端子可以有效減少斷裂狀況的發生。

本商品分類

型號
MFL25-5BE
MFL50-5WH
MFL75-5GY
MTFL75-8GY
MTRE0.25-8VI
MTRE0.34-8TQ
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
內徑
(φ)
外徑
(mm)
全長
(mm)
適用電線尺寸
(AWG)
絕緣外皮(顏色) 包裝產品數量
(個)
其他規格(JEM)

包裝數為100

4天~ 0.81.19.424[藍] 淡藍100DIN46 228

包裝數為100

4天~ 11.31120[白] 白100DIN46 228

包裝數為100

4天~ 1.21.511.318[其他] 灰100DIN46 228

包裝數為100

4天~ 1.726.716x2[其他] 灰100DIN46 228

包裝數為100

4天~ 0.81.112.424[其他] 紫--

包裝數為100

4天~ 0.81.112.422[其他] 藍綠色--

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767