(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

TE FASTON端子(母端/Ultra-Fast.250/22→18AWG)

CRIMPING TERMINAL

TE FASTON端子(母端/Ultra-Fast.250/22→18AWG)

・系列:Ultra-Fast .250
・絕緣:絕緣
・隔熱材:尼龍66
・最小電線尺寸mm²:0.3mm²
・連結器類型:快速切斷連結器 端子
・最小電線尺寸AWG:22AWG
・最大電線尺寸AWG:18AWG
・插片尺寸:6.35 x 0.81mm
・長度:0.855英吋
・連接器端子鍍膜:錫
・連接器端子材質:磷酸銅

(i)請注意

  • 商品圖片僅供參考。外觀可能會與實物有所差異,請至原廠官網等處進行確認。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

2-520184-4

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
2-520184-4
型號數量折扣標準
出貨日
3天~

Loading...

  1. 1

TE FASTON端子(母端/Ultra-Fast.250/22→18AWG)的型號2-520184-4頁面。
記載關於型號2-520184-4之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767