(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PH連結器 插針(垂直安裝型)【包裝數為50】

PH連結器 插針(垂直安裝型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

J.S.T.ELECTRONICS(JST)製。內建公端連接器,2.0mm間距垂直安裝用。每包50個販售。

  • UL
  • CSA
  • TUV
  • 電源用
  • 訊號用
  • 感應器
  • 馬達
  • 插入式

●本產品為日本壓著端子製造(JST)製造的商品。
●已內建公端(插頭)連接器的基板垂直安裝型插針。
●連接器間距為2.0mm。

・數量為每包50個裝。
・組合對象請參閱商品頁面

(i)請注意

  • 以下商品庫存販賣終了即停止販售:B12B-PH-K-S-50P
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

PH連結器 插針(垂直安裝型):相關圖像
PH連結器 插針(垂直安裝型):相關圖像
型號芯數
B2B-PH-K-S-50P2
B3B-PH-K-S-50P3
B4B-PH-K-S-50P4
B5B-PH-K-S-50P5
B6B-PH-K-S-50P6
B8B-PH-K-S-50P8
B9B-PH-K-S-50P9
B10B-PH-K-S-50P10
B12B-PH-K-S-50P12

概要規格

PH連結器 插針(垂直安裝型):相關圖像
型號
B2B-PH-K-S-50P
B3B-PH-K-S-50P
B4B-PH-K-S-50P
B5B-PH-K-S-50P
B6B-PH-K-S-50P
B8B-PH-K-S-50P
B10B-PH-K-S-50P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS芯數

包裝數為50

當日可能 102

包裝數為50

當日可能 103

包裝數為50

當日可能 -4

包裝數為50

當日可能 105

包裝數為50

4天~ 106

包裝數為50

4天~ 108

包裝數為50

10天~ 1010

Loading...

  1. 1

VH連結器共通規格

●廣泛用於FA設備等小型、大容量的尼龍連結器。
●連接器間距3.96mm,組裝後實際高度7.5mm,厚度4.5mm。
●取得UL、CSA、TÜV規格,不論是性能或品質均能讓您安心使用。
UL :E60389
CSA :LR20812
TÜV :R75122

規 格

項目內容
額定電壓AC/DC250V
額定電流5A(※)
耐電壓AC1500V(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ以上
接觸電阻初期10mΩ以下
環境試驗後20mΩ以下
適用電線範圍AWG22〜18(0.33〜0.83mm2)
適用電線外皮外徑1.7〜3.0mm
使用溫度範圍-25〜85℃

※ BVH-21T-P1.1使用時

材 質

項目材質
外殼尼龍66材質(UL94V-0)
外殼顏色白色
壓著連接器磷青銅/鍍錫

PH連結器共通規格

●廣泛用於FA設備等小型、高密度的尼龍連結器。
●連接器間距2.0mm,組裝後實際高度7.5mm,厚度4.5mm。
●取得UL、CSA、TUV規格認證,不論是性能或品質均能讓您安心使用。
UL :E60389
CSA :LR20812
TUV :R75087

規 格

項目內容
額定電壓AC/DC100V
額定電流2A
耐電壓AC800V(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ以上
接觸電阻初期10mΩ以下
環境試驗後20mΩ以下
適用電線範圍AWG30〜24(0.05〜0.22mm2)
適用電線外皮外徑0.9〜1.5mm
使用溫度範圍-25〜85℃

材 質

項目材質
外殼尼龍66材質(UL94V-0)
外殼顏色白色
壓著連接器磷青銅/鍍錫

基本資訊

連結器系列開頭字母 P・Q・R P・Q・R PH 適用針、連接器 公端(插頭)
用途 電纜線對基板 容許電流(A) 2 容許電壓(V) 100
電線連接方法 焊接 連接方向 直型 保護功能(耐環境性)
代表規格 UL / TUV / CSA 裝卸方法 其他 販售單位 箱・袋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767