(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PH連結器 插座外殼【包裝數為50】

PH連結器 插座外殼

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2024/09/30截止

J.S.T.ELECTRONICS(JST)製。高度7.5mm・厚度4.5mm 2.0mm間距型。每包50個販售。

  • UL
  • CSA
  • TUV
  • 電源用
  • 訊號用
  • 感應器
  • 馬達
  • 插入式

●本商品是日本壓接端子製造(JST)製。
●專用端子(BPH-002T-P0.5S)用外殼。與插針頭接合使用。
●壓接工具備有三住原創的低價手動工具
●不需工具即可立刻組裝端子已壓接電線




・請注意數量為50個/袋。
・端子另外販售。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

PH連接器 插孔外殼:関連画像
型式 芯數
PHR-2-50P 2
PHR-3-50P 3
PHR-4-50P 4
PHR-5-50P 5
PHR-6-50P 6
PHR-8-50P 8
PHR-9-50P 9
PHR-10-50P 10
PHR-12-50P 12

概要規格

PH連接器 插孔外殼:関連画像
型號
PHR-2-50P
PHR-3-50P
PHR-4-50P
PHR-5-50P
PHR-6-50P
PHR-8-50P
PHR-9-50P
PHR-10-50P
PHR-12-50P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
芯數

包裝數為50

4天~ 2

包裝數為50

4天~ 3

包裝數為50

當日可能 4

包裝數為50

當日可能 5

包裝數為50

4天~ 6

包裝數為50

4天~ 8

包裝數為50

4天~ 9

包裝數為50

4天~ 10

包裝數為50

4天~ 12

Loading...

  1. 1

VH連接器共通規格

●廣泛用於FA機器等的小型・大容量尼龍連接器。
●端子間距3.96mm、組立安裝高7.5mm、厚4.5mm。
●符合UL・CSA・TÜV規格,可安心使用。
UL :E60389
CSA :LR20812
TÜV :R75122

規 格

項目内容
額定電壓AC/DC250V
額定電流5A(※)
耐電壓AC1500V(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ以上
接觸電阻初期10mΩ以下
環境測試後20mΩ以下
適用電線範圍AWG22〜18(0.33〜0.83mm2)
適用電線被覆外徑1.7〜3.0mm
使用溫度範圍−25〜85℃

※ BVH-21T-P1.1使用時

材 質

項目材質
外殼尼龍66(UL94V-0)
外殼色白色
壓接端子磷青銅/鍍錫

PH連接器共通規格

●廣泛用於FA機器的小型・高密度尼龍連接器。
●端子間距2.0mm、組立安裝高7.5mm、厚4.5mm。
●符合UL・CSA・TUV規格可安心使用。
UL :E60389
CSA :LR20812
TUV :R75087

規 格

項目内容
額定電壓AC/DC100V
額定電流2A
耐電壓AC800V(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ以上
接觸電阻初期10mΩ以下
環境測試後20mΩ以下
適用電線範圍AWG30〜24(0.05〜0.22mm2)
適用電線被覆外徑0.9〜1.5mm
使用溫度範圍−25〜85℃

材 質

項目材質
外殼尼龍66(UL94V-0)
外殼色白色
壓接端子磷青銅/鍍錫

基本資訊

連結器系列開頭字母 P・Q・R P・Q・R PH 適用針、連接器 母端(插座)
用途 電纜線對電纜線 容許電流(A) 2 容許電壓(V) 100
電線連接方法 壓著 連接方向 直型 保護功能(耐環境性)
代表規格 UL / TUV / CSA 裝卸方法 其他 販售單位 箱・袋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767