(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
J.S.T.ELECTRONICS(JST)製。內建公端連接器,3.96mm間距水平安裝用。每包50個販售。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 芯數 |
B2PS-VH-50P | 2 |
B3PS-VH-50P | 3 |
B4PS-VH-50P | 4 |
B5PS-VH-50P | 5 |
B6PS-VH-50P | 6 |
B7PS-VH-50P | 7 |
B8PS-VH-50P | 8 |
B10PS-VH-50P | 10 |
型號 |
---|
B3PS-VH-50P |
B4PS-VH-50P |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 芯數 |
---|---|---|---|---|---|
包裝數為50 | 當日可能 | 10 | 3 | ||
包裝數為50 | 當日可能 | 10 | 4 |
Loading...
VH連結器共通規格
規 格
項目 | 內容 | |
---|---|---|
額定電壓 | AC/DC250V | |
額定電流 | 5A(※) | |
耐電壓 | AC1500V(1分鐘) | |
絕緣電阻 | 1000MΩ以上 | |
接觸電阻 | 初期 | 10mΩ以下 |
環境試驗後 | 20mΩ以下 | |
適用電線範圍 | AWG22〜18(0.33〜0.83mm2) | |
適用電線外皮外徑 | 1.7〜3.0mm | |
使用溫度範圍 | -25〜85℃ |
材 質
項目 | 材質 |
---|---|
外殼 | 尼龍66材質(UL94V-0) |
外殼顏色 | 白色 |
壓著連接器 | 磷青銅/鍍錫 |
PH連結器共通規格
規 格
項目 | 內容 | |
---|---|---|
額定電壓 | AC/DC100V | |
額定電流 | 2A | |
耐電壓 | AC800V(1分鐘) | |
絕緣電阻 | 1000MΩ以上 | |
接觸電阻 | 初期 | 10mΩ以下 |
環境試驗後 | 20mΩ以下 | |
適用電線範圍 | AWG30〜24(0.05〜0.22mm2) | |
適用電線外皮外徑 | 0.9〜1.5mm | |
使用溫度範圍 | -25〜85℃ |
材 質
項目 | 材質 |
---|---|
外殼 | 尼龍66材質(UL94V-0) |
外殼顏色 | 白色 |
壓著連接器 | 磷青銅/鍍錫 |
連結器系列開頭字母 | V・W・X | V・W・X | VH | 適用針、連接器 | 公端(插頭) |
---|---|---|---|---|---|
用途 | 電纜線對基板 | 容許電流(A) | 5 | 容許電壓(V) | 250 |
電線連接方法 | 焊接 | 連接方向 | 彎角型 | 保護功能(耐環境性) | 無 |
代表規格 | UL / TUV / CSA | 裝卸方法 | 其他 | 販售單位 | 箱・袋 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策