(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

VH連結器 插針(垂直安裝型)【包裝數為50】

VH連結器 插針(垂直安裝型)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

J.S.T.ELECTRONICS(JST)製。內建公端連接器,3.96mm間距垂直安裝用。每包50個販售。

  • UL
  • CSA
  • TUV
  • 電源用
  • 訊號用
  • 感應器
  • 馬達
  • 插入式

●本產品為日本壓著端子製造(JST)製造的商品。
●已內建公端(插頭)連接器的基板垂直安裝型插針。
●連接器間距為3.96mm。

・數量為每包50個裝。
・組合對象請參閱商品頁面

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

VH連結器 插針(垂直安裝型):相關圖像
VH連結器 插針(垂直安裝型):相關圖像
型號芯數
B2P-VH-50P2
B3P-VH-50P3
B4P-VH-50P4
B5P-VH-50P5
B6P-VH-50P6
B7P-VH-50P7
B8P-VH-50P8
B9P-VH-50P9
B10P-VH-50P10

概要規格

VH連結器 插針(垂直安裝型):相關圖像
型號
B2P-VH-50P
B3P-VH-50P
B4P-VH-50P
B5P-VH-50P
B6P-VH-50P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS芯數

包裝數為50

4天~ 102

包裝數為50

4天~ 103

包裝數為50

4天~ 104

包裝數為50

4天~ 105

包裝數為50

4天~ -6

Loading...

  1. 1

VH連結器共通規格

●廣泛用於FA設備等小型、大容量的尼龍連結器。
●連接器間距3.96mm,組裝後實際高度7.5mm,厚度4.5mm。
●取得UL、CSA、TÜV規格,不論是性能或品質均能讓您安心使用。
UL :E60389
CSA :LR20812
TÜV :R75122

規 格

項目內容
額定電壓AC/DC250V
額定電流5A(※)
耐電壓AC1500V(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ以上
接觸電阻初期10mΩ以下
環境試驗後20mΩ以下
適用電線範圍AWG22〜18(0.33〜0.83mm2)
適用電線外皮外徑1.7〜3.0mm
使用溫度範圍-25〜85℃

※ BVH-21T-P1.1使用時

材 質

項目材質
外殼尼龍66材質(UL94V-0)
外殼顏色白色
壓著連接器磷青銅/鍍錫

PH連結器共通規格

●廣泛用於FA設備等小型、高密度的尼龍連結器。
●連接器間距2.0mm,組裝後實際高度7.5mm,厚度4.5mm。
●取得UL、CSA、TUV規格認證,不論是性能或品質均能讓您安心使用。
UL :E60389
CSA :LR20812
TUV :R75087

規 格

項目內容
額定電壓AC/DC100V
額定電流2A
耐電壓AC800V(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ以上
接觸電阻初期10mΩ以下
環境試驗後20mΩ以下
適用電線範圍AWG30〜24(0.05〜0.22mm2)
適用電線外皮外徑0.9〜1.5mm
使用溫度範圍-25〜85℃

材 質

項目材質
外殼尼龍66材質(UL94V-0)
外殼顏色白色
壓著連接器磷青銅/鍍錫

基本資訊

連結器系列開頭字母 V・W・X V・W・X VH 適用針、連接器 公端(插頭)
用途 電纜線對基板 容許電流(A) 5 容許電壓(V) 250
電線連接方法 焊接 連接方向 直型 保護功能(耐環境性)
代表規格 UL / TUV / CSA 裝卸方法 其他 販售單位 箱・袋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767