(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

搖桿開關 發光・非發光【包裝數為10】 (型號表)

翹板開關

搖桿開關 發光・非發光

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • RB62501**S
  • RB6250*1*F
  • RB612512
  • RB10125*1
  • RB10125**KK
  • RB102521WKK
  • RB162521KK
  • RL9125*1*
  • RN912521*
  • RL1012511*

同時備有LED・螢光型、IP67對應品。每包10個販售。

  • UL
  • c-UL
  • CSA
  • VDE

●通過UL規格「UL1054」認證。

(i)請注意

  • 部分商品庫存販賣完畢後即停止販售,請以型號表所列商品為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

RB1012521KK-10P

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

1包10個裝
 
型式發光耐環境電路功能
動作
按鈕
顯示
框架
顯示
額定本體顏色取得規格端子規格
群組
AC125VAC250VDC30VULc−ULCSAVDE
RB625011ES-10P非發光單極單投ON−OFF  6A焊接A
RB625011AS-10P ● 
RB625011FS-10P- ○ 
RB625011GS-10P─○ 
RB625012ES-10P單極雙投ON−ON  
RB625011EF-10P單極單投ON−OFF ─○插片
端子
RB625011FF-10P- ○ 
RB625021FF-10P2極單投- ○ 
RB625021GF-10P─○ 
RB612512-10P簡易
防塵
單極雙投ON−ON  6A3A4A焊接B
RB1012511-10P單極單投

 

ON−OFF

  10A10A焊接
兼用插片
C
RB1012521-10P2極單投 ─○
RB1012511KK-10P防塵單極單投  焊接D
RB1012521KK-10P2極單投─○ 
RB1012522KK-10P2極雙投(ON-ON)  
RB1012521WKK-10PIP672極單投─○ 10AE
RB1612521KK-10P防塵─○ 16A16AF
RL912511G-10PLED
全面
發光
單極單投 ─○9A6A焊接
兼用插片
G
RL912521G-10P2極單投 ─○
RL912511R-10P單極單投 ─○
RL912521R-10P2極單投 ─○
RL912511Y-10P單極單投 ─○
RL912521Y-10P2極單投 ─○
RN912521G-10P螢光
全面
發光
2極單投 ─○插片
端子
H
RN912521R-10P ─○
RN912521Y-10P ─○
RL1012511G-10PLED
發光
簡易
防塵
單極單投  10A10A焊接
兼用插片
I
RL1012511R-10P  
RL1012511Y-10P  
簡易防塵:於操作部與外盒部之間附加蓋板,防止灰塵侵入
防塵:使用蓋板封閉開口部,使灰塵不易侵入接觸機構部的構造


概要規格

詳細規格
搖桿開關 發光・非發光:相關圖像 
製造商型式、國外規格No.對應表
三住型式製造商型式UL、cULCSATUVCCC
RB625011ESCW-SA11KKNESE44145
RB625011ASCW-SA11KKNASE44145
RB625011FSCW-SA11KKNFSE44145
RB625011GSCW-SA11KKNGSE44145
RB625012ESCW-SA12KKNESE44145
RB625011EFCW-SB11KKEFE44145
RB625011FFCW-SB11KKFFE44145
RB625021FFCW-SB21KKFFE44145
RB625021GFCW-SB21KKGFE44145
RB612512CW-T12KKS1E44145
RB1012511JW-S11RKKE44145
RB1012521JW-S21RKKE44145
RB1012511KKJW-M11RKKE44145LR23535
RB1012521KKJW-M21RKKE44145LR23535
RB1012522KKJW-M22RKKE44145LR23535
RB1012521WKKJW-MW21RKKE44145
RB1612521KKJW-L21RKKE44145LR23535
RL912511*CW-SC11WCK**ESE44145
RL912521*CW-SC21WCK**ESE44145
RN912521*CW-SB21NMKZ*EFE44145
RL1012511*JW-S11RKK*E44145
搖桿開關 發光・非發光:相關圖像
搖桿開關 發光・非發光:相關圖像
*注意: 
 本公司型錄中按鈕上標示「ー○」的直線為「縱向」,敬請多加注意。
另外,標示「|○」的直線為「橫向」。
搖桿開關 發光・非發光:相關圖像
搖桿開關 發光・非發光:相關圖像
搖桿開關 發光・非發光:相關圖像
型號
RB1012521KK-10P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
發光 接點構成(撥動、搖桿) 端子形狀 保護功能(耐環境性) 代表規格 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 橫向
(mm)
尺寸 深度
(mm)
電流容量 AC125V時
(A)
電流容量 DC30V時
(A)
電流容量 AC250V時
(A)
按鈕顯示 功能動作(交替型) 其他規格(VDE) 發光色

包裝數為10

4天~ 2極單投焊接端子[有] 防塵UL / CSA27183310--| ○ON-OFF-

Loading...

  1. 1

搖桿開關 發光・非發光的型號RB1012521KK-10P頁面。
記載關於型號RB1012521KK-10P之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
RB1012511-10P
RB1012511KK-10P
RB1012521-10P
RB1012522KK-10P
RB1612521KK-10P
RB612512-10P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
發光 接點構成(撥動、搖桿) 端子形狀 保護功能(耐環境性) 代表規格 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 橫向
(mm)
尺寸 深度
(mm)
電流容量 AC125V時
(A)
電流容量 DC30V時
(A)
電流容量 AC250V時
(A)
按鈕顯示 功能動作(交替型) 其他規格(VDE) 發光色

包裝數為10

4天~ 單極單投焊接兼用插片[有] 簡易防塵CUL / UL211525.710---ON-OFF-

包裝數為10

4天~ 單極單投焊接端子[有] 防塵UL / CSA27183310---ON-OFF-

包裝數為10

4天~ 2極單投焊接兼用插片[有] 簡易防塵CUL / UL211525.710---ON-OFF-

包裝數為10

4天~ 2極雙投焊接端子[有] 防塵UL / CSA27183310---ON-OFF-

包裝數為10

4天~ 2極單投焊接端子[有] 防塵UL / CSA322336.516--| ○ON-OFF-

包裝數為10

4天~ 單極雙投焊接端子[有] 簡易防塵CUL / UL2192364--ON-ON--

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767