(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

收納盒

收納盒

方便抽出、保管電線的輕量型外盒 材質:PP 顏色:僅蓋部藍色、黃色 重量:收納前1kg


方便抽出・保管電線的輕量型外盒
●本產品為OBUCHI ELECTRIC製造的產品。
●可收納電線外徑約1mm〜5mm的電線。
●電線從內側抽出,因此不會打結。此外,外盒為半透明,因此可確認電線的種類及剩餘量。
●材質為PP製,因此重量比鐵製品輕。
●即使堆疊,也可從側面抽出。

・抽出線請務必固定從內側捲頭開始抽出。
・抽出力道過大時可能會卡住,如有卡住情況,請立刻打開蓋子,整理線材。
・蓋子請務必鎖定。
・耐重
5kg。
堆疊最多2層

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式
SURU-Y
SURU-B

概要規格

收納盒:相關圖像
規格
 材質顏色重量
蓋部PP黃/藍1kg
(收納前的狀態)
外盒PP半透明
可使用電線
截面積0.30.50.751.2523.55.5
AWG22201816141210
可收納
全長(m)
UL1007時612612612300
UL1015時300300300300200153153
型號
SURU-B
SURU-Y
型號數量折扣標準
出貨日
3天~
3天~

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767