(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・傳送特性、耐熱耐寒性、阻燃性、耐藥品性、耐候性良好,較細完成外徑的同軸電線。
【用途】
・高頻設備、小型設備的配線。
型號 |
---|
DTR188 (RG-188)-10 |
DTR188 (RG-188)-20 |
DTR188 (RG-188)-50 |
DTR188 (RG-188)-100 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 全長 (m) |
---|---|---|---|
7天~ | 10 | ||
7天~ | 20 | ||
7天~ | 50 | ||
7天~ | 100 |
Loading...
完成外徑(mm) | 2.63 | 護套(外層)顏色 | 白 | 護套(外層)材料 | PTFE |
---|---|---|---|---|---|
特性阻抗(Ω) | 50 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策