(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線 多功能外罩型(使用3M製連結器)

附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線 多功能外罩型(使用3M製連結器)

使用3M半線間距 (MDR) 連結器、三住原創外罩和電線。除標準單壓式,也有插座螺絲型(連結器附插座螺絲)。有直型和彎角型可供選擇!
【特長】
・連結器:3M半線間距(MDR)連結器(連結器型號:101**-6000EL)
・外罩:三住製外罩。標準 = 單壓式,隨附 = 插座螺絲(型號非公開) 電線:雙重屏蔽、小徑柔軟型・額定電壓30V・雙絞線。
・全長:0.2m~50m,長度以0.1m為單位指定。
・兩側附連結器、單側Y端子、單側融接等多種組合可供選擇。除了直型外,也可選擇彎角型。


可兼用單壓式與插座螺絲型
●除了可對應標準的單壓式拉桿以外,還可對應插座螺絲(附有數量與連結器螺絲數相同的插座螺絲)。
 
 
●可選擇直型與彎角型。
●使用比以往細35%的細徑線,配線更輕鬆。
●使用免費追加工・訂製No.,可訂製結線變更及指定標識軟管印字等。指定方法請參閱P958
●連結器採用3M製產品,外罩零件則採用三住原創品。

・插座螺絲型與以螺絲安裝至面板上的板裝無法結合。
・電纜線對應額定30V。
・追加工服務的外皮剝除長度指定僅適用於附端子或附標識軟管。
附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線 多功能外罩型(使用3M製連結器):相關圖像
附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線 多功能外罩型(使用3M製連結器):相關圖像
附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線 多功能外罩型(使用3M製連結器):相關圖像

(i)請注意

  • 【販賣終了通知】
    本系列商品預計2022/08停止販售,依庫存狀況有可能提早結束販售。
    無代替品,不便之處敬請見諒。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線 多功能外罩型(使用3M製連結器):相關圖像

附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線 多功能外罩型(使用3M製連結器):相關圖像
連結器類型形狀規格類型尺寸示意圖(單位:mm)電纜線類型芯數指定長度(m)
SHPM
附EMI對策塑膠外罩
出貨時附有單壓式插座螺絲




SHPMJS
附EMI對策塑膠外罩
出貨時附有插座螺絲式單壓用零件




使用三住原創外罩

(公端)
附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線 多功能外罩型(使用3M製連結器):相關圖像附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線 多功能外罩型(使用3M製連結器):相關圖像140.2

50

能以0.1m
為單位指定
20
26
36
50
68
HH
(公端・公端)
附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線 多功能外罩型(使用3M製連結器):相關圖像14
20
26
36
50
68
HY
(公端・Y端子)
附腳針編號標識軟管
附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線 多功能外罩型(使用3M製連結器):相關圖像14
20
26
36
50
68
HT
(公端・散線)
附腳針編號標識軟管
附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線 多功能外罩型(使用3M製連結器):相關圖像14
20
26
36
50
68
HU
(公端・熔接)
三住原創結線
HUC
(公端・熔接)
曲折結線
HUJ
(公端・熔接)
順序結線
附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線 多功能外罩型(使用3M製連結器):相關圖像141

50

能以0.1m
為單位指定
20
26
36
50
68
附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線 多功能外罩型(使用3M製連結器):相關圖像
附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線 多功能外罩型(使用3M製連結器):相關圖像
連結器類型形狀規格類型嵌合面與配線方向尺寸示意圖(單位:mm)電纜線類型芯數指定長度(m)

SHPM
附EMI對策塑膠外罩

出貨時附有單壓式插座螺絲




SHPMJS

附EMI對策塑膠外罩

出貨時附有插座螺絲式單壓用零件




使用三住原創外罩

HA
(公端)
附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線 多功能外罩型(使用3M製連結器):相關圖像附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線 多功能外罩型(使用3M製連結器):相關圖像附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線 多功能外罩型(使用3M製連結器):相關圖像140.2

50

能以0.1m
為單位指定
20
26
HB
(公端)
36
50
68
HAH
(公端・公端)
附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線 多功能外罩型(使用3M製連結器):相關圖像附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線 多功能外罩型(使用3M製連結器):相關圖像14
20
26
HBH
(公端・公端)
36
50
68
HAY
(公端・Y端子)
附腳針編號標識軟管




HBY
(公端・Y端子)
附腳針編號標識軟管
附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線 多功能外罩型(使用3M製連結器):相關圖像附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線 多功能外罩型(使用3M製連結器):相關圖像14
20
26
36
50
68
HAT
(公端・散線)
附腳針編號標識軟管




HBT
(公端・散線)
附腳針編號標識軟管
附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線 多功能外罩型(使用3M製連結器):相關圖像附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線 多功能外罩型(使用3M製連結器):相關圖像14
20
26
36
50
68
HAUC
(公端・融接)曲折結線

HAUJ
(公端・熔接)順序結線

HBUC
(公端・融接)曲折結線

HBUJ
(公端・熔接)順序結線
附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線 多功能外罩型(使用3M製連結器):相關圖像附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線 多功能外罩型(使用3M製連結器):相關圖像141

50

能以0.1m
為單位指定
20
26
36
50
68
 附IEEE1284半線間距(MDR)連結器電源線 多功能外罩型(使用3M製連結器):相關圖像
型號
SHPM-H-SB-20-[0.2-50/0.1]
SHPM-H-SB-50-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
芯數 指定長度
(m)
5天~ 200.2 ~ 50
5天~ 500.2 ~ 50

Loading...

  1. 1

互換製造商與系列名稱

製造商名稱系列名稱
AMPCHAMP 50
廣瀨電機DXM(註)
日本航空電子工業(JAE)TX10
本多通訊工業NPC
第一電子工業DHA
富士通240R型
山一電機NCS/NCP

(註)本產品與廣瀨電機的DX系列無互換性,敬請多加注意。
 

連接器配置圖

 

連結器×外罩組合表

 EMI對策塑膠外罩單壓鎖定EMI對策金屬外罩 單壓鎖定EMI對策塑膠外罩螺絲固定通用塑膠外罩螺絲固定通用塑膠外罩單壓鎖定
103**-3210-00103**-A200-00103**-52S0-00S103**-52A0-008103**-52F0-008
公端壓接式連結器101**-6000EL○(68芯除外)○(68芯除外)○(68芯除外)
母端焊接式連結器101**-3000PE××
壓接式板裝102**-0200EL×××××
 
○=可搭配 ×=不可搭配

・連結器只要公端⇔母端組合且芯數相同即可結合。
 

適用電線

類型AWG
壓接式公端連結器可使用AWG28絞線或0.08mm2絞線(外皮外形為0.70mm以下的產品)、深藍固定用電纜線
*無法使用扁平線。(註)
焊接式公端連結器AWG24〜30或0.2mm2〜0.05mm2(無法使用扁平線)*請留意電纜線完成外徑。
壓接式板裝(母端)AWG28或0.08mm2,1.27mm間距扁平線(無法使用散線。)
 

額定

項目規格條件
電流0.5A以下已結合的連接器間的可容許電流
電壓AC:150V/DC:200V以下意指在額定環境溫度下可連續施加的直流電壓或交流電壓(有效值)的最大值
環境溫度-55℃ 〜 +85℃意指在最大負荷條件下可連續使用的溫度範圍
 

電氣的特性

項目特性條件
接觸電阻初始值35mΩ以下,經過機械試驗及環境試驗後的接觸電阻增值必須在25mΩ以下,包含連接器的體電阻。
 
在電阻測定電流1.5mA、釋放電壓20mV之下利用壓降法測得。
(與3M製半間距連結器搭配進行)
絕緣電阻500MΩ以上對鄰接的連接器間施加DC500V,並測定1分鐘後的電阻。
絕緣耐壓沒有產生電弧絕緣破壞等現象對鄰接的連接器間施加1分鐘的AC500V。
另外,測定時的漏電流設定為1mA。
 

機械特性

項目特性條件
連接器保持力1kg以上
(壓接板裝為0.8kg以上)
對已安裝連接器的連結器本體與連接器之間施以速度5mm/分鐘之拉伸,並測定拉伸時的連接器固定力。
單極的插入力與拔除力・插入力:150g以下
・拔除力:40g以上
採用1個單極在插頭/板裝插入、拔除時的總和插拔力,並設為單極的插入、拔除力。(與3M製插頭搭配進行。)插入・拔除速率設為5mm/分鐘。
振動試驗1)斷電在1μsec以下
2)確認符合電氣特性、機械特性
10〜55HZ 1分鐘插拔 振幅1.52mm 或10G XYZ軸方向 各2小時
衝擊試驗1)斷電在1μsec以下
2)確認符合電氣特性、機械特性
50G 11msec XYZ軸方向 各3次 (總計18次)
MIL-STD-202E201A
耐溶劑性1)確認可判讀標示
2)確認符合電氣特性、機械特性
在氟氯烷1-1-1 三氯乙烷溶液中進行超音波洗淨3分鐘
MIL-STD-202E213B
耐久性1)確認符合電氣特性、機械特性
但是插入拔除設定為初始值±20%
插入、拔除50次(速率360〜600次/小時)
MIL-STD-202E215
 

耐環境特性

項目試驗條件符合規格
耐濕試驗10個循環(−10℃〜+65℃ 95%RH)MIL-STD-202E106D
鹽水噴霧試驗35℃ 5%濃度 48小時MIL-STD-202E101D
熱衝擊試驗將−55℃→+25℃→+85℃→+25℃進行5個循環MIL-STD-202E107D
濕度試驗(恆定溫度)40℃ 95%RH 96小時MIL-STD-202E103D
高溫壽命試驗85℃ 1000小時 額定電流×110%定時電流MIL-STD-202E108D
H2S氣體濃度 3±1PPM 40℃ 70〜85%RH 96小時JEIDA-25-1974(焊接插頭未取得)

基本資訊

連結器種類 IEEE 連結器製造商 三住 連結器形狀 直型
加工方法 壓接 電纜線形狀 外罩 EMI對策塑膠
外罩螺絲 單壓 CN1 公端 CN2 平型
電纜線額定電壓(V) 30 屏蔽 雙重 電纜線規格(UL/CSA) UL
電纜線顏色 雙絞線 AWG 28
電纜線類型 SB 連結器固定方法 單壓 標識軟管

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767