(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附FCN連結器電源線 可選擇散線直型・彎角型(使用泰科電子製連結器)

附FCN連結器電源線 可選擇散線直型・彎角型(使用泰科電子製連結器)

藉由直型・彎角型共用連結器,兩者皆可抽出電纜線。採用TE製連結器/外罩模型

  • 箱內配線
  • PLC
  • 焊接
  • 鍍金

利用彎角形狀、散線可節省空間!
●因具有彎角形狀,在狹窄空間也能輕鬆佈線。
●電線備有AC用的黃色、DC用的藍色及更多功能取向的紅、白、黑等共計5種顏色。

・標識軟管未指定訂購No.印字時,將印上連結器腳針配置No.。請務必附上對應設備的訂購No.。
・電纜線過粗可能會導致外罩無法密合,但性能與品質無虞。
 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

附散線彎角型外罩母端型:相關圖像
 
附散線彎角型外罩母端型:相關圖像
 
附散線彎角型外罩母端型:相關圖像
連結器類型形狀規格類型嵌合面與配線方向尺寸示意圖電線類型芯數指定長度(m)
BHFCNA
附外罩
M2.6螺絲
鎖定式

TE Connectivity
SAT
(母端彎角型)
附腳針編號標識軟管
附散線彎角型外罩母端型:相關圖像附散線彎角型外罩母端型:相關圖像A
黃色

B
藍色

C
白色

D
黑色

E
紅色

UL1007
AWG24
同等品
400.2

10

能以0.1m為單位指定
 
SBT
(母端彎角型)
附腳針編號標識軟管
SAY
(母端彎角型・Y端子)
附腳針編號標識軟管
附散線彎角型外罩母端型:相關圖像附散線彎角型外罩母端型:相關圖像
SBY
(母端彎角型・Y端子)
附腳針編號標識軟管
SAR
(母端彎角型・圓型端子)
附腳針編號標識軟管
附散線彎角型外罩母端型:相關圖像附散線彎角型外罩母端型:相關圖像
SBR
(母端彎角型・圓型端子)
附腳針編號標識軟管
ST
(母端直型)
附腳針編號標識軟管
附散線彎角型外罩母端型:相關圖像附散線彎角型外罩母端型:相關圖像
SY
(母端直型・Y端子)
附腳針編號標識軟管
附散線彎角型外罩母端型:相關圖像
SR
(母端直型・圓型端子)
附腳針編號標識軟管
附散線彎角型外罩母端型:相關圖像

概要規格

附散線彎角型外罩母端型:相關圖像
型號
BHFCNA-SAR-A-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SAR-B-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SAR-C-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SAR-D-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SAR-E-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SAT-A-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SAT-B-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SAT-C-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SAT-D-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SAT-E-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SAY-A-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SAY-B-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SAY-C-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SAY-D-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SAY-E-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SBR-A-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SBR-B-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SBR-C-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SBR-D-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SBR-E-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SBT-A-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SBT-B-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SBT-C-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SBT-D-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SBT-E-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SBY-A-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SBY-B-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SBY-C-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SBY-D-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SBY-E-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SR-A-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SR-B-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SR-C-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SR-D-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SR-E-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-ST-A-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-ST-B-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-ST-C-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-ST-D-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-ST-E-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SY-A-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SY-B-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SY-C-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SY-D-40-[0.2-10/0.1]
BHFCNA-SY-E-40-[0.2-10/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
連結器形狀 CN2 電纜線顏色 電纜線配線方向(CN1連結器) 電纜線類型 指定長度
(m)
5天~ 彎角型圓型端子左側A0.2 ~ 10
5天~ 彎角型圓型端子左側B0.2 ~ 10
5天~ 彎角型圓型端子左側C0.2 ~ 10
5天~ 彎角型圓型端子左側D0.2 ~ 10
5天~ 彎角型圓型端子左側E0.2 ~ 10
5天~ 彎角型平型左側A0.2 ~ 10
5天~ 彎角型平型左側B0.2 ~ 10
5天~ 彎角型平型左側C0.2 ~ 10
5天~ 彎角型平型左側D0.2 ~ 10
5天~ 彎角型平型左側E0.2 ~ 10
5天~ 彎角型Y端子左側A0.2 ~ 10
5天~ 彎角型Y端子左側B0.2 ~ 10
5天~ 彎角型Y端子左側C0.2 ~ 10
5天~ 彎角型Y端子左側D0.2 ~ 10
5天~ 彎角型Y端子左側E0.2 ~ 10
5天~ 彎角型圓型端子右側A0.2 ~ 10
5天~ 彎角型圓型端子右側B0.2 ~ 10
5天~ 彎角型圓型端子右側C0.2 ~ 10
5天~ 彎角型圓型端子右側D0.2 ~ 10
5天~ 彎角型圓型端子右側E0.2 ~ 10
5天~ 彎角型平型右側A0.2 ~ 10
5天~ 彎角型平型右側B0.2 ~ 10
5天~ 彎角型平型右側C0.2 ~ 10
5天~ 彎角型平型右側D0.2 ~ 10
5天~ 彎角型平型右側E0.2 ~ 10
5天~ 彎角型Y端子右側A0.2 ~ 10
5天~ 彎角型Y端子右側B0.2 ~ 10
5天~ 彎角型Y端子右側C0.2 ~ 10
5天~ 彎角型Y端子右側D0.2 ~ 10
5天~ 彎角型Y端子右側E0.2 ~ 10
5天~ 直型圓型端子後側(直型)A0.2 ~ 10
5天~ 直型圓型端子後側(直型)B0.2 ~ 10
5天~ 直型圓型端子後側(直型)C0.2 ~ 10
5天~ 直型圓型端子後側(直型)D0.2 ~ 10
5天~ 直型圓型端子後側(直型)E0.2 ~ 10
5天~ 直型平型後側(直型)A0.2 ~ 10
5天~ 直型平型後側(直型)B0.2 ~ 10
5天~ 直型平型後側(直型)C0.2 ~ 10
5天~ 直型平型後側(直型)D0.2 ~ 10
5天~ 直型平型後側(直型)E0.2 ~ 10
5天~ 直型Y端子後側(直型)A0.2 ~ 10
5天~ 直型Y端子後側(直型)B0.2 ~ 10
5天~ 直型Y端子後側(直型)C0.2 ~ 10
5天~ 直型Y端子後側(直型)D0.2 ~ 10
5天~ 直型Y端子後側(直型)E0.2 ~ 10

Loading...

  1. 1

適用電線

連結器類型電線尺寸
焊接型AWG23〜AWG30或0.2mm2〜0.05mm2的散線
壓接型1.27mm間距扁平線AWG28、AWG30
※無法使用散線。(可使用融接纜線)
 

材料/加工

項目材料/加工
絕緣體聚酯
連接器銅合金/鍍金
 

連接器配置圖

電氣的特性

項目特性條件
額定電流DC3A(壓接型為DC1A)以下結合後連接器單體的可容許電流
額定電壓AC250V以下在使用溫度範圍內的可容許電壓
接觸電阻15mΩ以下以DC6V、0.3A進行測定
絕緣電阻1000MΩ以上以DC500V測定端子與端子之間及接地與端子之間
耐電壓AC500V/1分鐘在與測定絕緣電阻相同的位置上施加1分鐘DC500V,確認未出現異常。
使用溫度範圍-55℃ 〜 +85℃
 

電氣的特性

項目特性條件
單極的插入力與拔除力插入力:312g以下、拔除力:50g以上公端與母端於插拔時的總和拔除力除以各芯數,並換算成以單極計
耐振動性確認無1μs以上的斷電。確認符合接觸電阻。安裝適用電線後,在端子流通100mA直流電流的狀態下,由彼此垂直的三方向施加全振幅1.5mm、振動頻率10〜55Hz(往返1分鐘)的振動2小時。
插拔耐久性接觸電阻在20mΩ以下。確認符合單極的插入力與拔除力。在600次/小時的速度下進行500次插拔。
 

環境的特性

項目特性條件
奈溫度性確認符合接觸電阻、絕緣電阻及耐電壓。以−55℃±0 3進行30分鐘、25℃±10 5進行10〜15分鐘、85℃±0 3進行30分鐘、25℃±10 5進行10〜15分鐘為1個循環,連續進行5個循環。
耐濕性確認符合絕緣電阻100MΩ以上、接觸電阻及耐電壓。在溫度40±2℃、相對濕度90〜95%之狀態下放置96小時後取出,去除水滴並在一般溫濕度狀態下放置1小時至2小時。
耐腐蝕性確認接觸電阻為20mΩ以下。在鹽水濃度5%、溫度35℃之條件下試驗48小時後,用水洗淨鹽的附著物並使其乾燥。
 

連結器×外罩組合表

外罩 連結器樹脂外罩鋅壓鑄外罩
標準螺絲長螺絲中繼用外罩
FCN-360C0**-BFCN-360C0**-EFCN-360C0**-CFCN-360C040-H-E
公端焊接型連結器FCN-361P0**-AU○(無8、16芯)○(無8、16芯)○(僅40芯)
母端焊接型連結器FCN-361J0**-AU○(無8、16芯)○(無8、16芯)○(僅40芯)
壓接型連結器FCN-367J0**-AU-F××××
○=可搭配 ×=不可搭配
・連結器只要公端⇔母端組合且芯數相同即可結合。
・在不使用中繼用外罩的情況下進行外罩與外罩連接時,請使用結合固定零件。

基本資訊

連結器種類 FCN 連結器製造商 AMP 加工方法 焊接
電纜線形狀 散線 外罩 塑膠 外罩螺絲 M2.6螺絲鎖緊
CN1 母端 芯數 40 電纜線額定電壓(V) 300
電纜線規格(UL/CSA) UL/CSA AWG 24 備註 嵌合面與配線方向請參閱型錄。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767