(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
用散線讓箱內配線更輕鬆!利於控制盤内PLC及各種I/O機器的配線。
電線共有5種顏色可供選擇:AC用電線為黃色、DC用為藍色,另有紅、白、黑色,用途更廣泛!
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
連結器 TYPE | 形狀規格 TYPE | 外形示意圖 | 電線TYPE | 芯數 | 指定長度 (m) |
BHFCN 附外殼 M2.6螺絲鎖緊型 FUJITSU COMPONENT | ST (母端) 附印刷PIN號 的標識軟管 | ![]() | A 黃色 B 藍色 C 白色 D 黑色 E 紅色 UL1007 AWG24 同等商品 | 8 | 0.2 ~ 10 每0.1m為單位 指定 |
16 | |||||
24 | |||||
32 | |||||
40 | |||||
48 | |||||
56 | |||||
SY (母端・Y端子F0.3-3同等商品) 附印刷PIN號 的標識軟管 | ![]() | 8 | |||
16 | |||||
24 | |||||
32 | |||||
40 | |||||
48 | |||||
56 | |||||
SR (母端・圓形端子0.3-3同等商品)) 附印刷PIN號 的標識軟管 | ![]() | 8 | |||
16 | |||||
24 | |||||
32 | |||||
40 | |||||
48 | |||||
56 |
供應商 | FUJITSU COMPONENT LIMITED | MISUMI(三住) |
連結器型號 | FCN-361J040-AU | 非公開 |
外罩型號 | FCN-360C040-B | 非公開 |
外觀 | ![]() | ![]() |
側邊螺絲 | ![]() | ![]() |
尺寸 | ![]() B=63.98mm, F=72,72mm, 高度=46mm, 厚度=10.3mm | ![]() B=63.98mm, F=71.80mm, 高度=46mm, 厚度=10.3mm |
使用溫度範圍 | -55℃~+85℃ | 同左 |
最大容許電流 | 3A(DC) | 同左 |
最大容許電壓 | 250VAC | 同左 |
接觸電阻 | 15mΩ以下(6DVC、0.3A) | 同左 |
絕緣電阻 | 1,000MΩ以上(500VDC) | 同左 |
絕緣耐壓 | 500VAC 1分鐘 | 同左 |
絕緣體材質 | 尼龍樹脂 UL94V-0 | PBT UL94V-0 |
導體材質 | 銅合金 | 磷青銅 |
表面處理材質 | 接觸部 鍍金 | 接觸部 鍍金 |
型號 |
---|
BHFCN-SR-A-8-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-A-16-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-A-24-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-A-32-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-A-40-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-A-48-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-A-56-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-B-8-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-B-16-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-B-24-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-B-32-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-B-40-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-B-48-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-B-56-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-C-8-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-C-16-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-C-24-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-C-32-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-C-40-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-C-48-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-C-56-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-D-8-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-D-16-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-D-24-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-D-32-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-D-40-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-D-48-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-D-56-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-E-8-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-E-16-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-E-24-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-E-32-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-E-40-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-E-48-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-SR-E-56-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-A-8-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-A-16-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-A-24-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-A-32-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-A-40-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-A-48-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-A-56-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-B-8-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-B-16-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-B-24-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-B-32-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-B-40-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-B-48-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-B-56-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-C-8-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-C-16-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-C-24-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-C-32-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-C-40-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-C-48-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-C-56-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-D-8-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-D-16-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-D-24-[0.2-10/0.1] |
BHFCN-ST-D-32-[0.2-10/0.1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | CN2 | 芯數 | 電纜線顏色 | 電纜線類型 | 指定長度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 圓型端子 | 8 | 黃 | A | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 圓型端子 | 16 | 黃 | A | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 圓型端子 | 24 | 黃 | A | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 圓型端子 | 32 | 黃 | A | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 圓型端子 | 40 | 黃 | A | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 圓型端子 | 48 | 黃 | A | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 圓型端子 | 56 | 黃 | A | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 圓型端子 | 8 | 藍 | B | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 圓型端子 | 16 | 藍 | B | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 圓型端子 | 24 | 藍 | B | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 圓型端子 | 32 | 藍 | B | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 圓型端子 | 40 | 藍 | B | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 圓型端子 | 48 | 藍 | B | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 圓型端子 | 56 | 藍 | B | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 圓型端子 | 8 | 白 | C | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 圓型端子 | 16 | 白 | C | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 圓型端子 | 24 | 白 | C | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 圓型端子 | 32 | 白 | C | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 圓型端子 | 40 | 白 | C | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 圓型端子 | 48 | 白 | C | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 圓型端子 | 56 | 白 | C | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 圓型端子 | 8 | 黑 | D | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 圓型端子 | 16 | 黑 | D | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 圓型端子 | 24 | 黑 | D | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 圓型端子 | 32 | 黑 | D | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 圓型端子 | 40 | 黑 | D | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 圓型端子 | 48 | 黑 | D | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 圓型端子 | 56 | 黑 | D | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 圓型端子 | 8 | 紅 | E | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 圓型端子 | 16 | 紅 | E | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 圓型端子 | 24 | 紅 | E | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 圓型端子 | 32 | 紅 | E | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 圓型端子 | 40 | 紅 | E | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 圓型端子 | 48 | 紅 | E | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 圓型端子 | 56 | 紅 | E | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 平型 | 8 | 黃 | A | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 平型 | 16 | 黃 | A | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 平型 | 24 | 黃 | A | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 平型 | 32 | 黃 | A | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 平型 | 40 | 黃 | A | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 平型 | 48 | 黃 | A | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 平型 | 56 | 黃 | A | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 平型 | 8 | 藍 | B | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 平型 | 16 | 藍 | B | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 平型 | 24 | 藍 | B | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 平型 | 32 | 藍 | B | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 平型 | 40 | 藍 | B | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 平型 | 48 | 藍 | B | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 平型 | 56 | 藍 | B | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 平型 | 8 | 白 | C | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 平型 | 16 | 白 | C | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 平型 | 24 | 白 | C | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 平型 | 32 | 白 | C | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 平型 | 40 | 白 | C | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 平型 | 48 | 白 | C | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 平型 | 56 | 白 | C | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 平型 | 8 | 黑 | D | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 平型 | 16 | 黑 | D | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 平型 | 24 | 黑 | D | 0.2 ~ 10 | ||
6天~ | 平型 | 32 | 黑 | D | 0.2 ~ 10 |
Loading...
適用電線
連結器TYPE | 電線SIZE |
---|---|
焊接TYPE | AWG23〜AWG30又或者0.2mm2〜0.05mm2的散線 |
壓接TYPE | 1.27mm PICH排線AWG28、AWG30 ※無法使用散線。(可使用熔接CABLE) |
材料/表面處理
項目 | 材料/表面處理 |
---|---|
絕緣體 | 聚酯 |
端子 | 銅合金/鍍金 |
端子排列圖
電氣特性
項目 | 特性 | 條件 |
---|---|---|
額定電流 | DC3A(壓接TYPE為DC1A)以下 | 對接後端子單體的容許電流 |
額定電壓 | AC250V以下 | 使用溫度範圍内容許電壓 |
接觸電阻 | 15mΩ以下 | 以DC6V、0.3A進行 |
絕緣電阻 | 1000MΩ以上 | 端子與端子間、接地與端子間以DC500V測定 |
耐電壓 | AC500V/1分鐘 | 與絕緣電阻測定同一處以DC500V進行1分鐘無異常。 |
使用溫度範圍 | −55℃〜+85℃ | − |
電氣特性
項目 | 特性 | 條件 |
---|---|---|
單PIN插入拔去力 | 插入力:312g以下、拔去力:50g以上 | 以公端及母端插拔時總合拔去力除以各芯數換算每1PIN數值 |
耐振動性 | 1μs以上不會瞬斷。達接觸電阻值。 | 合適電線安裝後、於端子以100mA直流電流通電,全振幅1.5mm、 振動周波數10〜55Hz(1分鐘往返)的振動以直角3方向測2小時間。 |
插拔耐久性 | 接觸電阻為20mΩ以下。達到每PIN插入拔去力。 | 以600次/小時的速度進行500次插拔。 |
環境特性
項目 | 特性 | wul61件 |
---|---|---|
耐溫度性 | 達接觸電阻、絕緣電阻、耐電壓。 | −55℃±0 3 30分、25℃±10 5 10〜15分、85℃±0 3 30分、25℃±10 5 10〜15分連線進行5 Cycle。 |
耐濕性 | 絕緣電阻100MΩ以上達接觸電阻、絕緣電阻、耐電壓。 | 溫度40±2℃、相對濕度90〜95%狀態放置96小時後取出、去除水滴於常溫長濕放置1小時以上2小時。 |
耐腐蝕性 | 接觸電阻20mΩ以下。 | 以鹽水濃度5%、溫度35℃ 48小時實驗後、清洗鹽附著物後進行放置乾燥。 |
連結器×外殼組合表
外殼連結器 | 樹脂外殼 | 鋅鑄造製外殼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
標準螺絲 | 長螺絲 | 中繼用外殼 | ||||
FCN-360C0**-B | FCN-360C0**-E | FCN-360C0**-C | FCN-360C040-H-E | |||
公端 | 焊接型連結器 | FCN-361P0**-AU | ○ | ○(無8、16芯) | ○(無8、16芯) | ○(僅40芯) |
母端 | 焊接型連結器 | FCN-361J0**-AU | ○ | ○(無8、16芯) | ○(無8、16芯) | ○(僅40芯) |
壓接型連結器 | FCN-367J0**-AU-F | × | × | × | × |
連結器種類 | FCN | 連結器製造商 | 富士通 | 連結器形狀 | 直型 |
---|---|---|---|---|---|
加工方法 | 焊接 | 電纜線形狀 | 散線 | 外罩 | 塑膠 |
外罩螺絲 | M2.6螺絲鎖緊 | CN1 | 母端 | 電纜線額定電壓(V) | 300 |
電纜線規格(UL/CSA) | UL/CSA | AWG | 24 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策