(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

基恩斯MV系列 電源用 (型號表)

AC伺服馬達用電纜

基恩斯MV系列 電源用

可指定長度的電源電子配線。

  • 中繼
  • 機器人
  • AC伺服
  • 馬達電源
  • 馬達制動器

可指定長度的電源電子配線
●可自由指定電纜線長度。
●也有佈線容易的單側平型系列商品。

・長度指定・・・0.2~20m(以0.1m為單位)
 使用零件採用製造商推薦的零件。
 (部分採用同等品)
結線圖頁面 >>2497

(i)請注意

  • 【販賣終了通知】
    本系列商品預計2022/08停止販售,依庫存狀況有可能提早結束販售。
    無代替品,不便之處敬請見諒。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SVPK-MV1-A-[0.2-20/0.1]

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

基恩斯MV系列 電源用:相關圖像
直接連接用
※電纜線長度可以0.1m為單位指定
對應放大器對應馬達尺寸示意圖型式電纜線類型
MV-□□
(電源用)
MV-M□□①直接連接用SVPK-MV1A
(可動用)
0.2~20m
MV-□□
(制動器用)
MV-B□□②直接連接用SVPK-MV1B
單側平型
※電纜線長度可以0.1m為單位指定
對應放大器對應馬達尺寸示意圖型式電纜線類型
MV-□□
(電源用)
MV-M□□③單側平型SVPK-MV1-HMA
(可動用)
0.2~20m
MV-□□
(制動器用)
MV-B□□④單側平型SVPK-MV1B-HM

概要規格

基恩斯MV系列 電源用:相關圖像
指定長度(m)〜0.91〜44.1〜50
公差+20mm+50mm+指定長度的3%
※指定長度的公差如上所述。
型號
SVPK-MV1-A-[0.2-20/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
指定長度
(m)
6天~ 0.2 ~ 20

Loading...

  1. 1

基本資訊

對應設備 伺服 用途1 馬達電源用 連結器形狀 直型
外徑圖 兩端 電纜線類型 可動 屏蔽
對應放大器 MV-□□ 對應馬達 【MV-M□□】 電纜線長度指定範圍 0.2~20

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767