(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
低價格的MELSECNET用光纖電線。
【特長】
・可根據使用環境選擇最適合的電纜。
・高信賴度的加工技術,可以放心使用。
製造商 選購品同等品 | 電纜線 種類 | 型號 | 連結器類型 | 芯數 | 用途 | 指定長度(m) | |
CN1 | CN2 | ||||||
AS-A (箱內用) | SI型光纜線雙頭型 | NWAS | ![]() DL2 | ![]() DL2 | D (2芯) | BI (箱內用) | 1~200 能以1m為單位指定 |
AS-B (室內用) | SI型光纜線 電線集合型 電纜線 (PVC) | NWAS | ![]() DL2 | ![]() DL2 | D (2芯) 4 (4芯) | IN (室內用) | 2~400 能以1m為單位指定 |
AS-D (室外用) | SI型光纜線 電線集合型 電纜線 (LAP) | NWAS | ![]() DL2 | ![]() DL2 | D (2芯) 4 (4芯) | OUT (室外用) | 2~400 能以1m為單位指定 |
SG-A (箱內用) | GI型光纜線 單芯線 | NWSG | ![]() DL1 | ![]() DL1 | S (單芯) | BI (箱內用) | 1~200 能以1m為單位指定 |
SG-AW (箱內用) | GI型光纜線 雙頭型 | NWSG | ![]() DL1 | ![]() DL1 | D (2芯) | BI (箱內用) | 1~200 能以1m為單位指定 |
SG-BV (室內用) | GI型光纜線 電線集合型 電纜線 (PVC) | NWSG | ![]() DL1 | ![]() DL1 | D (2芯) 4 (4芯) | IN (室內用) | 2~400 能以1m為單位指定 |
SG-DL (室外用) | GI型光纜線 電線集合型 電纜線 (LAP) | NWSG | ![]() DL1 | ![]() DL1 | D (2芯) 4 (4芯) | OUT (室外用) | 2~400 能以1m為單位指定 |
型號 |
---|
NWAS-DL2DL2-4-IN-[2-400/1] |
NWAS-DL2DL2-4-OUT-[2-400/1] |
NWAS-DL2DL2-D-BI-[1-200/1] |
NWAS-DL2DL2-D-IN-[2-400/1] |
NWAS-DL2DL2-D-OUT-[2-400/1] |
NWSG-DL1DL1-4-IN-[2-400/1] |
NWSG-DL1DL1-4-OUT-[2-400/1] |
NWSG-DL1DL1-D-BI-[1-200/1] |
NWSG-DL1DL1-D-IN-[2-400/1] |
NWSG-DL1DL1-D-OUT-[2-400/1] |
NWSG-DL1DL1-S-BI-[1-200/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 對應機種型式 | 電纜線形狀 | 芯數 (芯) | CN1連結器規格 | 用途 | 指定長度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | A1SJ71AP21 / A1SJ71LP21 / A1SJ71QLP21 / A1SJ71QLP21S / A1SJ72QLP25 / AJ71AP21 / AJ71LP21 / AJ71QLP21 / AJ71QLP21S / QJ71LP21-25 / QJ71LP21S-25 / QJ72LP21 / AJ72P25 / AJ72QLP25 / QJ72LP25 / QJ72LP25-25 | SI電纜線 | 4 | DL2DL2 | 室內用 | 2 ~ 400 | ||
6天~ | A1SJ71AP21 / A1SJ71LP21 / A1SJ71QLP21 / A1SJ71QLP21S / A1SJ72QLP25 / AJ71AP21 / AJ71LP21 / AJ71QLP21 / AJ71QLP21S / QJ71LP21-25 / QJ71LP21S-25 / QJ72LP21 / AJ72P25 / AJ72QLP25 / QJ72LP25 / QJ72LP25-25 | SI電纜線 | 4 | DL2DL2 | 室外用(補強) | 2 ~ 400 | ||
6天~ | A1SJ71AP21 / A1SJ71LP21 / A1SJ71QLP21 / A1SJ71QLP21S / A1SJ72QLP25 / AJ71AP21 / AJ71LP21 / AJ71QLP21 / AJ71QLP21S / QJ71LP21-25 / QJ71LP21S-25 / QJ72LP21 / AJ72P25 / AJ72QLP25 / QJ72LP25 / QJ72LP25-25 | SI電纜線 | 2 | DL2DL2 | 箱內用 | 1 ~ 200 | ||
6天~ | A1SJ71AP21 / A1SJ71LP21 / A1SJ71QLP21 / A1SJ71QLP21S / A1SJ72QLP25 / AJ71AP21 / AJ71LP21 / AJ71QLP21 / AJ71QLP21S / QJ71LP21-25 / QJ71LP21S-25 / QJ72LP21 / AJ72P25 / AJ72QLP25 / QJ72LP25 / QJ72LP25-25 | SI電纜線 | 2 | DL2DL2 | 室內用 | 2 ~ 400 | ||
6天~ | A1SJ71AP21 / A1SJ71LP21 / A1SJ71QLP21 / A1SJ71QLP21S / A1SJ72QLP25 / AJ71AP21 / AJ71LP21 / AJ71QLP21 / AJ71QLP21S / QJ71LP21-25 / QJ71LP21S-25 / QJ72LP21 / AJ72P25 / AJ72QLP25 / QJ72LP25 / QJ72LP25-25 | SI電纜線 | 2 | DL2DL2 | 室外用(補強) | 2 ~ 400 | ||
6天~ | AJ71LP21G / AJ71QLP21G / QJ71LP21G / AJ72LP25G / AJ72QLP25G / QJ72LP25G | GI電纜線 | 4 | DL1DL1 | 室內用 | 2 ~ 400 | ||
6天~ | AJ71LP21G / AJ71QLP21G / QJ71LP21G / AJ72LP25G / AJ72QLP25G / QJ72LP25G | GI電纜線 | 4 | DL1DL1 | 室外用(補強) | 2 ~ 400 | ||
6天~ | AJ71LP21G / AJ71QLP21G / QJ71LP21G / AJ72LP25G / AJ72QLP25G / QJ72LP25G | GI電纜線 | 2 | DL1DL1 | 箱內用 | 1 ~ 200 | ||
6天~ | AJ71LP21G / AJ71QLP21G / QJ71LP21G / AJ72LP25G / AJ72QLP25G / QJ72LP25G | GI電纜線 | 2 | DL1DL1 | 室內用 | 2 ~ 400 | ||
6天~ | AJ71LP21G / AJ71QLP21G / QJ71LP21G / AJ72LP25G / AJ72QLP25G / QJ72LP25G | GI電纜線 | 2 | DL1DL1 | 室外用(補強) | 2 ~ 400 | ||
6天~ | AJ71LP21G / AJ71QLP21G / QJ71LP21G / AJ72LP25G / AJ72QLP25G / QJ72LP25G | GI電纜線 | 1 | DL1DL1 | 箱內用 | 1 ~ 200 |
Loading...
對應機種 | 三菱Q系列 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策