(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・對應基恩斯PLC的端子台與接續電線的組合品。
・直插型端子台(極數40、34、20)與螺絲型端子台(極數40、34、20)2種皆有。
・接續電線的長度有0.5m、1m、2m、3m 4種尺寸。
★直插式端子台連接線 組合 | |||||
組合型式 | 組合内容 | 端子台記名編號 印字内容 | 端子台型式 | 連接線型式 | 連接電線長度(m) |
PTHAS-M40-M40-0.5-SET | 直插式端子台 × 1個 + 連接電線 × 1條 | 連結器針腳編號 ( 1~40 ) | MWS-M40-PT40 | PTHAS-M40-M40-0.5 | 0.5 |
PTHAS-M40-M40-1-SET | PTHAS-M40-M40-1 | 1 | |||
PTHAS-M40-M40-2-SET | PTHAS-M40-M40-2 | 2 | |||
PTHAS-M40-M40-3-SET | PTHAS-M40-M40-3 | 3 | |||
PTHAS-M34-M34-0.5-SET | 連結器針腳編號 ( 1~34 ) | MWS-M34-PT34 | PTHAS-M34-M34-0.5 | 0.5 | |
PTHAS-M34-M34-1-SET | PTHAS-M34-M34-1 | 1 | |||
PTHAS-M34-M34-2-SET | PTHAS-M34-M34-2 | 2 | |||
PTHAS-M34-M34-3-SET | PTHAS-M34-M34-3 | 3 | |||
PTHAS-M20-M20-0.5-SET | 連結器針腳編號 ( 1~20 ) | MWS-M20-PT20 | PTHAS-M20-M20-0.5 | 0.5 | |
PTHAS-M20-M20-1-SET | PTHAS-M20-M20-1 | 1 | |||
PTHAS-M20-M20-2-SET | PTHAS-M20-M20-2 | 2 | |||
PTHAS-M20-M20-3-SET | PTHAS-M20-M20-3 | 3 |
★螺絲型端子台連接線 組合 | |||||
組合型式 | 組合内容 | 端子台記名編號 印字内容 | 端子台型式 | 連接線型式 | 連接電線長度(m) |
PTHAS-M40-M40-0.5-SETN | 螺絲型端子台 × 1個 + 連接電線 × 1條 | 連結器針腳編號 ( 1~40 ) | MWS-M40-HT40 | PTHAS-M40-M40-0.5 | 0.5 |
PTHAS-M40-M40-1-SETN | PTHAS-M40-M40-1 | 1 | |||
PTHAS-M40-M40-2-SETN | PTHAS-M40-M40-2 | 2 | |||
PTHAS-M40-M40-3-SETN | PTHAS-M40-M40-3 | 3 | |||
PTHAS-M34-M34-0.5-SETN | 連結器針腳編號 ( 1~34 ) | MWS-M34-HT34 | PTHAS-M34-M34-0.5 | 0.5 | |
PTHAS-M34-M34-1-SETN | PTHAS-M34-M34-1 | 1 | |||
PTHAS-M34-M34-2-SETN | PTHAS-M34-M34-2 | 2 | |||
PTHAS-M34-M34-3-SETN | PTHAS-M34-M34-3 | 3 | |||
PTHAS-M20-M20-0.5-SETN | 連結器針腳編號 ( 1~20 ) | MWS-M20-HT20 | PTHAS-M20-M20-0.5 | 0.5 | |
PTHAS-M20-M20-1-SETN | PTHAS-M20-M20-1 | 1 | |||
PTHAS-M20-M20-2-SETN | PTHAS-M20-M20-2 | 2 | |||
PTHAS-M20-M20-3-SETN | PTHAS-M20-M20-3 | 3 | |||
PTHAS-M34-M34-0.5-KVSETN | KEYENCE KV Nano系列針腳編號 | MWS-M34-HT34-KV | PTHAS-M34-M34-0.5 | 0.5 | |
PTHAS-M34-M34-1-KVSETN | PTHAS-M34-M34-1 | 1 | |||
PTHAS-M34-M34-2-KVSETN | PTHAS-M34-M34-2 | 2 | |||
PTHAS-M34-M34-3-KVSETN | PTHAS-M34-M34-3 | 3 |
40芯: | 34芯: | 20芯: |
連接線型式 | 全長(m) | 連結器 | 外形圖 | |
PLC側 | 端子台側 | |||
PTHAS-M40-M40-0.5 | 0.5 | MIL規格 40芯母端 | MIL規格 40芯母端 | |
PTHAS-M40-M40-1 | 1 | |||
PTHAS-M40-M40-2 | 2 | |||
PTHAS-M40-M40-3 | 3 | |||
PTHAS-M34-M34-0.5 | 0.5 | MIL規格 34芯母端 | MIL規格 34芯母端 | |
PTHAS-M34-M34-1 | 1 | |||
PTHAS-M34-M34-2 | 2 | |||
PTHAS-M34-M34-3 | 3 | |||
PTHAS-M20-M20-0.5 | 0.5 | MIL規格 20芯母端 | MIL規格 20芯母端 | |
PTHAS-M20-M20-1 | 1 | |||
PTHAS-M20-M20-2 | 2 | |||
PTHAS-M20-M20-3 | 3 |
型番:MWS-M40-HT40
型番:MWS-M34-HT34
型番:MWS-M20-HT20
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 芯數 (芯) | 長さ (m) | 端子台記名番印字内容 | 端子台タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 20 | 0.5 | 連結器針腳編號(1~20) | 直插式端子台 | ||
4天~ | 20 | 0.5 | 連結器針腳編號(1~20) | 螺絲型端子台 | ||
4天~ | 20 | 1 | 連結器針腳編號(1~20) | 直插式端子台 | ||
4天~ | 20 | 1 | 連結器針腳編號(1~20) | 螺絲型端子台 | ||
4天~ | 20 | 2 | 連結器針腳編號(1~20) | 直插式端子台 | ||
4天~ | 20 | 2 | 連結器針腳編號(1~20) | 螺絲型端子台 | ||
4天~ | 20 | 3 | 連結器針腳編號(1~20) | 直插式端子台 | ||
4天~ | 20 | 3 | 連結器針腳編號(1~20) | 螺絲型端子台 | ||
4天~ | 34 | 0.5 | KEYENCE KV Nano系列針腳編號 | 螺絲型端子台(KV系列) | ||
4天~ | 34 | 0.5 | 連結器針腳編號(1~34) | プッシュイン端子台 | ||
4天~ | 34 | 0.5 | 連結器針腳編號(1~34) | 螺絲型端子台 | ||
4天~ | 34 | 1 | KEYENCE KV Nano系列針腳編號 | 螺絲型端子台(KV系列) | ||
4天~ | 34 | 1 | 連結器針腳編號(1~34) | プッシュイン端子台 | ||
4天~ | 34 | 1 | 連結器針腳編號(1~34) | 螺絲型端子台 | ||
4天~ | 34 | 2 | KEYENCE KV Nano系列針腳編號 | 螺絲型端子台(KV系列) | ||
4天~ | 34 | 2 | 連結器針腳編號(1~34) | 直插式端子台 | ||
4天~ | 34 | 2 | 連結器針腳編號(1~34) | 螺絲型端子台 | ||
4天~ | 34 | 3 | KEYENCE KV Nano系列針腳編號 | 螺絲型端子台(KV系列) | ||
4天~ | 34 | 3 | 連結器針腳編號(1~34) | 直插式端子台 | ||
4天~ | 34 | 3 | 連結器針腳編號(1~34) | 螺絲型端子台 | ||
4天~ | 40 | 0.5 | 連結器針腳編號(1~40) | プッシュイン端子台 | ||
4天~ | 40 | 0.5 | 連結器針腳編號(1~40) | 螺絲型端子台 | ||
4天~ | 40 | 1 | 連結器針腳編號(1~40) | プッシュイン端子台 | ||
4天~ | 40 | 1 | 連結器針腳編號(1~40) | 螺絲型端子台 | ||
4天~ | 40 | 2 | 連結器針腳編號(1~40) | プッシュイン端子台 | ||
4天~ | 40 | 2 | 連結器針腳編號(1~40) | 螺絲型端子台 | ||
4天~ | 40 | 3 | 連結器針腳編號(1~40) | プッシュイン端子台 | ||
4天~ | 40 | 3 | 連結器針腳編號(1~40) | 螺絲型端子台 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策