(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

按鈕開關 圓形 安裝孔Φ30 非發光 (型號表)

按鈕開關 圓形 安裝孔Φ30 非發光

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • PB3CFM1*
  • PB3CF2**
  • PB3CPM1*
  • PB3CGM1*
  • PB3CG2M1*

易操作,安裝孔Φ30的大型非發光型。關於開關電路各使用條件的額定請參閱下述詳細規格。備有具備IP65防油保護構造的商品。

  • UL
  • CSA
  • 符合CE規範
  • TUV
  • CCC


・關於開關電路各使用條件的額定請參閱下述詳細規格。

(i)請注意

  • 《請注意》以下商品庫存販賣完畢後即停止販售。
  • 型號:PB3CF2A01-T
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

按鈕開關 安裝孔Φ30 非發光:相關圖像
型式形狀操作部動作
功能
構成構造保護
構造
取得規格端子規格
群組
原廠
基本型式顏色ULCSATUVCECCC品牌系列
PB3CFM10R

G

B

Y
圓形
平面型
φ24瞬時型1a分離IP65防油M3.5
螺絲
端子
A富士電機AR30
PB3CFM111a1b富士電機AR30
PB3CF2M10※註φ251a一體B和泉IDECTWN
PB3CF2M01※註1b和泉IDECTWN
PB3CF2M11※註1a1b和泉IDECTWN
PB3CF2A10※註交替型1a和泉IDECTWN
PB3CF2A01※註1b和泉IDECTWN
PB3CF2A11※註1a1b和泉IDECTWN
PB3CPM10圓形
突出型
φ24瞬時型1a分離A富士電機AR30
PB3CPM111a1b富士電機AR30
PB3CGM10圓形
擋板
1a富士電機AR30
PB3CGM111a1b富士電機AR30
PB3CG2M10φ401a富士電機AR30
PB3CG2M111a1b富士電機AR30
※註 型號PB3CF2M**、PB3CF2A**僅有T(紅綠黑3色套組,參閱照片)及Y(黃)等2種選擇

概要規格

按鈕開關 安裝孔Φ30 非發光:相關圖像
按鈕開關 安裝孔Φ30 非發光:相關圖像
按鈕開關 安裝孔Φ30 非發光:相關圖像
按鈕開關 安裝孔Φ30 非發光:相關圖像
詳細規格
規格
群組
開關電路額定使用
溫度
範圍
絕緣
電阻
DC500V
高阻計
耐電壓
AC 1分鐘 V
耐久性(萬次以上)重量
約g
額定
絕緣
電壓
(Ui)
額定
通電
電流
(lth)
額定
使用
電壓
(Ue)
額定使用電流
交流直流
線圈負荷
(AC−15)
線圈負荷
(DC−13)
充電部
接地間
異極
充電部間
充電部
非充電部間
機械電力
瞬時型交替型按壓鎖定
AAC
DC
600V
10A24V6A4A−20

+70
100

以上
25002500500100105044

132
120V6A
125V1.3A
240V6A
250V0.45A
480V2.5A
600V2A
B24V10A5A−20

+50
2500505050

96
48V2A
50V7A
110V5A1.1A
220V3A0.6A
440V1A
製造商型式、國外規格No.對應表

三住型式

製造商型式

UL、cUL

CSA

TUV

CCC

PB3CFM1*-*AR30F0R-1**E44592LR20479R95510622003010305063380
PB3CF2M**-*ABN1***E68961LR214512005010305145650
PB3CF2A**-*AON1***E68961LR214512005010305145650
PB3CPM1*-*AR30E0R-1**E44592LR20479R95510622003010305063380
PB3CGM1*-*AR30G1R-1**E44592LR20479R95510622003010305063380
PB3CG2M1*-*AR30M3R-1**E44592LR20479R95510622003010305063380
型號
PB3CG2M10-Y
PB3CG2M11-Y
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 接點構成 按鈕動作 按鈕顏色 代表規格 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
電流容量 AC120V時
(A)
電流容量 DC24V時
(A)
電流容量 AC110V時
(A)
4天~ [圓] 圓形擋板1a瞬時型CE / UL / TUV / CCC / CSA445064.864-
4天~ [圓] 圓形擋板1a / 1b瞬時型CE / UL / TUV / CCC / CSA445064.864-

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 非發光式按鈕 附護套 端子形狀 螺絲端子
安裝孔 φ30 保護功能(耐環境性) IP65防油 蓋板(有無)

常見問題 ( FAQ )

質問: 還有其他樣式的開關可以選擇嗎?
回答: ●MISUMI有各種尺寸外觀的開關可做選擇,詳細請參考以下連結。
https://tw.misumi-ec.com/vona2/el_control/E1100000000/E1107000000/

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767