(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
易操作,安裝孔Φ30的大型非發光型。關於開關電路各使用條件的額定請參閱下述詳細規格。備有具備IP65防油保護構造的商品。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 形狀 | 操作部 | 動作 功能 | 構成 | 構造 | 保護 構造 | 取得規格 | 端子 | 規格 群組 | 原廠 | ||||||
基本型式 | 顏色 | UL | CSA | TUV | CE | CCC | 品牌 | 系列 | ||||||||
PB3CFM10 | R 紅 G 綠 B 黑 Y 黃 | 圓形 平面型 | φ24 | 瞬時型 | 1a | 分離 | IP65防油 | ● | ● | ● | ● | ● | M3.5 螺絲 端子 | A | 富士電機 | AR30 |
PB3CFM11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ● | 富士電機 | AR30 | ||||||||
PB3CF2M10※註 | φ25 | 1a | 一體 | ● | ● | − | ● | ● | B | 和泉IDEC | TWN | |||||
PB3CF2M01※註 | 1b | ● | ● | − | ● | ● | 和泉IDEC | TWN | ||||||||
PB3CF2M11※註 | 1a1b | ● | ● | − | ● | ● | 和泉IDEC | TWN | ||||||||
PB3CF2A10※註 | 交替型 | 1a | ● | ● | − | ● | ● | 和泉IDEC | TWN | |||||||
PB3CF2A01※註 | 1b | ● | ● | − | ● | ● | 和泉IDEC | TWN | ||||||||
PB3CF2A11※註 | 1a1b | ● | ● | − | ● | ● | 和泉IDEC | TWN | ||||||||
PB3CPM10 | 圓形 突出型 | φ24 | 瞬時型 | 1a | 分離 | ● | ● | ● | ● | ● | A | 富士電機 | AR30 | |||
PB3CPM11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ● | 富士電機 | AR30 | ||||||||
PB3CGM10 | 圓形 擋板 | 1a | ● | ● | ● | ● | ● | 富士電機 | AR30 | |||||||
PB3CGM11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ● | 富士電機 | AR30 | ||||||||
PB3CG2M10 | φ40 | 1a | ● | ● | ● | ● | ● | 富士電機 | AR30 | |||||||
PB3CG2M11 | 1a1b | ● | ● | ● | ● | ● | 富士電機 | AR30 |
規格 群組 | 開關電路額定 | 使用 溫度 範圍 ℃ | 絕緣 電阻 DC500V 高阻計 | 耐電壓 AC 1分鐘 V | 耐久性(萬次以上) | 重量 約g | |||||||||
額定 絕緣 電壓 (Ui) | 額定 通電 電流 (lth) | 額定 使用 電壓 (Ue) | 額定使用電流 | ||||||||||||
交流 | 直流 | ||||||||||||||
線圈負荷 (AC−15) | 線圈負荷 (DC−13) | 充電部 接地間 | 異極 充電部間 | 充電部 非充電部間 | 機械 | 電力 | |||||||||
瞬時型 | 交替型 | 按壓鎖定 | |||||||||||||
A | AC DC 600V | 10A | 24V | 6A | 4A | −20 ~ +70 | 100 MΩ 以上 | 2500 | 2500 | − | 500 | 100 | 10 | 50 | 44 ~ 132 |
120V | 6A | − | |||||||||||||
125V | − | 1.3A | |||||||||||||
240V | 6A | − | |||||||||||||
250V | − | 0.45A | |||||||||||||
480V | 2.5A | − | |||||||||||||
600V | 2A | − | |||||||||||||
B | 24V | 10A | 5A | −20 ~ +50 | − | − | 2500 | 50 | 50 | 50 ~ 96 | |||||
48V | − | 2A | |||||||||||||
50V | 7A | − | |||||||||||||
110V | 5A | 1.1A | |||||||||||||
220V | 3A | 0.6A | |||||||||||||
440V | 1A | − |
製造商型式、國外規格No.對應表 | |||||
三住型式 | 製造商型式 | UL、cUL | CSA | TUV | CCC |
PB3CFM1*-* | AR30F0R-1** | E44592 | LR20479 | R9551062 | 2003010305063380 |
PB3CF2M**-* | ABN1*** | E68961 | LR21451 | - | 2005010305145650 |
PB3CF2A**-* | AON1*** | E68961 | LR21451 | - | 2005010305145650 |
PB3CPM1*-* | AR30E0R-1** | E44592 | LR20479 | R9551062 | 2003010305063380 |
PB3CGM1*-* | AR30G1R-1** | E44592 | LR20479 | R9551062 | 2003010305063380 |
PB3CG2M1*-* | AR30M3R-1** | E44592 | LR20479 | R9551062 | 2003010305063380 |
型號 |
---|
PB3CPM10-R |
PB3CPM11-R |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 形狀 | 接點構成 | 按鈕動作 | 按鈕顏色 | 代表規格 | 尺寸 縱向 (mm) | 尺寸 寬度 (mm) | 尺寸 深度 (mm) | 電流容量 AC120V時 (A) | 電流容量 DC24V時 (A) | 電流容量 AC110V時 (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | [圓] 圓形突出型 | 1a | 瞬時型 | 紅 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 44 | 41 | 59.5 | 6 | 4 | - | ||
4天~ | [圓] 圓形突出型 | 1a / 1b | 瞬時型 | 紅 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 44 | 41 | 59.5 | 6 | 4 | - |
Loading...
種類 | 非發光式按鈕 | 附護套 | 無 | 端子形狀 | 螺絲端子 |
---|---|---|---|---|---|
安裝孔 | φ30 | 保護功能(耐環境性) | IP65防油 | 蓋板(有無) | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策