(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【經濟型】肘節夾鉗 橫向型 附安全鎖

經濟型肘節夾鉗

【經濟型】肘節夾鉗 橫向型 附安全鎖

標準價格:◆◆ 148元/個◆◆

※經濟型商品無對應RoHS。
● 附安全鎖型肘節夾鉗最大特點是防止因振動、旋轉、外力等原因而導致肘夾鬆開的安全裝置。
● 肘節夾鉗打開時,為了避免手指夾在把手和鎖扣之間,預留了充分的操作空間。
● 市場流通品經常發生鉚釘脫落問題,經濟型肘節夾鉗鉚釘牢固。

(i)請注意

  • 經濟型產品,請訂購2個以上。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

E-LD-201BR

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖
材質表
本體材質鋼 (Q235)
握柄材質PVC
表面處理電鍍藍鋅
夾持力(N)MAX 882
本體重量(g)159g
壓把開閉角度81°
把手開閉角度73°
附屬品橡膠頭螺栓
建議安裝螺栓M6
產品特點
● 附安全鎖型肘節夾鉗最大特點是防止因振動、旋轉、外力等原因而導致肘夾鬆開的安全裝置。
● 肘節夾鉗打開時,為了避免手指夾在把手和鎖扣之間,預留了充分的操作空間。
肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘夾手感偏緊。
● 橫向附安全鎖型的肘節夾鉗,有法蘭底座U型。
● 適用於電子、汽車、醫療、餐飲設備、金型模具、機械加工、飛機製造。
● 適合作為檢查治具、焊接治具、修理治具、加工治具以及其他組合治具等。
● 木工和其他DIY也能活用。
● 市場流通品經常發生鉚釘脫落問題,經濟型肘節夾鉗鉚釘牢固。
 快速夹钳产品特点

● 經濟型肘節夾鉗和標準品的差異
 MISUMI經濟型肘節夾鉗採用優質A3鋼,拉伸強度是市場流通商品的2倍以上,保證夾持力,提高使用壽命。
 
注意事項
<關於安裝> 螺栓固定或者焊接固定,
<關於改造> 若改裝把手使用,會嚴重影響產品本體的耐久性。
<鎖緊位置> 肘節夾鉗需要過機械死點才能發揮鎖緊固定作用。
<使用環境> 在有切屑,粉塵等環境中使用時,使用前請使用空氣槍將鉚接部與迴轉部清理乾淨。
<關於保養> 請定期對摩擦部位如鉚釘,導桿進行注油保養,保持肘節夾鉗動作的流暢性。
<關於點檢> 請定期對固定螺栓,鎖緊螺栓,固定臂,固定軸等做定期點檢防止鬆動。
相關產品
型號
E-LD-201BR
型號數量折扣標準
出貨日
25天~

Loading...

  1. 1
實際商品作動示意圖

使用案例
更多使用案例请见inCAD Library

使用案例

基本資訊

安裝方法 法蘭底座 夾持力(範圍選擇)(N) 500~2279 本體材質 Q235
夾鉗螺栓材質 鋼+橡膠墊 夾持力(N) 882 前端附屬品 橡膠頭螺栓
前端螺栓位置調節 滑軌調整

【經濟型】肘節夾鉗 橫向型 附安全鎖的型號E-LD-201BR頁面。
記載關於型號E-LD-201BR之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767