(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

【經濟型】鋁擠型6系列 正方形 60x60mm 2列溝 4面溝

經濟型鋁擠型

【經濟型】鋁擠型6系列 正方形 60x60mm 2列溝 4面溝

※經濟型商品無對應RoHS。
●台灣流通規格6系列,構槽寬度6.5mm。
●可在50mm~4000mm範圍內以0.5mm單位指定任意長度裁切。
●可對應多種追加工,詳細請參考下方追加工說明(另開PDF)。若選定型號後無法生成3D圖檔,表示追加工無法製作,訂購前請務必確認。
●工業用鋁擠型是一種構造材料,利用鋁合金加工性態優良的特點,使用模具將圓柱形鋁錠擠壓加工而成。廣泛用於流水線作業台、FA自動化設備框架、罩蓋、展示架、推車等場合。

(i)請注意

  • 商品價格可能會根據國際原料價格及市場情況等因素適時調整。最新價格及交期請以網頁顯示之資訊為準。
  • 經濟型鋁擠型因溝槽尺寸與三住既有鋁擠型不同,配件無法共用,請選用【經濟型】鋁擠型專用配件系列商品
  • 裁切斷面或加工後的銑面無陽極處理

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

E-TLCF6-6060-[50-4000/0.5]

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖
材質表
TYPE 材質 表面處理
E-TLCF66063-T5白色陽極處理
規格表
規格表
型式
E-TLCF6-6060-1350
 
型式框架尺寸L
指定單位0.5mm
荷重質量
(kg/m)
斷面積
(mm2)
斷面二次力矩 (mm4)
ℓxℓy
E-TLCF6606050~4000標準2.29382635.81x10435.81x104
商品概要
●台灣流通規格6系列,構槽寬度6.5mm。
●工業用鋁擠型是一種構造材料,利用鋁合金加工性態優良的特點,使用模具將圓柱形鋁錠擠壓加工而成。廣泛用於流水線作業台、FA自動化設備框架、罩蓋、展示架、推車等使用場合。
●專用配件請參考【經濟型】鋁擠型專用配件系列商品
商品特徵
●可在50mm~4000mm範圍內以0.5mm單位指定任意長度裁切。
●可對應多種追加工,詳細請參考下方追加工說明(另開PDF)。若選定型號後無法生成3D圖檔,表示追加工無法製作,訂購前請務必確認。
●此商品為台灣流通規格,與MISUMI標準品JIS規格不同,規格比較如下:
產品名標準品>經濟品(台灣流通規格)
代表商品
4040
材質A6N01SS-T56063-T5
製造標準日本工業型材JIS台灣CNS國家標準
截面5系列20/256系列308系列40/454系列206系列30/608系列40/80
槽寬 (mm)68104.56.58.4
RoHS對應非對應
使用場合高精度設備框架,清潔度及外觀要求高的無塵室等使用。特別是電子、半導體、醫療行業深受客戶青睞工業流水線設備框架,機罩、底座、台車,安全圍欄等方面廣泛使用
注意事項
●斷面形狀可能會因為模具更新略有不同,但不影響配件使用。
●與標準品JIS規格溝槽寬度不同,不可搭配標準品配件使用,請選用經濟型專用配件。
追加工
請勿在同一側同時選擇端面中心孔攻牙、S孔、扳手孔追加工,避免破孔。
追加工名稱追加工代碼使用範例加工內容/對應配件
端面
中心孔
攻牙

詳細說明
對應規格
LTP:左端面攻牙
RTP:右端面攻牙
TPW:兩端面攻牙
在指定端面中心孔開攻牙孔
輕量型無法指定攻牙孔加工

搭配追加工的配件:
內六角孔半圓頭螺栓
45度
斜切

詳細說明
對應規格
L□T45:於左端面依指定方向裁切
R□T45:於右端面依指定方向裁切

可由斷面的4個方向指定
同一端面無法重複指定其他追加工
固定
位置
扳手孔

詳細說明
對應規格
L□H/R□H:水平方向
L□V/R□V:垂直方向
L□P/R□P:水平及垂直方向
使用螺栓做簡易連接

搭配追加工的配件:
內六角孔半圓頭螺栓
角螺栓
預裝螺帽
指定
位置
沉頭孔

詳細說明
對應規格
XA~XE:垂直方向
YA~YE:水平方向
自左端面起於指定位置開沉頭孔
同一方向最多可開5個沉頭孔
隱藏式
接頭
專用S孔

詳細說明
對應規格
LS□:左側水平或垂直方向
RS□:右側水平或垂直方向

使用隱藏式接頭安裝時的專用

搭配追加工的配件:
隱藏式接頭

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
E-TLCF6-6060-[50-4000/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
全長 L
(mm)
6天 50 ~ 4000

Loading...

  1. 1



基本資訊

基準擠型架寬度(mm) 60 框架尺寸 60×60 擠型架形狀 正方形
擠型架溝槽數 1列溝×1列溝 表面處理 白色陽極處理 溝槽面種類 4面溝槽
材質 6063-T5 擠型架尺寸 寬度 (A)(mm) 60 擠型架尺寸 厚度 (T)(mm) 60
L尺寸固定・指定 指定 荷重 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767