(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

【經濟型】全不鏽鋼快速接頭 直柱圓型外螺牙【包裝數為2~10】

【經濟型】全不鏽鋼快速接頭 直柱圓型外螺牙

標準價格:◆◆413元~2201元/包◆◆

※經濟型商品無對應RoHS。
經濟實惠,耐腐蝕,耐溫耐壓。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖
規格表
型式-R
E-PACK-MSSPOC6-1

通用於外徑4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、16mm空氣軟管,M5~R1/2螺牙的經濟型快速接頭產品,規格齊全,保證尺寸
 
產品圖5
型式連接螺牙公稱
R
螺牙尺寸
R
ML1L2S
Type適用管外徑
D
E-PACK-MSFPOC
(SUS304)

E-PACK-MSSPOC
(SUS316)
(2~10個入)
4M5M514.220.2410.5
1R1/814.219.97.510.5
2R1/414.2199.510.5
6M5M515.221.5412.5
1R1/815.220.77.512.5
2R1/415.219.89.512.5
3R3/815.220.810.512.5
4R1/215.222.912.512.5
81R1/816.826.37.514.5
2R1/416.824.89.514.5
3R3/816.822.110.514.5
4R1/216.823.812.514.5
101R1/818.527.67.517.5
2R1/418.529.59.517.5
3R3/818.52710.517.5
4R1/218.524.612.517.5
121R1/821327.520.5
2R1/42128.99.520.5
3R3/82131.110.520.5
4R1/22134.412.524
163R3/823.435.410.524
4R1/223.432.412.524
產品概述
MISUMI自主研發經濟型全不鏽鋼快速接頭產品,市場通用規格,外觀精美,品質可靠
適用於外徑4mm~16mm空氣軟管,M5~R1/2螺牙的 產品均有,壁厚保證、耐溫耐壓密封性良好,2~10個入
【特長】
・使用優質不鏽鋼材料,密封材料使用氟橡膠、耐溫耐壓耐腐蝕性能優越
・帶MISUMI標識LOGO、品質可靠放心、外觀精美
・空氣軟管插拔輕鬆方便 
 
產品圖1
產品圖2


 
產品圖3
產品圖4
注意事項
快速接頭適用環境及緊固扭矩請參考以下表格
 
■使用環境規格
 全不鏽鋼接頭
使用流體空氣、蒸汽、水、藥品
密封材質氟橡膠FKM70
使用溫度範圍-5~200℃
極限耐溫範圍-40~240℃
使用壓力範圍-100KPa~1.2MPa
耐壓3MPa
耐腐蝕
使用油脂
螺牙密封塗層
搭配空氣軟管材質聚氨酯(PU)
尼龍(PA)-耐壓
鐵氟龍(PTFE)-耐溫耐壓
※請確認空氣軟管使用壓力和使用溫度範圍
※▲→一般 〇→良好 ◎→優異
■接頭緊固扭矩表
螺牙種類螺牙尺寸
(螺牙公稱)
緊固扭矩
(N·m)
公制螺牙M51.4~1.8
錐形螺牙(R)R1/8(1)7~9
R1/4(2)12 ~14
R3/8(3)22 ~24
R1/2(4)27 ~29
■構造圖
注意事項
 
序號名稱材質
螺牙SUS316/304
O形環FKM
金屬本體SUS316/304
密封圈FKM
墊片PTFE
扣環SUS316/304
按鈕SUS316/304
鋼套SUS316/304
型號
E-PACK-MSFPOC4-1
E-PACK-MSFPOC4-2
E-PACK-MSFPOC4-M5
E-PACK-MSFPOC6-1
E-PACK-MSFPOC6-2
E-PACK-MSFPOC6-3
E-PACK-MSFPOC6-4
E-PACK-MSFPOC6-M5
E-PACK-MSFPOC8-1
E-PACK-MSFPOC8-2
E-PACK-MSFPOC8-3
E-PACK-MSFPOC8-4
E-PACK-MSFPOC10-1
E-PACK-MSFPOC10-2
E-PACK-MSFPOC10-3
E-PACK-MSFPOC10-4
E-PACK-MSFPOC12-1
E-PACK-MSFPOC12-2
E-PACK-MSFPOC12-3
E-PACK-MSFPOC12-4
E-PACK-MSFPOC16-3
E-PACK-MSFPOC16-4
E-PACK-MSSPOC4-1
E-PACK-MSSPOC4-2
E-PACK-MSSPOC4-M5
E-PACK-MSSPOC6-1
E-PACK-MSSPOC6-2
E-PACK-MSSPOC6-3
E-PACK-MSSPOC6-4
E-PACK-MSSPOC6-M5
E-PACK-MSSPOC8-1
E-PACK-MSSPOC8-2
E-PACK-MSSPOC8-3
E-PACK-MSSPOC8-4
E-PACK-MSSPOC10-1
E-PACK-MSSPOC10-2
E-PACK-MSSPOC10-3
E-PACK-MSSPOC10-4
E-PACK-MSSPOC12-1
E-PACK-MSSPOC12-2
E-PACK-MSSPOC12-3
E-PACK-MSSPOC12-4
E-PACK-MSSPOC16-3
E-PACK-MSSPOC16-4
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
本體材質 螺牙部材質 適用軟管外徑1 接續螺牙No.

包裝數為10

4天~ [SUS303・SUS304] SUS304[SUS303・SUS304] SUS30441(R1/8)

包裝數為10

4天~ [SUS303・SUS304] SUS304[SUS303・SUS304] SUS30442(R1/4)

包裝數為10

4天~ [SUS303・SUS304] SUS304[SUS303・SUS304] SUS3044M5

包裝數為10

4天~ [SUS303・SUS304] SUS304[SUS303・SUS304] SUS30461(R1/8)

包裝數為10

4天~ [SUS303・SUS304] SUS304[SUS303・SUS304] SUS30462(R1/4)

包裝數為10

4天~ [SUS303・SUS304] SUS304[SUS303・SUS304] SUS30463(R3/8)

包裝數為10

4天~ [SUS303・SUS304] SUS304[SUS303・SUS304] SUS30464(R1/2)

包裝數為10

4天~ [SUS303・SUS304] SUS304[SUS303・SUS304] SUS3046M5

包裝數為10

4天~ [SUS303・SUS304] SUS304[SUS303・SUS304] SUS30481(R1/8)

包裝數為10

4天~ [SUS303・SUS304] SUS304[SUS303・SUS304] SUS30482(R1/4)

包裝數為10

4天~ [SUS303・SUS304] SUS304[SUS303・SUS304] SUS30483(R3/8)

包裝數為10

4天~ [SUS303・SUS304] SUS304[SUS303・SUS304] SUS30484(R1/2)

包裝數為5

4天~ [SUS303・SUS304] SUS304[SUS303・SUS304] SUS304101(R1/8)

包裝數為5

4天~ [SUS303・SUS304] SUS304[SUS303・SUS304] SUS304102(R1/4)

包裝數為5

4天~ [SUS303・SUS304] SUS304[SUS303・SUS304] SUS304103(R3/8)

包裝數為5

4天~ [SUS303・SUS304] SUS304[SUS303・SUS304] SUS304104(R1/2)

包裝數為2

4天~ [SUS303・SUS304] SUS304[SUS303・SUS304] SUS304121(R1/8)

包裝數為2

4天~ [SUS303・SUS304] SUS304[SUS303・SUS304] SUS304122(R1/4)

包裝數為2

4天~ [SUS303・SUS304] SUS304[SUS303・SUS304] SUS304123(R3/8)

包裝數為2

4天~ [SUS303・SUS304] SUS304[SUS303・SUS304] SUS304124(R1/2)

包裝數為2

4天~ [SUS303・SUS304] SUS304[SUS303・SUS304] SUS304163(R3/8)

包裝數為2

4天~ [SUS303・SUS304] SUS304[SUS303・SUS304] SUS304164(R1/2)

包裝數為10

4天~ SUS316SUS31641(R1/8)

包裝數為10

4天~ SUS316SUS31642(R1/4)

包裝數為10

4天~ SUS316SUS3164M5

包裝數為10

4天~ SUS316SUS31661(R1/8)

包裝數為10

4天~ SUS316SUS31662(R1/4)

包裝數為10

4天~ SUS316SUS31663(R3/8)

包裝數為10

4天~ SUS316SUS31664(R1/2)

包裝數為10

4天~ SUS316SUS3166M5

包裝數為10

4天~ SUS316SUS31681(R1/8)

包裝數為10

4天~ SUS316SUS31682(R1/4)

包裝數為10

4天~ SUS316SUS31683(R3/8)

包裝數為10

4天~ SUS316SUS31684(R1/2)

包裝數為5

4天~ SUS316SUS316101(R1/8)

包裝數為5

4天~ SUS316SUS316102(R1/4)

包裝數為5

4天~ SUS316SUS316103(R3/8)

包裝數為5

4天~ SUS316SUS316104(R1/2)

包裝數為2

4天~ SUS316SUS316121(R1/8)

包裝數為2

4天~ SUS316SUS316122(R1/4)

包裝數為2

4天~ SUS316SUS316123(R3/8)

包裝數為2

4天~ SUS316SUS316124(R1/2)

包裝數為2

4天~ SUS316SUS316163(R3/8)

包裝數為2

4天~ SUS316SUS316164(R1/2)

Loading...

  1. 1

使用案例
全不鏽鋼快速接頭適用於許多工業領域裡,自動化加工設備,生產線,夾具、機械手周圍設備,特別是耐溫耐壓耐腐蝕性環境中。

使用範例
使用範例

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 螺牙安裝 方向 使用流體 空氣
使用用途 標準・迷你 密封材材質 氟素橡膠 螺牙安裝 方向 直柱
銷售方式 袋裝銷售

常見問題 ( FAQ )

質問: MiSUMi經濟型全不銹鋼快插接頭使用的流體和環境可以介紹一下嗎?
回答: MiSUMi自主研發的不銹鋼材料鍍鎳產品,使用流體是空氣和水,不易生銹,品質可靠,使用環境問題範圍為(0~120)℃、使用壓力範圍為(-100Kpa~1.5MPA),耐壓力3Mpa,詳情請參考注意事項資訊。
質問: MiSUMi經濟型全不銹鋼快插接頭產品是有什麼特點?
回答: MiSUMi經濟型快速氣管接頭是自主研發的一款產品,使用優質不銹鋼和氟橡膠密封材料,從材料、生產、品質、銷售嚴格進行把控。中國國內專業廠商生產、價格便宜、品質保證、當天出貨。

此分類還有這些商品

技術支援服務