(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【經濟型】全黃銅快速接頭 直柱六角外螺牙【包裝數為5~20】 (型號表)

【經濟型】全黃銅快速接頭 直柱六角外螺牙

標準價格:◆◆677元~1608元/包◆◆

※經濟型商品無對應RoHS。
耐溫耐壓,品質保證,超強密封。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖
110310676799尺寸圖
規格表
型式-R
E-PACK-MBPC6-2

通用於外徑4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、16mm空氣軟管,M5~R1/2螺牙的經濟型快速接頭產品,規格齊全,保證尺寸
 
產品圖5
型式連接螺牙公稱
R
螺牙尺寸
R
BLHS
Type適用管外徑
D
E-PACK-MBPC
(5~20個入)
4M5M58.519.448
1R1/88.815.9710
2R1/48.818.4914
6M5M511.523412
1R1/811.524.1712
2R1/411.519.4914
3R3/811.519.41017
4R1/211.520.91121
8M5M513.824.1414
1R1/813.826.6714
2R1/413.826.6914
3R3/813.820.61017
4R1/213.821.11121
101R1/815.827.1717
2R1/415.828.6917
3R3/815.823.91017
4R1/215.822.61121
121R1/818.526719
2R1/418.531.8919
3R3/818.529.81019
4R1/218.522.81121
162R1/423.834.4923
3R3/823.834.91023
4R1/223.834.41123
產品要點
MISUMI自主研發經濟型全黃銅快速接頭產品,市場通用規格,外觀精美,品質可靠
適用於外徑4mm~16mm空氣軟管,M5~R1/2螺牙的 產品均有,壁厚保證、耐溫耐壓密封性良好,5~20個入
【特長】
・使用優質黃銅,密封材質使用氟橡膠、耐溫耐壓耐腐蝕性能優越
・帶MISUMI標識LOGO、品質可靠放心、外觀精美
・空氣軟管插拔輕鬆方便
 
產品圖1
產品圖2
 
產品圖3
產品圖4
注意事項
快速接頭適用環境及緊固扭矩請參考以下表格
 
■使用規格
 全黃銅接頭
使用流體空氣、蒸汽、水
密封材質氟橡膠FKM
使用溫度範圍-5~150℃
極限耐溫範圍-40~240℃
使用壓力範圍-100KPa~1.2MPa
耐壓2.5MPa
耐腐蝕
使用油脂
螺牙密封塗層
搭配空氣軟管材質聚氨酯(PU)
尼龍(PA)-耐壓
※請確認空氣軟管使用壓力和使用溫度範圍
※▲→一般 〇→良好 ◎→優異
■接頭緊固扭矩表
螺牙種類螺牙尺寸
(螺牙公稱)
緊固扭矩
(N: m)
公制螺牙M51.4~1.8
錐形螺牙(R)R1/8(1)7~9
R1/4(2)12 ~14
R3/8(3)22 ~24
R1/2(4)27 ~29
■構造圖
注意事項
 
序號名稱材質
本體黃銅/鍍鎳
帽蓋黃銅/鍍鎳
空氣軟管PU或者尼龍
爪簧不鏽鋼
密封件FKM70(氟橡膠)
型號
E-PACK-MBPC4-1
E-PACK-MBPC4-2
E-PACK-MBPC4-M5
E-PACK-MBPC6-1
E-PACK-MBPC6-2
E-PACK-MBPC6-3
E-PACK-MBPC6-4
E-PACK-MBPC6-M5
E-PACK-MBPC8-1
E-PACK-MBPC8-2
E-PACK-MBPC8-3
E-PACK-MBPC8-4
E-PACK-MBPC8-M5
E-PACK-MBPC10-1
E-PACK-MBPC10-2
E-PACK-MBPC10-3
E-PACK-MBPC10-4
E-PACK-MBPC12-1
E-PACK-MBPC12-2
E-PACK-MBPC12-3
E-PACK-MBPC12-4
E-PACK-MBPC16-2
E-PACK-MBPC16-3
E-PACK-MBPC16-4
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 接續螺牙No.

包裝數為20

4天~ 41(R1/8)

包裝數為20

4天~ 42(R1/4)

包裝數為20

4天~ 4M5

包裝數為20

4天~ 61(R1/8)

包裝數為20

4天~ 62(R1/4)

包裝數為20

4天~ 63(R3/8)

包裝數為20

4天~ 64(R1/2)

包裝數為20

4天~ 6M5

包裝數為20

4天~ 81(R1/8)

包裝數為20

4天~ 82(R1/4)

包裝數為20

4天~ 83(R3/8)

包裝數為20

4天~ 84(R1/2)

包裝數為20

4天~ 8M5

包裝數為20

4天~ 101(R1/8)

包裝數為20

4天~ 102(R1/4)

包裝數為20

4天~ 103(R3/8)

包裝數為20

4天~ 104(R1/2)

包裝數為10

4天~ 121(R1/8)

包裝數為10

4天~ 122(R1/4)

包裝數為10

4天~ 123(R3/8)

包裝數為10

4天~ 124(R1/2)

包裝數為5

4天~ 162(R1/4)

包裝數為5

4天~ 163(R3/8)

包裝數為5

4天~ 164(R1/2)

Loading...

  1. 1

使用案例
全黃銅快速接頭適用於多種工業領域裡,自動化加工設備,生產線,夾具、機械手周圍設備,特別是耐溫耐壓耐腐蝕性環境中。

使用範例
使用範例

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 螺牙安裝 方向 使用流體 空氣
本體材質 黃銅 使用用途 標準・迷你 螺牙部材質 黃銅
密封材材質 氟素橡膠 螺牙安裝 方向 直柱 銷售方式 袋裝銷售

常見問題 ( FAQ )

質問: MiSUMi經濟型全黃銅快插接頭使用的流體和環境可以介紹一下嗎?
回答: MiSUMi自主研發的黃銅材料鍍鎳產品,使用流體是空氣和水,不易生銹,品質可靠,使用環境問題範圍為(0~120)℃、使用壓力範圍為(-100Kpa~1.5MPA),耐壓力3Mpa,詳情請參考注意事項資訊。
質問: MiSUMi經濟型全黃銅快插接頭產品是有什麼特點?
回答: MiSUMi經濟型快速氣管接頭是自主研發的一款產品,使用優質黃銅和氟橡膠密封材料,從材料、生產、品質、銷售嚴格進行把控。中國國內專業廠商生產、價格便宜、品質保證、當天出貨。

此分類還有這些商品

技術支援服務