(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆515元-800元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
・經濟實惠,調速穩定,超強密封。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | ![]() D | ![]() R | 螺牙尺寸 R | 適用管內徑d | E | F | L | H | S | S1 | S2 |
E-PACK-MBNSLA | 4 | M5 | M5 | 2.5 | 12.6 | 24.5 | 33.7 | 4 | 10 | 8 | 8 |
1 | R1/8 | 13 | 26.5 | 43 | 7 | 12 | 8 | 12 | |||
2 | R1/4 | 16 | 29.5 | 46.5 | 9 | 15 | 8 | 12 | |||
6 | M5 | M5 | 4 | 11.5 | 25.6 | 33.7 | 4 | 10 | 10 | 10 | |
1 | R1/8 | 13 | 27.6 | 43 | 7 | 12 | 10 | 12 | |||
2 | R1/4 | 16 | 30.6 | 46.5 | 9 | 15 | 10 | 12 | |||
3 | R3/8 | 20.6 | 34.6 | 52.8 | 10 | 19 | 10 | 12 | |||
4 | R1/2 | 22 | 36.6 | 54.3 | 11 | 23 | 10 | 12 | |||
8 | 1 | R1/8 | 5 | 12 | 30 | 43 | 7 | 12 | 14 | 12 | |
2 | R1/4 | 15 | 33 | 46.5 | 9 | 15 | 14 | 12 | |||
3 | R3/8 | 19.5 | 37 | 52.8 | 10 | 19 | 14 | 12 | |||
4 | R1/2 | 21 | 39 | 54.3 | 11 | 23 | 14 | 12 | |||
10 | 1 | R1/8 | 6.5 | 11.3 | 30.8 | 43 | 7 | 12 | 15 | 14 | |
2 | R1/4 | 14.3 | 33.8 | 46.5 | 9 | 15 | 15 | 14 | |||
3 | R3/8 | 18.8 | 37.8 | 52.8 | 10 | 19 | 15 | 14 | |||
4 | R1/2 | 20.3 | 39.8 | 54.3 | 11 | 23 | 15 | 14 | |||
12 | 1 | R1/8 | 8 | 10.1 | 34.3 | 43 | 7 | 12 | 17 | 15 | |
2 | R1/4 | 13.1 | 37.3 | 46.5 | 9 | 15 | 17 | 15 | |||
3 | R3/8 | 17.6 | 41.3 | 52.8 | 10 | 19 | 17 | 15 | |||
4 | R1/2 | 19.1 | 43.3 | 54.3 | 11 | 23 | 17 | 15 |
全黃銅調速閥 | |
使用流體 | 空氣、蒸汽、水 |
密封材料 | 氟橡膠FKM |
使用溫度範圍 | -5~150℃ |
極限耐溫範圍 | -40~240℃ |
使用壓力範圍 | -100KPa~1.2MPa |
耐壓 | 2.5MPa |
耐腐蝕 | 〇 |
使用油脂 | 有 |
螺牙密封塗層 | 無 |
適用空氣軟管材質 | 聚氨酯(PU) 尼龍(PA)-耐壓 |
螺牙種類 | 螺牙尺寸 (螺牙公稱) | 緊固扭矩 |
(N·m) | ||
公制螺牙 | M5 | 1.4~1.8 |
錐形螺牙(R) | R1/8(1) | 7~9 |
R1/4(2) | 12 ~14 | |
R3/8(3) | 22 ~24 | |
R1/2(4) | 27 ~29 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 管公稱直徑 D (㎜) | 螺紋公稱 |
---|---|---|---|---|---|
包裝數為5 | 4天~ | 4 | 1(R1/8) | ||
包裝數為5 | 4天~ | 4 | 2(R1/4) | ||
包裝數為5 | 4天~ | 4 | M5 | ||
包裝數為5 | 4天~ | 6 | 1(R1/8) | ||
包裝數為5 | 4天~ | 6 | 2(R1/4) | ||
包裝數為5 | 4天~ | 6 | 3(R3/8) | ||
包裝數為5 | 4天~ | 6 | 4(R1/2) | ||
包裝數為5 | 4天~ | 6 | M5 | ||
包裝數為5 | 4天~ | 8 | 1(R1/8) | ||
包裝數為5 | 4天~ | 8 | 2(R1/4) | ||
包裝數為5 | 4天~ | 8 | 3(R3/8) | ||
包裝數為5 | 4天~ | 8 | 4(R1/2) | ||
包裝數為5 | 4天~ | 10 | 1(R1/8) | ||
包裝數為5 | 4天~ | 10 | 2(R1/4) | ||
包裝數為5 | 4天~ | 10 | 3(R3/8) | ||
包裝數為5 | 4天~ | 10 | 4(R1/2) | ||
包裝數為5 | 4天~ | 12 | 1(R1/8) | ||
包裝數為5 | 4天~ | 12 | 2(R1/4) | ||
包裝數為5 | 4天~ | 12 | 3(R3/8) | ||
包裝數為5 | 4天~ | 12 | 4(R1/2) |
Loading...
型式 | 速度控制器 | 本體形狀 | L型 | 控制型 | 節流式出口 |
---|---|---|---|---|---|
接續部的種類 | 螺牙+快速接頭 | 本體材質 | 黃銅 | 環境・用途 | 標準 |
螺牙部材質 | 黃銅 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策