MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
直動零件
梯形螺桿・滑動螺桿
30度梯形螺桿用螺帽
【經濟型】30度梯形螺桿用方型螺帽 加寬方型
篩選條件
清除全部選項
螺牙No. D(φ)
10
12
14
16
20
22
25
螺距(mm)
2
3
4
5
螺帽長度 Ln(mm)
24
30
35
40
50
顯示選項
螺帽寬度 Wn(mm)
30
38
44
48
62
顯示選項
類型
C-MTSBHRC
CAD
2D
3D
出貨日
全選
庫存品1天 當日出貨可能
MISUMI
MiSUMi 經濟型
【經濟型】30度梯形螺桿用方型螺帽 加寬方型
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄