(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
標準價格:◆◆1807元-30453元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
・MiSUMi自主研發經濟型真空發生器,市場通用規格,外觀精美,品質可靠。
・嚴格管控原材料和製程,保證產品真空度和耐久性。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
E-MZK10-S
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 真空壓力開關 | 使用連數 | 進氣口 | 真空口 | 空氣消耗量 (L/min) | 真空度 (-kPa) | |
Type | No. | ||||||
E-MZK | 10 (標準型) | 無指定 (無開關) N (NPN輸出) | S (單品) 2F~10F (多連) | 6 | 6 | 33 | 90 |
15 (大流量型) | 6 | 8 | 68 | 88 |
No. | 不同真空度(-kPa)的真空流量(L/min) | 不同真空度(-kPa)的真空抽氣時間(s/L) | |||||||||||||||||||
供氣壓力 (bar) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 供氣壓力 (bar) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
10 (標準型) 15 (大流量型) | 5 | 41 | 31 | 20.5 | 13.3 | 9.5 | 6.5 | 4.5 | 3.1 | 2.5 | 2 | 5 | 0.07 | 0.1 | 0.15 | 0.22 | 0.3 | 0.4 | 0.55 | 0.7 | 0.87 |
68 | 55 | 43 | 27 | 15 | 8.3 | 5.2 | 4.3 | 2.3 | - | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.46 | 0.6 | - |
電磁閥 | 真空發生用電磁閥、真空破壞用電磁閥 |
操作方式 | 直接操作 |
閥構造 | 直動式 |
額定電壓 | DC24V±10% |
反應時間 | 4ms |
功率 | 1W |
動作表示 | 當線圈通電時,紅色指示燈亮起 |
接線方式 | 紅色:DC24V;黑色:COM |
使用流體 | 過濾後的壓縮空氣 |
使用壓力(MPa) | 0.15-0.7 |
額定供給壓力(MPa) | 0.5 |
使用溫度(℃) | 0-60 |
型號 |
---|
E-MZK10-S |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 極限真空度 (kPa) | 消耗流量 (l/min) | 真空孔快速接頭尺寸 D | 性能 | 吸入流量 (l/min) | 噴嘴徑 | 真空壓力開關 | 連數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | -90 | 33 | 6 | 少流量型 | 39 | 1.0mm | 無 | 單品 |
Loading...
型式 | 方形 | 附加功能 | 消音器 / 真空發生用電磁閥 / 真空破壞用電磁閥 / 附真空破壊功能 | 空氣供給氣孔快速接頭尺寸 D | 6 |
---|---|---|---|---|---|
閥型 | 常閉 | 用途 | 單體 | 使用壓力範圍(MPa) | 0.15::0.7 |
使用溫度範圍(℃) | 0::60 | 本體材質 | 工程塑膠(POM) |
【經濟型】 真空發生器 MZ系列 薄型的型號E-MZK10-S頁面。
記載關於型號E-MZK10-S之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
E-MZK10-4F |
E-MZK10-5F |
E-MZK10-6F |
E-MZK15-10F |
E-MZK15-2F |
E-MZK15-3F |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 極限真空度 (kPa) | 消耗流量 (l/min) | 真空孔快速接頭尺寸 D | 性能 | 吸入流量 (l/min) | 噴嘴徑 | 真空壓力開關 | 連數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20天~ | -90 | 33 | 6 | 少流量型 | 39 | 1.0mm | 無 | 4連 | ||
20天~ | -90 | 33 | 6 | 少流量型 | 39 | 1.0mm | 無 | 5連 | ||
20天~ | -90 | 33 | 6 | 少流量型 | 39 | 1.0mm | 無 | 6連 | ||
20天~ | -88 | 68 | 8 | 大流量型 | 68 | 1.5mm | 無 | 10連 | ||
20天~ | -88 | 68 | 8 | 大流量型 | 68 | 1.5mm | 無 | 2連 | ||
20天~ | -88 | 68 | 8 | 大流量型 | 68 | 1.5mm | 無 | 3連 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策