(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【經濟型】 防止掉落閥 螺牙安裝型 (型號表)

【經濟型】 防止掉落閥 螺牙安裝型

標準價格:◆◆119元-221元/個◆◆

※經濟型商品無對應RoHS。
經濟型防止掉落閥,符合市場通用規格,外觀精美,品質可靠。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


尺寸圖
零件名稱材質
M4、M5、M6G1/8
金屬本體不鏽鋼鋁合金、白色陽極處理
閥體鋁合金
擋塊黃銅、鍍無電解鎳
彈簧SUS304
過濾器PVF
O形環NBR
襯墊SUS304+NBR
規格表
防止掉落閥
型式螺紋尺寸
M
A1A2BLP對邊
H
閥體動作
吸入流量
(ℓ/min(ANR))
未吸附時的
真空下降量
(kPa)
有效斷面積(mm2)
Type D
自由流控制流
E-BAFP4M4×0.735201710104.21.33.140.07
5M5x0.8416994.90.07
6M6×1.045282410104.90.07
01G1/86.573023.51313123.370.2
 
■規格
產品要點
【特長】
・產品小巧,適用空間狹小環境。
・簡易安裝,可和多種產品搭配。
・產品密封性能高,保持時間長。
・吸盤吸附工件時需要密閉持續的吸力才能保證吸附工件。工件和吸盤之間因真空不能持續供應導致真空下降,缺少吸附力導致工件掉落的風險。
・防止脫落閥,以單向氣流,可防止真空端真空降低,工件掉落的風險。

 
相關產品
型號
E-BAFP01
E-BAFP4
E-BAFP5
E-BAFP6
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙公稱 M
(mm)
4天~ G1/8
4天~ M4X0.7
4天~ M5X0.8
4天~ M6X1.0

Loading...

  1. 1


基本資訊

型式 相關零件 附加功能 止回閥(真空保持) 使用壓力範圍(MPa) 0::0.7
使用溫度範圍(℃) 0::60 相關零件種類 防止掉落閥

常見問題 ( FAQ )

質問: MISUMI經濟型防止脫落閥有什麼功能?
回答: MISUMI經濟型防止脫落閥為單向閥,可在失去真空源時保證吸盤和工件之間保持一定時間內仍有真空吸力。避免失去真空後工件掉落。
質問: MISUMI經濟型防止脫落閥安裝在哪裡?
回答: 經濟型防止脫落閥,應該安裝在吸盤的後端,離得越近效果越好,離得遠了,效果就差。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767