(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

【經濟型】氮氣缸 不鏽鋼型

【經濟型】氮氣缸 不鏽鋼型

標準價格:◆◆692元-3846元/個◆◆
● 氮氣缸為液壓氣壓調節元件,其定義的速度曲線與出色的減震性能,皆優於機械彈簧,即使沉重的蓋門也能輕易搬運。
● 可自由指定壓力且壓力承製範圍大的經濟型產品,建議軸心朝下使用。
● 可應用於汽車行業、醫療技術、家具行業及其他應用中的門與擋板。
● 氮氣缸外管使用德國STABILUS,品質有保證。

(i)請注意

  • 此系列搭配用氮氣缸安裝用支撐架請按此
  • 此商品與CT-FRGSS為同商品,唯型號進行變更,將於2022年12月31日停止使用。
    新舊型號對照請參考型號對照表

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸表
■本體


■安裝接頭
材質表
材質填充氣體適用溫度
軸心,外管安裝接頭
SUS304SUS303氮氣-20~80° C
規格表
■選型範例
型式 No.- M邊 - N邊 - 氮氣反作用力 
 E-TFRGSS15040 -Y12-Y12-200
 ■本體
長度Lmax與Lmin為接頭中心孔兩端的距離。
F1位置、計算方式及灌氣公差請參考「概要.規格」分頁。
型式   接頭選擇   氮氣反作用力(25℃)  最大長度 
Lmax
 最小長度 
Lmin
 行程  外管徑 
D
 軸心徑 
B
 兩端安裝部 
螺牙徑
MxP
 重量 
(g)
TypeNo.  M邊 
Y
 N邊 
Y
壓力範圍F1*
指定單位10N
 E-TFRGSS 15040Y12
Y13
Y14
*()為
Y13
尺寸
Y12
Y13
Y14
50~300
155
(170)
115
(130)
40
15
6
M6X1.0
59
15060
50~300
195
(210)
135
(150)
60
66
15080
50~300
240
(255)
160
(175)
80
80
15090
50~300
255
(270)
165
(180)
90
84
15100
50~300
280
(295)
180
(195)
100
93
15120
50~300
315
(330)
195
(210)
120
102
15150
50~300
375
(390)
225
(240)
150
120
18060
100~650
205
(220)
145
(160)
60
18
8
100
18080
100~650
245
(260)
165
(180)
80
117
18100
100~650
285
(300)
185
(200)
100
135
18120
100~650
325
(340)
205
(220)
120
150
18140
100~650
365
(380)
225
(240)
140
168
18160
100~650
405
(420)
245
(260)
160
184
18180
100~650
445
(460)
265
(280)
180
200
18200
100~650
485
(500)
285
(300)
200
220
18220
100~650
525
(540)
305
(320)
220
235
18250
100~650
585
(600)
335
(350)
250
260
22100
100~1000
285
(300)
185
(200)
100
22
10
M8X1.25
195
22150
100~1000
385
(400)
235
(250)
150
251
22200
100~1000
485
(500)
285
(300)
200
312
22250
100~1000
585
(600)
335
(350)
250
366
22300
100~1000
685
(700)
385
(400)
300
428
22350
100~1000
785
(800)
435
(450)
350
490
22400
100~1000
885
(900)
485
(500)
400
541

  ■安裝接頭
 接頭 abc 重量 
 1pcs 
 螺牙  材質 
Y12 20  15  12.5 1.3  M6/M8  不鏽鋼
 (SUS303) 
Y13 27.5  12 151.8
Y1420 15 102.1
 
使用注意事項
● 適用溫度:-20~80° C
● 保固期一年或使用3萬次以內。
● 內含高壓氮氣,切勿自行拆卸或放置於高溫環境下。
● 上下或垂直安裝氮氣缸時,兩端之固定安裝點須垂直或平行於地面,避免傾斜或側向力作用破壞油封,縮短使用壽命。
● 上下安裝氮氣缸時,建議軸心端朝下,使末端有緩衝效果並延長使用壽命。
● 初次安裝氮氣缸時,可旋轉軸心方便定位,但不可常旋轉軸心,避免內部密封元件受損。
請勿損傷外管。任何凹痕或刮痕皆有可能破壞內部零件,造成洩氣.漏油影響緩衝功能。
● 請勿損傷軸心。安裝固定時請勿用夾鉗固定軸心,會造成刮傷;
 也勿用膠帶或塑膠繩纏繞軸心,能會因為黏著劑或纖維的附著而卡住內部,以上皆為可能造成洩氣.漏油的因素。
 故使用前請務必先確認軸心上有無生鏽、損傷、黏著物、異物的附著。
● 請勿將軸心端接頭拆解後壓縮軸心至超過螺牙位置,此錯誤操作會損壞氮氣缸內部密封元件。
● 氮氣缸請勿做塗裝處理。不得自行添加潤滑油或溶劑等,用乾布擦拭污垢即可。
● 設計使用氮氣缸時,在壓縮時之最大行程時,建議在行程結束前保留10mm左右的緩衝範圍,防止撞擊氮氣缸缸體而造成氮氣缸損壞。
● 勿將氮氣缸伸展至最大長度以上;氮氣缸於完全伸展狀態下亦避免使用外力拉伸,若張力超過氮氣缸負荷會損壞氮氣缸本體。
● 氮氣缸安裝完成後,請勿施加彎曲荷重、扭力等力量於軸心或外管上,避免氮氣缸軸心及外管彎取變形或承受偏負荷,造成油封提早劣化導致洩氣.漏油。
● 請勿於以下環境存放.使用:
 -會淋到雨、潮濕或揮發性藥品之易讓桿生鏽環境
 -粉塵多、汙穢、高熱之作業環境中
● 使用時請注意氮氣缸的溫度。溫度每上升10度,氮氣缸壓力會上升約3.5%;反之亦同。
● 建議庫存氮氣缸不超過6個月,否則會導致油封提早劣化發生黏滯損壞現象而降低反作用力;且初次壓縮氮氣缸時壓力會大於標示壓力。
● 依使用環境、次數等會有反作用力降低的現象。達不到必要反作用力時請更換。
● 處理廢棄氮氣缸時請做好安全防護措施。於外管管身底部20-30mm處鑽孔(約直徑約2-3mm)進行放氣,待管內氣體完全釋放後依當地政府環保規定進行廢棄。

 
型號
E-TFRGSS15040-Y[12,​13,​14]-Y[12,​13,​14]-[50-300/10]
E-TFRGSS15060-Y[12,​13,​14]-Y[12,​13,​14]-[50-300/10]
E-TFRGSS15080-Y[12,​13,​14]-Y[12,​13,​14]-[50-300/10]
E-TFRGSS15090-Y[12,​13,​14]-Y[12,​13,​14]-[50-300/10]
E-TFRGSS15100-Y[12,​13,​14]-Y[12,​13,​14]-[50-300/10]
E-TFRGSS15120-Y[12,​13,​14]-Y[12,​13,​14]-[50-300/10]
E-TFRGSS15150-Y[12,​13,​14]-Y[12,​13,​14]-[50-300/10]
E-TFRGSS18060-Y[12,​13,​14]-Y[12,​13,​14]-[100-650/10]
E-TFRGSS18080-Y[12,​13,​14]-Y[12,​13,​14]-[100-650/10]
E-TFRGSS18100-Y[12,​13,​14]-Y[12,​13,​14]-[100-650/10]
E-TFRGSS18120-Y[12,​13,​14]-Y[12,​13,​14]-[100-650/10]
E-TFRGSS18140-Y[12,​13,​14]-Y[12,​13,​14]-[100-650/10]
E-TFRGSS18160-Y[12,​13,​14]-Y[12,​13,​14]-[100-650/10]
E-TFRGSS18180-Y[12,​13,​14]-Y[12,​13,​14]-[100-650/10]
E-TFRGSS18200-Y[12,​13,​14]-Y[12,​13,​14]-[100-650/10]
E-TFRGSS18220-Y[12,​13,​14]-Y[12,​13,​14]-[100-650/10]
E-TFRGSS18250-Y[12,​13,​14]-Y[12,​13,​14]-[100-650/10]
E-TFRGSS22100-Y[12,​13,​14]-Y[12,​13,​14]-[100-1000/10]
E-TFRGSS22150-Y[12,​13,​14]-Y[12,​13,​14]-[100-1000/10]
E-TFRGSS22200-Y[12,​13,​14]-Y[12,​13,​14]-[100-1000/10]
E-TFRGSS22250-Y[12,​13,​14]-Y[12,​13,​14]-[100-1000/10]
E-TFRGSS22300-Y[12,​13,​14]-Y[12,​13,​14]-[100-1000/10]
E-TFRGSS22350-Y[12,​13,​14]-Y[12,​13,​14]-[100-1000/10]
E-TFRGSS22400-Y[12,​13,​14]-Y[12,​13,​14]-[100-1000/10]
型號數量折扣標準
出貨日
行程
(mm)
最小長 Lmin
(mm)
連接桿徑 (B)
(φ)
氣壓缸徑 (A)
(φ)
最大長 Lmax
(mm)
氮氣反作用力(20℃)
(N)
M邊(Y) N邊(Y)
6天 4011561515550 ~ 30012 ~ 1412 ~ 14
6天 6013561519550 ~ 30012 ~ 1412 ~ 14
6天 8016061524050 ~ 30012 ~ 1412 ~ 14
6天 9016561525550 ~ 30012 ~ 1412 ~ 14
6天 10018061528050 ~ 30012 ~ 1412 ~ 14
6天 12019561531550 ~ 30012 ~ 1412 ~ 14
6天 15022561537550 ~ 30012 ~ 1412 ~ 14
6天 60145818205100 ~ 65012 ~ 1412 ~ 14
6天 80165818245100 ~ 65012 ~ 1412 ~ 14
6天 100185818285100 ~ 65012 ~ 1412 ~ 14
6天 120205818325100 ~ 65012 ~ 1412 ~ 14
6天 140225818365100 ~ 65012 ~ 1412 ~ 14
6天 160245818405100 ~ 65012 ~ 1412 ~ 14
6天 180265818445100 ~ 65012 ~ 1412 ~ 14
6天 200285818485100 ~ 65012 ~ 1412 ~ 14
6天 220305818525100 ~ 65012 ~ 1412 ~ 14
6天 250335818585100 ~ 65012 ~ 1412 ~ 14
6天 1001851022285100 ~ 100012 ~ 1412 ~ 14
6天 1502351022385100 ~ 100012 ~ 1412 ~ 14
6天 2002851022485100 ~ 100012 ~ 1412 ~ 14
6天 2503351022585100 ~ 100012 ~ 1412 ~ 14
6天 3003851022685100 ~ 100012 ~ 1412 ~ 14
6天 3504351022785100 ~ 100012 ~ 1412 ~ 14
6天 4004851022885100 ~ 100012 ~ 1412 ~ 14

Loading...

  1. 1
氮氣缸反作用力特性圖
測量壓力數據各點描述如下:
F1=當氮氣缸行程完全伸展至末端10mm所量測的反力
F2=當氮氣缸行程完全壓縮後開始伸展至10mm所量測的反力
F3=當氮氣缸開始壓縮10mm所量測的反力
F4=當氮氣缸壓縮至行程末了前10mm所量測的反力

FR(摩擦力)=F3-F1,F4-F2
彈簧常數(X)=F2/F1

氮氣缸反作用力特性圖

氮氣缸壓力在物理上的變化取決於溫度,每上升10 ° C氮氣缸壓力會上升約3.5%;每下降10 ° C氮氣缸壓力會下降約3.5%。
氮氣缸F1反作用力(N)範圍與公差
 F1反作用力範圍(N)  F1反作用力公差(N) 
10~50+15/-5
51~100+20/-10
101~200+25/-15
201~299+30/-20
300~499+35/-20
500~699+40/-25
700~899+45/-25
900~999+60/-25
1000~2500+8%/-3%
1Kg=9.8Newton(N)=2.2LBS
反作用力會因溫度、自然耗損、量測設備等情況而有所誤差。

基本資訊

型式 氮氣缸 材質 氣壓缸 SUS304 使用方向範圍 360°
使用溫度(℃) -20::80 適用接頭 Y12, Y13, Y14

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767